building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x2000.jpg

Systemintegration på den nemme måde

Om det er nybyggeri, ombygning eller renovering: Bygningsautomation er nøglen til implementering af bæredygtige ressource- og energieffektive bygninger.
Systemintegration er det vigtigste grundlag for at nå disse mål.

Hvad tilbyder WAGO?

  • Værktøjer og rådgivning, der giver dig mulighed for at udføre dit arbejde effektivt

  • Biblioteker, downloads, oplæring og tutorials

  • Hjælp fra vores support - fra planlægning til idriftsættelse

WAGO i bygninger

Applikationer til bygningsautomation og installation

Hvad enten du planlægger belysningsinstallationer og automation i din kontorbygning, eftermontering af et HVAC-system, eller du er involveret i rumautomation, hjælper WAGO dig med at implementere dine krav i bygninger.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

Perfekt lysstyring

Omkostninger og energieffektivitet spiller en væsentlig rolle inden for belysning. WAGO's løsninger giver langvarig support til planlægning og implementering af dine mål.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

HVAC-teknologi til fremtidens systemer

Opvarmnings- og nedkølingsapplikationer står for over 55 % af det samlede energiforbrug. Stol på WAGO's løsninger til morgendagens ventilationssystemer.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x1500.jpg

Økonomisk rumautomation

Planlægning, implementering og bygningsdrift skal ikke alene vise maksimal effektivitet, men også en høj grad af tilpasningsevne.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg

Identificer og udnyt potentiale

Det er godt for miljøet og virksomheden at spare på energien. Det kan give et bæredygtigt overskud at udføre korrekte analyser og tage de rigtige skridt. WAGO er din partner ved effektiv energistyring.

WAGO på arbejde

Produkter og teknologier til dine applikationer

screenshot-flexroom_2000x1500px.jpg

Rumautomation med flexROOM®

Den alsidige flexROOM®-løsning til bygningsautomation leverer belysning, solafskærmning og temperaturstyring - uden programmering.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg

Solafskærmningsstyring via SMI

SMI, STANDARD MOTOR INTERFACE, er det standardiserede elektriske interface til rulleskodde- og solafskærmningsmotorer.

logo_ashrae-bac-net_2000x1500.jpg

Til producentuafhængig bygningsautomation

BACnet forenkler kommunikationen imellem produkter fra forskellige producenter inden for bygningsautomation.

logo_m-bus_2000x1500.jpg

Overførsel af energiforbrugsdata

M-bussen (målebus) er en omkostningsoptimeret feltbus til overførsel af energiforbrugsdata fra varme-, vand, elektricitets- og gasmålere.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Additional service offerings: