Fra broen til maskinrummet
- automatiseret og driftsikkert forbundet med WAGO

Vores marineautomation og offshoresektorprodukter automatiserer næsten alle applikationer ombord. Fremdriftsautomation, hjælpe- og dæksmaskineri, navigations- og kommunikationsudstyr: Alle applikationer har deres egne krav. Svaret er igen og igen: Relæer, optokoblere, signalconditionere, strømforsyninger og netværksswitches fra WAGO. TOPJOB® S skinnemonterede rækkeklemmer dækker lederstørrelser fra 0,08 til 185 mm2 - det giver en bred platform til elektrisk forbindelsesteknologi i marineapplikationer. Det samme gælder de over 500 moduler i WAGO I/O System 750. Specialcertifikater (BSH, nær kompasset) muliggør, at disse komponenter kan bruges overalt fra broen til sumpen.

Dine fordele:

  • Sikkert og pålideligt i alle applikationer

  • Brogodkendelse i delvis overensstemmelse med IEC EN60945

  • Klassificeret til ekstreme omgivelser (godkendt til brug i maskinrummet)

  • Lave lager- og oplæringsomkostninger

  • Bredt applikationsområde for WAGO-I/O SYSTEM 750

Løsninger til dine behov

Om det er fragtskibe eller superyachts har WAGO erfaringen og løsningerne, der kan hjælpe dig med at sikre en høj systemtilgængelighed. WAGO er en innovativ partner med produkter, der sparer dig tid og penge samt reducerer udviklingsarbejdet. Oplev vores løsninger inden for alarm- og overvågningssystemer, kabineautomation samt andre områder.

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Maritime 4.0: Udnyt mulighederne

Enormt potentiale i Maritime 4.0. Effektiviteten forventes at stige, ikke bare inden for erhvervsmæssig skibsfart, men også for krydstogtskibsværfter og turistbranchen. Tag udfordringerne ved moderne skibsfart op, og udnyt mulighederne ved digitalisering og automatisering.

Oplev nye produkter til
Maritime applikationer

Et analogt 4-kanalsmodul med elektrisk isolerede indgange slutter sig til WAGO-I/O System 750

Et nyt modul slutter sig til WAGO-I/O System 750: Modul 750-471 har fire elektrisk isolerede multipunktsindgange, der gør det ideelt til alle applikationer, hvor signalopsamling kræver en høj grad af immunitet over for interferens.

Indtil nu har driftsikker strømforsyning af en feltbusnode være den eneste funktion for både WAGO's feltsidestrømforsyningsfiltre og WAGO's strømforsyningsfiltre. Men to nye varianter byder nu også på intereret jordingsfejldiagnostik. Disse modeller beskytter ikke alene systemet imod højspændingsforstyrrelser på DC-forsyningslinjer, såsom dem, der forekommer ved kobling af overspændinger eller induktive belastninger, de beskytter også feltforsyningen imod indsvingende overspændinger.

Nu med marinegodkendelse: WAGO touchpaneler 600

WAGO's højtydende touchpaneler til krævende styrings og visualiseringsopgaver forbedrer maskiners og systemers operabilitet og byder samtidig på et enestående design og avanceret teknologi. Afhængig af applikationen fås panelerne med resistiv berøringsskærm, kapacitive multi-touchpaneler med glasoverflader og enheder med sortmatteret, anti-reflekterende overflader til brug ved skibsbyggeri.

WAGO, din pålidelige partner inden for marineteknologi

WAGO I/O System 750 XTR

Vi automatiserer, hvor andre kapitulerer – driftsikkert og økonomisk i Zone 0/20 – eksplosive områder!

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO I/O System 750/753

Decentraliseret periferi til enhver applikation: WAGO's fjern-I/O-system omfatter over 500 I/O-moduler, programmerbare controllere og feltbuskoblere og har alle de funktioner, du skal bruge til dine automationsbehov - og til alle feltbusser.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg
Din kontaktperson hos WAGO

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.