building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x2000.jpg

Sencilla integración del sistema

Independientemente de que se trate de una nueva construcción, una remodelación o una reforma, la automatización en edificios es fundamental para crear edificios eficientes desde el punto de vista energético y sostenibles con los recursos.
La integración del sistema es la base más importante para alcanzar estos objetivos.

¿Qué ofrece WAGO?

  • Herramientas y asesoramiento para que pueda llevar a cabo su trabajo de manera eficiente

  • Librerías, descargas, cursos y tutoriales

  • Ayuda de nuestro equipo de asistencia, desde la planificación a la puesta en servicio

WAGO en edificios

Aplicaciones de automatización e instalación en edificios

No importa si está proyectando la instalación y automatización de sistemas de iluminación en un edificio de oficinas, reacondionando un sistema de calefacción, ventilación o aire acondicionado o colocando automatismos en sus estancias, WAGO le ayudará a satisfacer los requisitos de su edificio.

Cisco.jpg

El «internet de las cosas» (IoT) se implanta en los edificios

Con la apertura del centro de innovación «Cisco openBerlin», el líder global en soluciones de internet y redes está escribiendo un nuevo capítulo en tecnología de la edificación.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

Gestión perfecta de la iluminación

La eficiencia energética y económica desempeñan un papel dominante en la iluminación. Las soluciones de WAGO le ofrecen un respaldo permanente para la planificación y consecución de sus objetivos.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

Tecnología de climatización para los sistemas del futuro

Las aplicaciones de calefacción y refrigeración representan más del 55 % del consumo energético total. Confíe en las soluciones de WAGO para los sistemas de ventilación del mañana.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x1500.jpg

Automatización económica de espacios

La planificación, aplicación y uso del edificio deben demostrar no solo la máxima eficiencia, sino también un elevado grado de adaptabilidad.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg

Identificar y explotar el potencial

Ahorrar energía beneficia al medioambiente y también a su negocio. Un análisis adecuado y adoptar las medidas oportunas pueden proporcionar beneficios sostenibles. WAGO es su socio en gestión efectiva de la energía.

WAGO en el trabajo

Productos y tecnologías para sus aplicaciones

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x1500.jpg

Automatización de estancias con flexROOM®

La versátil solución flexROOM® de automatización en edificios permite controlar la iluminación, los sistemas de protección solar y la temperatura, sin necesidad de programar nada.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg

Control de cortinas a través de SMI

SMI, «STANDARD MOTOR INTERFACE», es la interfaz eléctrica normalizada de los accionamientos de persianas y cortinas enrollables.

logo_ashrae-bac-net_2000x1500.jpg

Para la automatización en edificios independiente del fabricante

BACnet simplifica la comunicación entre productos de diferentes fabricantes dentro de la automatización en edificios.

logo_m-bus_2000x1500.jpg

Transferencia de datos de consumo de energía

M-Bus (Meter Bus) es un bus de campo que permite transferir datos de consumo de energía de contadores de electricidad, calor, gas y agua a un precio optimizado.

Automatización en edificios de WAGO:Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Additional service offerings: