[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"821-205","name":"Terminal strip","url":"/rail-mount-terminal-blocks/terminal-strip/p/821-205","description":"<h2>Stromwandlerklemme Serie 821 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Die Stromwandlerklemme hat die Artikelnummer 821-205 und ermöglicht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stromwandlerklemme Abisolierlängen von 13 bis 15 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe (197 x 99,6 x 66,8) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Stromwandlerklemme für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm² geeignet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjIzMjc3fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGhNeTh4TlRBNU56azBOalEzTWpRM09BfDc1ODU3NDVhNDlmMWM3ZjY4N2ZhMmI5ZGVjODU1YzdmNGU5NjM0N2Y5OWUxY2VhZmU4YmQxNjhmZGI5NzVlZjA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"14379654_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobVl5OHhOVEE1TnprME56RTJNRFl3Tmk4eU1EQXdYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjllZjJjMTNhOGIyYTg4OTkzN2MwYTY2M2I3Njg3ZmI0ZmQ0NWM4OGE4MWM2OWVjMDU0ZTAyYmRhMzdjZjA","altText":"2000_14379654_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobVl5OHhOVEE1TnprME56RTJNRFl3Tmk4eU1EQXdYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjllZjJjMTNhOGIyYTg4OTkzN2MwYTY2M2I3Njg3ZmI0ZmQ0NWM4OGE4MWM2OWVjMDU0ZTAyYmRhMzdjZjA","altText":"2000_14379654_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobVl5OHhOVEE1TnprME56RTJNRFl3Tmk4eU1EQXdYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjllZjJjMTNhOGIyYTg4OTkzN2MwYTY2M2I3Njg3ZmI0ZmQ0NWM4OGE4MWM2OWVjMDU0ZTAyYmRhMzdjZjA","altText":"2000_14379654_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobVl5OHhOVEE1TnprME56RTJNRFl3Tmk4eU1EQXdYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjllZjJjMTNhOGIyYTg4OTkzN2MwYTY2M2I3Njg3ZmI0ZmQ0NWM4OGE4MWM2OWVjMDU0ZTAyYmRhMzdjZjA","altText":"2000_14379654_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzY2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJobU1pOHhOVEE1TnprME56UTRPREk0Tmk4eE5EUXdYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fGI1NTk0ZjA0OTBjZTdiMTJiYTRlY2U0MjhlY2U5ODFjNjI4NTRhZmVjYmU0YThjNDYwMjY3MDNjYTk2MjNhNjc","altText":"1440_14379654_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzU4MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJobE55OHhOVEE1TnprME56YzRNekU1T0M4eE1qZ3dYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fDg5MTJhYjAzZjI5ZGRlNTNkNGQ1Y2IxYjlmY2ZjYWYyZTRmZWJhMzkxNTJmY2E2NzFiZjIwMzU1YTYwZTIwZTc","altText":"1280_14379654_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJnNU5pOHhOVEE1TnprME9EQTNPREV4TUM4eE1ESTBYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fGI1NDM5NDU4MzRhYWNlY2U2MzE2ZGFjZGJiOGZlZTUwOTIxZDNhZmE1ZTEyNGZkYjQ0ZmNhN2Y5YWYxNjc2NzA","altText":"1024_14379654_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjMxMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnNE9TOHhOVEE1TnprME9EUXdOVGM1TUM4M05qaGZNVFF6TnprMk5UUmZSRVV1YW5CbnwyMGE4MDU1ZTgxOWUyMDIzYTNjNjU3YzFlYTYyM2RlOTZhY2M4ZThlOGJlM2NlY2U2YWIwZWNjNjkxMDlhZWRi","altText":"768_14379654_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDIxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmc0TVM4eE5UQTVOemswT0RZMk56a3pOQzgwT0RCZk1UUXpOemsyTlRSZlJFVXVhbkJufDE5N2I1NDkzMzkxMWIxNzk0YjMyYThhNDIwMzVhMDBhNGYzZjEzZjE5NThiZDgzNDFmMjg3OTNjZTJjYmZhZmQ","altText":"480_14379654_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTYzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmczTnk4eE5UQTVOemswT0Rrek1EQTNPQzh5TURCZk1UUXpOemsyTlRSZlJFVXVhbkJufGUxNjIxMDQ1N2Q5NDAxMDRiYzZjYjZkMWY0MTVkZTkxM2ZjODM4ZTY2NTI3MTRjNThiZDg5MGEzMWRjMzY4MzQ","altText":"200_14379654_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTYzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmczTnk4eE5UQTVOemswT0Rrek1EQTNPQzh5TURCZk1UUXpOemsyTlRSZlJFVXVhbkJufGUxNjIxMDQ1N2Q5NDAxMDRiYzZjYjZkMWY0MTVkZTkxM2ZjODM4ZTY2NTI3MTRjNThiZDg5MGEzMWRjMzY4MzQ","altText":"200_14379654_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTYzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmczTnk4eE5UQTVOemswT0Rrek1EQTNPQzh5TURCZk1UUXpOemsyTlRSZlJFVXVhbkJufGUxNjIxMDQ1N2Q5NDAxMDRiYzZjYjZkMWY0MTVkZTkxM2ZjODM4ZTY2NTI3MTRjNThiZDg5MGEzMWRjMzY4MzQ","altText":"200_14379654_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzExMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd4TlM4eE5UQTVOemswT1RjeE5qVXhNQzh4TWpCZk1UUXpOemsyTlRSZlJFVXVhbkJufGUyNzI1NzQ3OTEyYjU5NzZlNGJiYzFlNWFmYmQzMmY4ZWI2ZGVhMDU1YzdiZjg0NDFlYmViMzA2NTgxMzBjMzM","altText":"120_14379654_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobVl5OHhOVEE1TnprME56RTJNRFl3Tmk4eU1EQXdYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjllZjJjMTNhOGIyYTg4OTkzN2MwYTY2M2I3Njg3ZmI0ZmQ0NWM4OGE4MWM2OWVjMDU0ZTAyYmRhMzdjZjA","altText":"2000_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobVl5OHhOVEE1TnprME56RTJNRFl3Tmk4eU1EQXdYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjllZjJjMTNhOGIyYTg4OTkzN2MwYTY2M2I3Njg3ZmI0ZmQ0NWM4OGE4MWM2OWVjMDU0ZTAyYmRhMzdjZjA","altText":"2000_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobVl5OHhOVEE1TnprME56RTJNRFl3Tmk4eU1EQXdYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjllZjJjMTNhOGIyYTg4OTkzN2MwYTY2M2I3Njg3ZmI0ZmQ0NWM4OGE4MWM2OWVjMDU0ZTAyYmRhMzdjZjA","altText":"2000_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTYzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmczTnk4eE5UQTVOemswT0Rrek1EQTNPQzh5TURCZk1UUXpOemsyTlRSZlJFVXVhbkJufGUxNjIxMDQ1N2Q5NDAxMDRiYzZjYjZkMWY0MTVkZTkxM2ZjODM4ZTY2NTI3MTRjNThiZDg5MGEzMWRjMzY4MzQ","altText":"200_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTYzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmczTnk4eE5UQTVOemswT0Rrek1EQTNPQzh5TURCZk1UUXpOemsyTlRSZlJFVXVhbkJufGUxNjIxMDQ1N2Q5NDAxMDRiYzZjYjZkMWY0MTVkZTkxM2ZjODM4ZTY2NTI3MTRjNThiZDg5MGEzMWRjMzY4MzQ","altText":"200_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobVl5OHhOVEE1TnprME56RTJNRFl3Tmk4eU1EQXdYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjllZjJjMTNhOGIyYTg4OTkzN2MwYTY2M2I3Njg3ZmI0ZmQ0NWM4OGE4MWM2OWVjMDU0ZTAyYmRhMzdjZjA","altText":"2000_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzY2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJobU1pOHhOVEE1TnprME56UTRPREk0Tmk4eE5EUXdYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fGI1NTk0ZjA0OTBjZTdiMTJiYTRlY2U0MjhlY2U5ODFjNjI4NTRhZmVjYmU0YThjNDYwMjY3MDNjYTk2MjNhNjc","altText":"1440_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzU4MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJobE55OHhOVEE1TnprME56YzRNekU1T0M4eE1qZ3dYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fDg5MTJhYjAzZjI5ZGRlNTNkNGQ1Y2IxYjlmY2ZjYWYyZTRmZWJhMzkxNTJmY2E2NzFiZjIwMzU1YTYwZTIwZTc","altText":"1280_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJnNU5pOHhOVEE1TnprME9EQTNPREV4TUM4eE1ESTBYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fGI1NDM5NDU4MzRhYWNlY2U2MzE2ZGFjZGJiOGZlZTUwOTIxZDNhZmE1ZTEyNGZkYjQ0ZmNhN2Y5YWYxNjc2NzA","altText":"1024_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjMxMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnNE9TOHhOVEE1TnprME9EUXdOVGM1TUM4M05qaGZNVFF6TnprMk5UUmZSRVV1YW5CbnwyMGE4MDU1ZTgxOWUyMDIzYTNjNjU3YzFlYTYyM2RlOTZhY2M4ZThlOGJlM2NlY2U2YWIwZWNjNjkxMDlhZWRi","altText":"768_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDIxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmc0TVM4eE5UQTVOemswT0RZMk56a3pOQzgwT0RCZk1UUXpOemsyTlRSZlJFVXVhbkJufDE5N2I1NDkzMzkxMWIxNzk0YjMyYThhNDIwMzVhMDBhNGYzZjEzZjE5NThiZDgzNDFmMjg3OTNjZTJjYmZhZmQ","altText":"480_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTYzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmczTnk4eE5UQTVOemswT0Rrek1EQTNPQzh5TURCZk1UUXpOemsyTlRSZlJFVXVhbkJufGUxNjIxMDQ1N2Q5NDAxMDRiYzZjYjZkMWY0MTVkZTkxM2ZjODM4ZTY2NTI3MTRjNThiZDg5MGEzMWRjMzY4MzQ","altText":"200_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzExMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd4TlM4eE5UQTVOemswT1RjeE5qVXhNQzh4TWpCZk1UUXpOemsyTlRSZlJFVXVhbkJufGUyNzI1NzQ3OTEyYjU5NzZlNGJiYzFlNWFmYmQzMmY4ZWI2ZGVhMDU1YzdiZjg0NDFlYmViMzA2NTgxMzBjMzM","altText":"120_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjIzMjc3fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGhNeTh4TlRBNU56azBOalEzTWpRM09BfDc1ODU3NDVhNDlmMWM3ZjY4N2ZhMmI5ZGVjODU1YzdmNGU5NjM0N2Y5OWUxY2VhZmU4YmQxNjhmZGI5NzVlZjA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobVl5OHhOVEE1TnprME56RTJNRFl3Tmk4eU1EQXdYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjllZjJjMTNhOGIyYTg4OTkzN2MwYTY2M2I3Njg3ZmI0ZmQ0NWM4OGE4MWM2OWVjMDU0ZTAyYmRhMzdjZjA","altText":"2000_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobVl5OHhOVEE1TnprME56RTJNRFl3Tmk4eU1EQXdYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjllZjJjMTNhOGIyYTg4OTkzN2MwYTY2M2I3Njg3ZmI0ZmQ0NWM4OGE4MWM2OWVjMDU0ZTAyYmRhMzdjZjA","altText":"2000_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobVl5OHhOVEE1TnprME56RTJNRFl3Tmk4eU1EQXdYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjllZjJjMTNhOGIyYTg4OTkzN2MwYTY2M2I3Njg3ZmI0ZmQ0NWM4OGE4MWM2OWVjMDU0ZTAyYmRhMzdjZjA","altText":"2000_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTYzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmczTnk4eE5UQTVOemswT0Rrek1EQTNPQzh5TURCZk1UUXpOemsyTlRSZlJFVXVhbkJufGUxNjIxMDQ1N2Q5NDAxMDRiYzZjYjZkMWY0MTVkZTkxM2ZjODM4ZTY2NTI3MTRjNThiZDg5MGEzMWRjMzY4MzQ","altText":"200_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTYzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmczTnk4eE5UQTVOemswT0Rrek1EQTNPQzh5TURCZk1UUXpOemsyTlRSZlJFVXVhbkJufGUxNjIxMDQ1N2Q5NDAxMDRiYzZjYjZkMWY0MTVkZTkxM2ZjODM4ZTY2NTI3MTRjNThiZDg5MGEzMWRjMzY4MzQ","altText":"200_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobVl5OHhOVEE1TnprME56RTJNRFl3Tmk4eU1EQXdYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjllZjJjMTNhOGIyYTg4OTkzN2MwYTY2M2I3Njg3ZmI0ZmQ0NWM4OGE4MWM2OWVjMDU0ZTAyYmRhMzdjZjA","altText":"2000_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzY2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJobU1pOHhOVEE1TnprME56UTRPREk0Tmk4eE5EUXdYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fGI1NTk0ZjA0OTBjZTdiMTJiYTRlY2U0MjhlY2U5ODFjNjI4NTRhZmVjYmU0YThjNDYwMjY3MDNjYTk2MjNhNjc","altText":"1440_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzU4MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJobE55OHhOVEE1TnprME56YzRNekU1T0M4eE1qZ3dYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fDg5MTJhYjAzZjI5ZGRlNTNkNGQ1Y2IxYjlmY2ZjYWYyZTRmZWJhMzkxNTJmY2E2NzFiZjIwMzU1YTYwZTIwZTc","altText":"1280_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJnNU5pOHhOVEE1TnprME9EQTNPREV4TUM4eE1ESTBYekUwTXpjNU5qVTBYMFJGTG1wd1p3fGI1NDM5NDU4MzRhYWNlY2U2MzE2ZGFjZGJiOGZlZTUwOTIxZDNhZmE1ZTEyNGZkYjQ0ZmNhN2Y5YWYxNjc2NzA","altText":"1024_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjMxMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnNE9TOHhOVEE1TnprME9EUXdOVGM1TUM4M05qaGZNVFF6TnprMk5UUmZSRVV1YW5CbnwyMGE4MDU1ZTgxOWUyMDIzYTNjNjU3YzFlYTYyM2RlOTZhY2M4ZThlOGJlM2NlY2U2YWIwZWNjNjkxMDlhZWRi","altText":"768_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDIxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmc0TVM4eE5UQTVOemswT0RZMk56a3pOQzgwT0RCZk1UUXpOemsyTlRSZlJFVXVhbkJufDE5N2I1NDkzMzkxMWIxNzk0YjMyYThhNDIwMzVhMDBhNGYzZjEzZjE5NThiZDgzNDFmMjg3OTNjZTJjYmZhZmQ","altText":"480_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTYzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmczTnk4eE5UQTVOemswT0Rrek1EQTNPQzh5TURCZk1UUXpOemsyTlRSZlJFVXVhbkJufGUxNjIxMDQ1N2Q5NDAxMDRiYzZjYjZkMWY0MTVkZTkxM2ZjODM4ZTY2NTI3MTRjNThiZDg5MGEzMWRjMzY4MzQ","altText":"200_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14379654-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzExMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd4TlM4eE5UQTVOemswT1RjeE5qVXhNQzh4TWpCZk1UUXpOemsyTlRSZlJFVXVhbkJufGUyNzI1NzQ3OTEyYjU5NzZlNGJiYzFlNWFmYmQzMmY4ZWI2ZGVhMDU1YzdiZjg0NDFlYmViMzA2NTgxMzBjMzM","altText":"120_14379654_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_14379654_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjIzMjc3fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGhNeTh4TlRBNU56azBOalEzTWpRM09BfDc1ODU3NDVhNDlmMWM3ZjY4N2ZhMmI5ZGVjODU1YzdmNGU5NjM0N2Y5OWUxY2VhZmU4YmQxNjhmZGI5NzVlZjA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"14379654_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"20032","name":"TOPJOB® S","url":"/c/topjob-s","description":"TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"topjob-s","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50001","name":"Rail / Chassis Terminal Blocks","url":"/c/rail-chassis-terminal-blocks","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"rail-chassis-terminal-blocks","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10001","name":"Rail-Mount Terminal Blocks","url":"/c/rail-mount-terminal-blocks","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"rail-mount-terminal-blocks","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Master every challenge with WAGO's rail-mount terminal block systems. Our complete, high-performance line of terminal blocks will be the platform for your solution.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-rail-mount-terminal-blocks"}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"821-205","stock":null,"url":"/rail-mount-terminal-blocks/terminal-strip/p/821-205","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966578607","primaryCategoryName":"Rail-Mount Terminal Blocks","numberContentUnits":1.0,"numberPackageUnits":1.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Rail-Mount Terminal Blocks"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20032","name":"TOPJOB® S","url":"/c/topjob-s","description":"TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"topjob-s","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"TOPJOB® S","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Terminal strip","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Terminal strip","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60561271","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Current transformer terminal block","productColor":null,"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
TOPJOB® S
Item no. 821-205
Terminal strip
Product family
TOPJOB® S
TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.