La nascita di WAGO

1951-1959

Inizia la storia WAGO

La storia di WAGO inizia con il brevetto originale per la tecnologia di connessione a molla, che porta alla nascita di questa azienda a conduzione familiare. Era il 1950, mentre giocavano a carte a Berlino, i cognati Heinrich Nagel e Friedrich Hohorst vennero a conoscenza di un brevetto per un morsetto a molla senza vite con pulsanti. Il duo acquistò spontaneamente tutti i diritti, così come gli involucri, le molle, le barre di corrente e i rivetti per un primo lotto di assemblaggio.

Questa serie di eventi gettò le basi per la nuova azienda a conduzione familiare: la WAGO Klemmenwerk GmbH fu fondata a Minden il 27 aprile 1951. Seguirono i primi concept, così come alcuni alti e bassi, mentre i due rimasere convinti che la loro tecnologia di connessione senza viti avrebbe avuto successo. Il primo decennio è stato caratterizzato da innovazioni, prodotti, brevetti e primi successi in patria e all'estero.

Sviluppi di prodotto a partire dagli anni '50

  • 1951: acquisizione del morsetto originale (brevetto compreso)

  • 1952: Spina a banana SUPRAFIX

  • 1953: morsettiere SUPRAFIX con connessione a molla di pressione (12 poli); morsetti COMPACT SUPRAFIX con pulsanti su entrambi i lati (2 poli)

  • 1954: piccolo morsetto modulare SUPRAFIX con connessione a molla a pressione

  • 1957: la prima linea di morsetti per montaggio su guida della WAGO con connessione a molla per guide DIN standardizzate

Dal passato al presente

Scopri qui altri decenni di storia aziendale WAGO

Inizia la storia WAGO

Pronti per il mercato globale

La tecnologia di connessione a molla conquista i mercati

La svolta del CAGE CLAMP®

L'alba di una nuova era

Tempi entusiasmanti

MM-17598_Unternehmenshistorie_Dekade_Intro_Picture_2010_new.jpg

WAGO plasma il futuro

Far progredire la transizione energetica

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.