News 15 luglio 2020
Connessione dello slave tra il WAGO-I/O-SYSTEM e il fieldbus del CC-Link : l'accoppiatore fieldbus CC-Link di WAGO (750-325)

WAGO allarga la sua gamma di prodotti di I/O con l'ulteriore sviluppo dell'accoppiatore CC-Link (750-310) in una versione con CC-Link V2.0. Da ora è disponibile un'immagine di processo che è otto volte maggiore rispetto alla precedente versione CC-Link V1.1.

I vantaggi in sintesi:

  • Immagine di processo più grande grazie al CC-Link V2.0
  • Risparmio di spazio e costi nelle applicazioni complesse
  • Include un connettore del MCS WAGO

  • Sfrutta appieno la flessibilità del sistema I/O della serie 750

Il nuovo accoppiatore fieldbus è anche compatibile con il 750-310. Indirizzo della stazione, baud rate, stazioni utilizzate e cicli possono essere configurati tramite interruttori a manopola e DIP, eliminando la necessità della configurazione sul lato software. Con tutte le sue caratteristiche di prestazione, l'accoppiatore per fieldbus CC-Link di WAGO è l'ideale per l'impiego nell'industria di processo o nella produzione di apparecchiature e macchinari.

Potrebbe interessarti anche

Argomenti e prodotti correlati

PLC - Controllori

buehne_controller_2000x1500.jpg

Alimentatori e Moduli di sistema

Scegli l'alimentatore switching più adatto alle tue esigenze
buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

Potrebbe interessarti anche:

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra offerta di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg