In questa pagina:
power-supply_pro2_communication_2000x1125.gif

Comunicazione all'avanguardia

Alimentatore WAGO Pro 2 – Più conoscenza significa maggiore capacità di controllo

Sempre aggiornato

L'informazione in tempo reale è fondamentale per poter valutare le situazioni immediatamente e rispondere in modo appropriato. L'alimentatore WAGO Pro 2 possiede tutto quello serve a tale scopo.

Semplice e diretto: il visualizzatore a barre LED frontale fornisce un'indicazione affidabile della potenza erogata effettiva nonché dei sovraccarichi e delle riserve di carica. Inoltre, i LED mostrano la modalità operativa selezionata e, in caso di anomalia, avvertono o segnalano l'errore con un codice.

Pronto per l'industria 4.0 - Vuoi raccogliere i dati e ottenere le informazioni di stato sui dispositivi connessi? Nessun problema! Al WAGO Pro 2 è possibile collegare, in qualsiasi momento, un modulo di comunicazione per ottenere tutto quello serve.

Software per hardware: per personalizzare il WAGO Pro 2 esattamente secondo le proprie esigenze. Per esempio: sorvegliare la tensione in uscita o parametrizzare l'uscita digitale di segnalazione dell'alimentatore.

La Potenza ora Comunica

Conoscere è meglio che indovinare: l'alimentatore Pro 2 di WAGO è in grado di leggere dati preziosi utilizzando un modulo di comunicazione.

M. Grabowski, GKAM Automotive WAGO, ci spiega come.

Alimentatori WAGO Pro 2

Scopri di più

Power of Possible

La nostra risposta ai requisiti più rigorosi è l'alimentatore Pro 2 di WAGO: è il cuore del quadro elettrico in grado di affrontare le sfide di oggi e del futuro; per questo lo chiamiamo "Power of Possible"!

Gestione intelligente dei carichi

TopBoost, PowerBoost e comportamento configurabile del sovraccarico: l'alimentatore Pro 2 di WAGO protegge le tue apparecchiature e offre delle modalità intelligenti per la corrente e la commutazione. Una disponibilità d'impianto sicura e affidabile con un'alimentazione del 150% in più con PowerBoost e fino al 600% con TopBoost.

power-supply_pro2_header_load-handling_2000x1125.jpg

Massima affidabilità

Robusto e intelligente: l'alimentatore Pro 2 di WAGO è pronto ad affrontare caldo, freddo, altitudine, vibrazioni e urti, continuando a fornire sempre la massima potenza.

power-supply_pro2_header_environment_2000x1125.jpg

Sostenibilità conforme ai requisiti

Efficienza del 96%, i vantaggi sono significativi: basso consumo energetico e quindi minori emissioni di CO2. Anche l'emissione di calore è bassa, ciò significa che nel quadro elettrico la temperatura si riduce.

power-supply_pro2_header_energy_2000x1125.jpg

Installazione facile

La connessione plug-in è più veloce: l'alimentatore Pro 2 di WAGO può essere collegato in modo rapido e agevole con la tecnica di connessione a molla collaudata a livello industriale e con cavi preassemblati.

power-supply_pro2_header_installation_2000x1125.jpg

Affidabilità costante nel tempo

Efficiente per natura, affidabile per design: la resistenza dell'alimentatore Pro2 di WAGO nasce dalla sua struttura, che tra gli altri vantaggi, genera meno calore. Questo protegge sia i materiali che l'ambiente, facendo risparmiare denaro!

power-supply_pro2_header_reliability_2000x1125.jpg

Pianificazione intelligente

Dimensioni ridotte, layout intelligente: l'elevatissima potenza concentrata dell'alimentatore Pro 2 di WAGO consente un notevole risparmio di spazio nell'armadio elettrico. Fin dall'inizio la concezione digital-twin fa risparmiare tempo e denaro: dalla pianificazione e installazione al funzionamento.

Configurazione personalizzata

Pronto quando ti serve! L'alimentatore Pro 2 di WAGO può essere utilizzato con le impostazioni di fabbrica oppure personalizzate in base alle tue necessità: su differenti dispositivi con parametri diversi, la personalizzazione significa anche flessibilità!

power-supply_pro2_header_configuration_2000x1125.jpg

Il tuo contatto di riferimento in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi: