Adesso disponibili anche per sezioni fino a 6 mm2
Maggiore potenza e funzionamento più rapido: la nuova serie 221 di morsetti di giunzione COMPACT di WAGO
Più facile, più veloce, più sicuro: questi tre attributi caratterizzano i morsetti di giunzione serie 221 della WAGO. La serie 221 di WAGO adesso offre un modello per conduttori da 6 mm2 (10 AWG). In precedenza, i morsetti di giunzione della serie 221 di WAGO permettevano il cablaggio di conduttori semi-rigidi e flessibili fino a 4 mm2 (12 AWG).
Tuttavia, ci sono sempre più installazioni di edifici in cui 4 mm2 non sono più sufficienti.
I nuovi morsetti di giunzione WAGO offrono i seguenti vantaggi alle applicazioni ad alta potenza:
Installazione più rapida dei dispositivi ad elevato consumo energetico
Installazione rapida e sicura di cavi lunghi con una sezioni maggiore del conduttore
Creazione di nuove applicazioni per i produttori di apparecchi elettrici