Control-Cabinet

Soluzioni innovative per quadri di controllo: modulari, flessibili, grazie ai componenti e agli strumenti digitali WAGO

768-Connections-made-simple-2000x1125.jpg

Connessioni semplificate

I morsetti TOPJOB® S garantiscono connessioni sicure e resistenti alle vibrazioni, senza necessità di manutenzione, ideali per applicazioni industriali e civili.

Scopri la gamma TOPJOB® S

Alimentatori efficienti

WAGO offre un pacchetto completo per la gestione dell'alimentazione, garantendo efficienza, affidabilità e continuità nelle applicazioni industriali.

Integrando gli alimentatori PRO 2, ECO 2 e BASE con moduli di misurazione trifase, misuratori MID e moduli di ridondanza, questa soluzione assicura una distribuzione dell'alimentazione altamente efficiente, monitoraggio intelligente e gestione impeccabile dell'energia.

Commutazione precisa

Interruttori di sicurezza elettronici, convertitori di segnale, trasformatori amperometrici e relè assicurano una distribuzione efficiente dell'energia, l'autonomia del sistema e l'affidabilità del segnale.
Questi componenti offrono protezione da sovracorrente, alimentazione ininterrotta, conversione precisa del segnale, monitoraggio accurato dell’energia e commutazione affidabile, dimostrandosi essenziali per l’automazione industriale e l’ottimizzazione dei sistemi di controllo.

Controllori

WAGO offre soluzioni di automazione flessibili, modulabili e pronte per l'industria 4.0, garantendo un controllo efficiente ed integrazione continua. Grazie a una gamma completa di sistemi I/O modulari, PLC compatti e connettività smart, WAGO contribuisce a ottimizzare le prestazioni, ridurre le interruzioni e migliorare l'affidabilità del sistema.

Smart Marking

I sistemi Smart Marking assicurano soluzioni di siglatura di alta qualità per applicazioni industriali e di automazione. Concepiti per garantire efficienza e precisione, questi sistemi semplificano la marcatura di filo, morsettiera, componente e pannello, assicurando una chiara identificazione e conformità con gli standard industriali.

Smart Designer WAGO

Il configuratore Smart Designer consente una configurazione 3D dei componenti per l'automazione e l'interconnessione elettrica WAGO. Gratis!

Nuovi prodotti per il quadro elettrico

Web Panel 400

Il Web Panel 400 WAGO si distingue per le sue prestazioni e il design moderno grazie a una parte frontale in vetro continuo con optical bonding.

Alimentatori base WAGO

Alimentatore Base

L'alimentatore base offre una soluzione economica e salvaspazio per le esigenze fondamentali di automazione.

Controllore PFC300 Wago

PFC300

Il PFC300 ha 2 GB di memoria e un processore 64 bit dual-core, per questo è l'ideale per le applicazioni più esigenti nell'industria di processo, nella Building Automation e nell'ingegneria meccanica.

CC100

Il controllore compact 100 di WAGO funziona in tempo reale su Linux® (WAGO OS) con un processore Cortex A8 da 650 MHz, 4 GB di memoria flash e 512 MB di RAM.

buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

TOPJOB® S

Installazione più veloce: la tecnologia Push-in CAGE CLAMP® consente un cablaggio rapido e senza attrezzi, il 264% più veloce del collegamento con le viti.

ECB

Gli interruttori di sicurezza elettronici forniscono una protezione precisa e affidabile per i circuiti a 24 V DC, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti.

MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

Relè

I relè e gli optoaccoppiatori WAGO forniscono una commutazione affidabile del segnale e isolamento per l'automazione industriale.