Massima sicurezza alla massima velocità: interruttori di sicurezza elettronici a canale singolo EPSITRON®
La nuova serie EPSITRON® di ECB a canale singolo protegge in modo affidabile i tuoi impianti dalla sovracorrente e dal cortocircuito. Il fusibile sul lato secondario si attiva anche nel caso di una sovracorrente bassa che ricade nelle condizioni della norma EN 60204, rendendo così possibile l'impiego di un dispositivo di rete di base efficiente ed economico. L'attivazione avviene dopo soli 4 ms in caso di forte cortocircuito.
Questi nuovi moduli sono larghi solo 6 mm (0,236 pollici), sono quindi gli ECB più stretti attualmente disponibili. Sono circa il 66% più piccoli rispetto agli interruttori automatici miniaturizzati per risparmiare ancora più spazio soprattutto se impiegati negli armadi elettrici.