Cod. art. 787-1668/006-1000

electronic circuit breaker; 8-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 0.5 … 6 A; active current limitation; communication capability

Articolo in magazzino
PU (SPU): 1 Piece
Il valore inserito è stato arrotondato.
Non disponibile per l'ordine in SPU!
L'articolo è già stato aggiunto e non sarà aggiunto di nuovo. Se necessario impostare la quantità direttamente sull'articolo.
Immissione non valida
1
  • Interruttore elettronico con 8 canali, salva-spazio
  • Corrente nominale 0,5 - 6 A, regolabile per ciascun canale mediante selettore sigillabile
  • Limitazione corrente attiva
  • Capacità inserzione > 65000 μF per canale
  • Un pulsante bicolore acceso per canale semplifica la commutazione (on/off), ripristino e diagnostica in loco
  • Ritardo di commutazione dei canali
  • Messaggio apertura (segnale gruppo)
  • Messaggio di stato per ciascun canale tramite sequenza d'impulso
  • L'ingresso remoto ripristina i canali aperti o commuta on/off un numero qualsiasi di canali mediante sequenza d'impulso

Dettagli prodotto

Dettagli
Dati tecnici
Ingresso
Nominal input voltage Ui nom DC 24 V
Input voltage range DC 18 … 30 V
Uscita
Numero totale di canali (modulo) 8
Nominal output voltage Uo nom 8 x DC 24 V
Output voltage range DC 18 … 30 V (Ui – voltage drop(
Voltage drop ≤ 155 mV (Input (+))
Nominal output current Io nom 8 x 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 A (adjustable for each channel via selector switch)
Factory preset DC 6 A; switched on
Trip time 16 ms … 5 s (Load-dependent)
Capacità attivazione > 65000 µF per channel
Capacità di attivazione Switching del canale ritardato (in base al carico, min. 50 ms / max. 5 s)
Active Current Limitation
Limitazione corrente 1.7 x Io nom typ.
Signaling and communication
Segnalazione 8 x LED (verde/rosso) 1 x 24 V DC messaggi gruppo , 1 x 24 V DC messaggio stato (sequenza impulso)
1 x remote input (S1)
2 x active signal output (S2, S3)
Indicazione di funzionamento LED green (channel OK)
LED red (tripped channel)
Ingresso remoto Reactivation of all tripped channels via 15 … 30 VDC pulse for min. 500 ms.
Switching on/off any number of channels via pulse sequence.
Perdite rendimento/potenza:
Power loss Pv ≤ 1,15 W (no load); ≤ 8,6 W (8 x 6 A)
Efficiency 99 %
Protezione fusibile:
Fusibile interno 15 AT per canale
Protezione e sicurezza:
Insulation voltage (connectors-housing) DC 0,5 kV
Classe di protezione III
Grado di protezione IP20 (secondo EN 60529)
Protezione dall'inversione di polarità no
Feedback voltage ≤ DC 35 V
Transient protection, primary Suppressor diode, 33 V
Funzionamento in parallelo dei singoli canali non permesso
Series connection no
MTBF > 500,000 h (per IEC 61709)
Connection data
Tipo di connessione (1) Input (+)
Tecnica di connessione Push-in CAGE CLAMP®
WAGO terminal WAGO 831 Series
Conduttore rigido 0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Conduttore flessibile 0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Lunghezza spelatura 13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 pollice
Tipo di connessione (2) Input (–); Output; Signaling
Tecnica di connessione 2 CAGE CLAMP®
WAGO terminal 2 WAGO 721 Series
Conduttore rigido (2) 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Conduttore flessibile (2) 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Lunghezza spelatura (2) 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 pollice
Dati geometrici
Larghezza 42 mm / 1.654 inch
Altezza 127 mm / 5 inch
Length from upper-edge of DIN-35 rail 142,5 mm / 5.61 inch
Mechanical data
Tipo di montaggio Guida DIN 35
Dati dei materiali
Peso 440 g
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (funzionamento) -25 … 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio) -25 … 85 °C
Relative humidity 5 … 96 % (no condensation permissible)
Riduzione di potenza nessun derating
Grado di emissione 2
Norme e specifiche tecniche:
Marchio di conformità CE
Norme / specifiche UL 508*, UL 2367*, GL*, EN 60950, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 (* in attesa)
Dati commerciali
Tipo imballaggio BOX
Country of origin DE
GTIN 4050821848332
Customs tariff number 85363010900
Certificati / omologazioni
Omologazioni navali
Certificazione
Test di omologazione aggiuntivi
Numero certificato
Lingua
Certificazione: DNV GL
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd
Test di omologazione aggiuntivi -
Numero certificato: TAA0000281
Omologazioni UL
Certificazione
Test di omologazione aggiuntivi
Numero certificato
Lingua
Certificazione: UL
Underwriters Laboratories Inc.
Test di omologazione aggiuntivi UL 2367
Numero certificato: E363438
Certificazione: UL
Underwriters Laboratories Inc.
Test di omologazione aggiuntivi UL 508
Numero certificato: E255817
Download
CAD/CAE-Data
CAD data
Prodotti compatibili