La nascita di WAGO

2010-2019

WAGO plasma il futuro

Il mondo ha rivolto la sua attenzione alle sfide e alle opportunità create dalla digitalizzazione, e WAGO era l'epicentro. Che si tratti di cybersecurity, connettività cloud o applicazioni software, WAGO ha continuato a sviluppare soluzioni di automazione focalizzate sull'apertura e la flessibilità. Inoltre, WAGO ha introdotto DIMA (Decentralized Intelligence for Modular Applications) nel 2014, un metodo che ha fatto emergere nuove piste nell'automazione di processo. Tuttavia, i prodotti sono stati anche ulteriormente sviluppati per soddisfare l'interesse dell'utente nella tecnologia di connessione elettrica: dal 2014, i morsetti d'installazione della serie 221 hanno affascinato i clienti e i nuovi morsetti per montaggio su guida TOPJOB® S WAGO con leve saranno ancora più facili da usare in futuro.

Sviluppi ed eventi sui prodotti a partire dagli anni 2010

  • 2010: connettore COMPACT PUSH WIRE® WAGO per scatole di derivazione
  • 2010: Alimentatore EPSITRON® WAGO
  • 2012: flexROOM®, la soluzione per l'automazione integrata degli ambienti
  • 2013: Controllore PFC - CODESYS V3, con interfaccia MQTT
  • 2014: serie 221 WAGO, connettore di giunzione COMPACT
  • 2014: introduzione del concetto DIMA all'Assemblea generale annuale NAMUR
  • 2017: WAGO Cloud
  • 2018: morsetti per montaggio su guida con leve WAGO
  • 2019: alimentatore WAGO Pro 2; WAGO I/O System Field

Le tappe degli anni 2010

2012

Le soluzioni d'automazione WAGO modellano il futuro

La soluzione all-in-one per le sfide della digitalizzazione non esiste, ma ci sono prodotti, metodi e partner intelligenti. WAGO offre ai suoi clienti soluzioni concrete basate su tecnologie che offrono agli utenti un valore aggiunto misurabile. Che si tratti di Building Automation, connettività cloud, cybersecurity o ingegneria digitale. Le soluzioni e i prodotti per l'automazione di WAGO si affidano alla semplicità, all'apertura e all'innovazione e supportano la digitalizzazione nelle aziende dei clienti. Ad esempio, dal 2012, con flexROOM®, WAGO offre un concetto variabile per la Building Automation che combina hardware e software per regolare singolarmente la protezione dal sole, la temperatura e la luce. Il motto è chiaro: configurazione semplice invece di una programmazione complessa. Anche i controllori WAGO sono in evoluzione. Dal 2013, i controllori indipendenti dal fieldbus della famiglia PFC sono la risposta di WAGO per i compiti di controllo negli edifici e nell'industria. Oggi, un semplice aggiornamento software li trasforma in un controllore IoT con connettività cloud. I dati dal livello di campo ora possono essere facilmente aggregati e analizzati, rendendo le aziende e i sistemi pronti per il futuro.

2012

Industria 4.0 - Digitalizzazione in WAGO

Il mondo sta discutendo la definizione, le sfide e le opportunità dell'Industria 4.0, e WAGO ha anche perseguito con successo il percorso della digitalizzazione per molti anni. Il segreto generale della digitalizzazione in WAGO: semplicità e apertura. L'obiettivo: velocità, efficienza e flessibilità. Questo vale anche per i processi produttivi di WAGO. Il networking globale dei sistemi negli impianti di produzione WAGO produce dati quasi in tempo reale, da cui vengono generati e visualizzati gli indicatori KPI. Utilizzando gli indicatori KPI, i processi di produzione possono essere analizzati continuamente per generare miglioramenti costanti. Il risultato: produzione rapida, affidabile ed economica.

2013

Soluzioni aperte con WAGO

Il progresso della digitalizzazione comporta un rapido aumento dei livelli di complessità, soprattutto nei processi di automazione. I produttori devono essere in grado di reagire in tempi sempre più brevi. Ciò diventa particolarmente evidente nei settori chimico, industriale, alimentare, cosmetico e farmaceutico. Tuttavia, convertire i sistemi di processo tradizionali è al tempo stesso troppo costoso e troppo lento. WAGO ha riconosciuto questa tendenza e si è chiesta: come possiamo supportare i nostri clienti? Quali opportunità offre la digitalizzazione in questo ambito? Nel 2014, WAGO ha sponsorizzato l'assemblea generale di NAMUR, un acronimo derivato dall'Associazione tedesca per la standardizzazione dell'ingegneria di misurazione e controllo nell'industria chimica, ora chiamata Associazione degli utenti della tecnologia di automazione nelle industrie di processo. L'argomento era l'intelligenza decentralizzata. Un'opportunità per mettere in pratica un'idea un tempo vaga e presentarla ad un pubblico esperto. Il risultato: DIMA (Decentralized Intelligence for Modular Systems). Un metodo rivoluzionario per automatizzare i sistemi di processo.

2013

DIMA - La rivoluzione dell'automazione di processo

Nel novembre 2013, WAGO ha iniziato un progetto di ricerca con l'Università tecnica di Dresda e l'Università Helmut-Schmidt di Amburgo. Con molta fiducia, perseveranza e competenze approfondite, WAGO ha realizzato in pochi mesi quello che prima richiedeva anni. Il primo prototipo di DIMA (Decentralized Intelligence for Modular Systems) sarà presentato a partire da novembre 2014. Invece di lavorare con strutture di sistema rigide, DIMA funziona con un'architettura di sistema aperta. Le descrizioni digitali dei moduli di processo e le comunicazioni aperte, indipendenti dal produttore, costituiscono la base. Questi consentono una progettazione a costi contenuti, oltre all'integrazione, all'espansione e alla conversione flessibile dei moduli intelligenti. Vantaggi aggiuntivi: fase di progettazione più breve, progettazione rapida del sistema, messa in servizio rapida e massima flessibilità, adattando le capacità dei moduli alle condizioni di mercato. Pertanto, il gioco finale della digitalizzazione non è un blocco, ma la libertà di scelta. I clienti sono colpiti e, grazie a DIMA, vengono coinvolti attivamente negli sviluppi successivi. Questo ha dato i suoi frutti: ad oggi, DIMA ha già ricevuto quattro premi per l'innovazione ed è diventata la raccomandazione di NAMUR, un vero riconoscimento per la soluzione di WAGO.

2018

Il focus è la facilità di utilizzo

I prodotti di interconnessione elettrica WAGO offrono ciò che promettono: semplici, sicuri e veloci. Tuttavia, se altri pensano che un prodotto abbia raggiunto il suo apice, WAGO torna volentieri a lavorarci. WAGO lo ha dimostrato nel 2014 sviluppando ulteriormente il morsetto di giunzione della serie 222. Il nuovo morsetto di giunzione della serie 221 WAGO semplifica il funzionamento. Appena quattro anni dopo, la tecnologia a leva della serie 221 si unì alla guida. Il risultato è stato il morsetto per montaggio su guida TOPJOB® S con leva, che WAGO ha presentato alla fiera di Hannover nel 2018. Con questa tecnologia, i cavi possono essere connessi e rimossi a mano, senza l'uso di utensili, anche nel quadro elettrico: solleva la leva, inserisci il conduttore, chiudi la leva. Oltre alla facilità di gestione, l'utente adesso ha entrambe le mani libere per il cablaggio. WAGO ha naturalmente mantenuto i vantaggi originali dei morsetti per montaggio su guida DIN TOPJOB® S, dimostrando ancora una volta che, nel perfezionare i propri prodotti, WAGO mette sempre al centro l'utilizzo da parte del cliente.

2018

La storia di successo della Serie 221 WAGO

I morsetti di giunzione della serie 222: funzionalità eccellenti e clienti entusiasti. Eppure. In WAGO siete certi che si può fare di più. Pertanto, nel 2014, WAGO ha reinterpretato il morsetto di giunzione della serie 222 con il nuovo morsetto di giunzione della serie 221. L'attenzione si è concentrata su una gestione semplificata e migliorata per l'utente. Il risultato: 40% di volume in meno per l'installazione salvaspazio, una scatola trasparente per un test di contatto agevole e una lavorazione ancora più agevole: basta alzare la leva, inserire il conduttore e abbassare la leva. La risposta del cliente è stata più che entusiasta. Che si tratti del nastro LED di 1.700 metri contenuto nella sala cinematografica, del sistema di pompaggio delle acque reflue a 2.000 metri, di una matrice di luce all'Open Air Festival o per il networking nella coltivazione sostenibile di ortaggi, il morsetto di giunzione della serie 221 ispira i clienti in un'ampia varietà di settori industriali e li trasforma in eroi della connessione.

Dal passato al presente

Scopri qui altri decenni di storia aziendale WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi: