Il tuo accesso a WAGO

Non sei ancora registrato?

Registrati ora!

Argomenti
Gestione intelligente dell'illuminazione firmata WAGO

Il WAGO Lighting Management è la soluzione raffinata per il controllo dell'illuminazione negli spazi più ampi, come i capannoni di produzione o i magazzini. Utilizzando una combinazione predefinita di hardware e software intuitivo, WAGO offre un sistema di gestione dell'illuminazione che agevola la progettazione e la messa in servizio dei nuovi impianti d'illuminazione, fornendo al contempo numerosi vantaggi aggiuntivi per il loro funzionamento.

WAGO Lighting Management:

  • Facilità d'impiego
  • Campi applicativi innovativi
  • Schermo d'immissione chiaro

WAGO Lighting Management

La soluzione intelligente per i sistemi d'illuminazione

Tieni sotto controllo il tuo impianto

Il WAGO Lighting Management è la soluzione intelligente per il controllo dell'illuminazione negli spazi più ampi, come i capannoni di produzione o i magazzini.

Il segreto del successo

Il WAGO Lighting Management è la soluzione intelligente per il controllo dell'illuminazione negli spazi più ampi, come i capannoni di produzione o i magazzini.

Utilizzando una combinazione predefinita di hardware e software basato su Web intuitivo, il WAGO Lighting Management agevola la progettazione e la messa in servizio dei nuovi impianti d'illuminazione, offrendo anche numerosi vantaggi per il loro funzionamento.

Alla base vi è un sistema intelligente di controllo dell'illuminazione che assicura la disponibilità della corretta illuminazione, nella quantità corretta al momento giusto, utilizzando sensori diurni, sensori di presenza e scenari di illuminazione programmati in modo accurato.

I vantaggi in sintesi:

  • Riduzione dei costi ciclici grazie a una gestione efficiente dell'illuminazione
  • Messa in servizio tramite configurazione basata su una procedura guidata autoesplicativa
  • Semplicità di configurazione senza programmazione

Hardware di alta qualità

Il lato hardware è basato sul nuovo controllore PFC200 di WAGO e sul modulo bus DALI della gamma WAGO-I/O-SYSTEM 750. Ogni modulo può integrare nel sistema fino a 64 luci DALI, fino a 16 sensori DALI e fino a 16 trasmettitori DALI. Dal momento che il numero di moduli bus è variabile il WAGO Lighting Management può essere usato sia per i piccoli stabilimenti produttivi che per i più grandi centri logistici. Inoltre, al controllore possono essere collegati dei moduli I/O aggiuntivi, ad esempio moduli di misurazione dell'alimentazione trifase, un modulo per la sincronizzazione dell'ora basata su GPS o moduli radioricevitori per switch radio EnOcean.

Il miglior hardware per il tuo sistema di gestione della luce

Software moderno

La configurazione semplificata grazie a un'interfaccia bassata sul Web fa del WAGO Lighting Management una soluzione potente e di facile utilizzo. Tutte le impostazioni, per la messa in servizio e durante le operazioni, possono essere eseguite con un clic del mouse, non servono altre programmazioni. Dato che l'accesso all'interfaccia grafica per l'utente può avvenire da qualsiasi browser standard, non è necessario installare alcun software a livello locale. La visualizzazione web basata su HTML5 elimina qualsiasi complicazione in fase di configurazione del sistema d'illuminazione. Un'elaborazione massiva grazie alla funzione di importazione-esportazione di Excel è una funzione complementare. I valori parametrici possono essere salvati su una scheda SD o tramite server di backup via SFTP. I valori possono essere inoltrati a un sistema di controllo di livello sovraordinato della struttura o a una centrale di controllo della produzione via MODBUS TCP-IP. Nella schermata d'immissione, le maschere con le impostazioni predefinite sono precompilate e per i parametri di base sono visualizzati gli stati operativi.

Schermo d'immissione chiaro

  • Maschere video con impostazioni predefinite precompilate
  • Specificazione dei valori di setpoint
  • Limiti di controllo massimo e minimo
  • Configurazione di attuatore e sensore
  • Spia dello stato di funzionamento

I controllori PFC200 sono stati progettati per l'elaborazione delle applicazioni WAGO. Queste riconoscono tali controllori da una versione speciale del codice articolo. Per esempio, le applicazioni flexROOM® o Lighting Management possono essere eseguite usando il controllore 750-8202/000-012 di WAGO. L'applicazione può essere scaricata in seguito dal nostro sito web.

Per ulteriori informazioni, nonché per l'esatta assegnazione dell'applicazione al rispettivo controllore di applicazione, fare riferimento alla documentazione dell'applicazione. I controllori possono essere anche impiegati con le loro rispettive applicazioni.

Software per il Lighting Management

Software per controllore di applicazione per la gestione dell'illuminazione

Per poter utilizzare l'intera gamma delle soluzioni d'illuminazione WAGO è necessario usare il software per il Lighting Management. Il nostro controllore dell'applicazione è disponibile in due diverse versioni software: gestione dell'energia e gestione dell'illuminazione. Il software è disponibile dopo la registrazione. Con la registrazione, ti rendiamo disponibile l'ultima versione del software via e-mail e possiamo aiutarti per qualsiasi domanda in qualsiasi momento.

Campi applicativi innovativi

Il WAGO Lighting Management è pronto per i vari requisiti posti dall'illuminazione di capannoni di produzione o magazzini. La base: una struttura è suddivisa in stanze virtuali corrispondenti alle diverse funzioni e attività, ad esempio, linee di assemblaggio, percorsi di traffico o uffici. Ogni stanza virtuale riceve segnali dai sensori e dagli attuatori per generare automaticamente i rapporti di illuminazione ottimali per i rispettivi compiti, a seconda delle funzioni impostate.
Utilizzando le stanze virtuali, le conversioni e il rimodellamento delle stanze possono essere implementati rapidamente e semplicemente tramite la configurazione Web. Inoltre, il sistema può essere facilmente collegato ai propri sistemi di controllo sovraordinati o ai sistemi di controllo degli edifici tramite il protocollo MODBUS TCP/UDP.
Il Lighting management di WAGO offre le seguenti funzioni:

  • Switching: Attivazione/disattivazione (con/senza watchdog), relè di blocco, funzione scala, luce automatica (rilevatore di movimento), regolazione della luminosità
  • Attenuazione: attenuazione con sensori di presenza
  • Controllo dell'illuminazione: controllo costante della luce, controllo della luce diurna con interruttori (interno/esterno), controllo luce diurna con funzione scala, controllo luce diurna avanzato
  • Funzione slave: stanza virtuale esterna, valore attenuazione esterna
  • Funzione oraria: programmi di commutazione per settimana, ferie e speciali, giorni festivi
  • Acquisizione dei dati energetici: misurazione accurata dei consumi d'energia

WAGO nell'applicazione

Download per il Lighting Management

Materiale informativo

Qui potrai trovare il materiale informativo e una panoramica dei prodotti per la gestione dell'illuminazione. Potrai inoltre ricevere a richiesta i dati ePLAN per il WAGO Lighting Management.

Siamo a disposizione per rispondere alle tue domande e richieste.

WAGO per gruppi di professionisti

Concentrati sui tuoi requisiti

Per installatori e integratori di sistemi: approfitta del nostro portale web per gruppi professionali in modo da poter accedere direttamente alle informazioni dall'area della tecnologia per gli edifici che è di tuo interesse.