プリント基板用端子台および操作レバー付コネクタ
プリント基板用端子台やレバー付コネクタは、装置や設備での使用条件やサイズなどの、さまざまな要求を満たさなければなりません。WAGOは、コンパクトなプリント基板用端子台やレバー付コネクタからエレクトロニクス製品まで、幅広いラインナップを取り揃えています。レバー操作で現場配線を簡単にします。工具不要で結線でき、狭い場所や作業しにくい場所でも配線が容易です。レバーが開いているときはスプリングが開いており、レバーが閉じているときはスプリングも閉じていますから、結線の状態が明確です。
特長:
0.14 ~ 25 mm2 (AWG 26–4) までの電線に対応する幅広い製品ラインナップ
レバー操作で工具不要
Push-in CAGE CLAMP® 接続
電線をプリント基板に対し水平および垂直の両方向で接続することができ、またテストは電線挿入口に水平および垂直の両方向で行うことができます。