エネルギー

ネットワークとスマートグリッドに対応

WAGO Grid Gateway アプリケーション

このコントローラのアプリケーションは、電力網の運用者に、新規および既存の変電所のデジタル化を推進するためのリーズナブルなソリューションを提供します。これにより、最高レベルのサイバーセキュリティを確保しながら、ネットワークの状態評価と効率的なグリッド拡充が可能になります。

デジタル化による効率向上

Netzgesellschaft Niederrhein(NGN)社は、PSInsight 社と WAGO の協力の下、配電変電所の大部分をデジタル化することを計画しています。この計画が立ち上がった理由は、フィードインプラント、充電インフラ、セクターカップリングの急成長と、それに伴いこれまでほとんど未知の領域であった低圧送電網のレベルでますます多くのことが起こっているためです。目標:送電網の実際の状態について信頼できる情報を得ることで、送電網をより効率的に計画 運用し、より強固なものにすること。

  1. 00:05

    デジタル化による効率向上

  2. 00:01

    パワーグリッドのデジタル化

  3. 00:00

    P&Q 社 ― 太陽光 / 風力発電所

  4. 00:00

    “変わる力”

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

電力網のデジタル化

電力供給者は単にエネルギーを供給するだけでなく、電力網内での需給バランスの最適化を調整するために発電設備から末端の電力機器までをネットワーク化し電力網の安定性を維持するのに必要な制御を行う必要があります。WAGO は電力網の情報交換のデジタル化に対応し、クラウドへのセキュアな接続を可能にするソフトウェアソリューションを用意すると共に、最先端の制御および測定技術によりスマートグリッドの設計をサポートします。

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

再生可能エネルギー

再生可能エネルギーの供給が増えるにつれ、電力網の監視は重要になっています。各種の電力はデータを取得し解析により安全に伝送されなければなりません。WAGO-I/O-SYSTEM は、スマートグリッドに対応するプロトコルをサポートしており、豊富なインターフェースを組み合わせできます。コンパクトで設置性が良く、-40~+70℃の温度環境が厳しい場所でも動作可能なモデルも用意しています。また本質安全 Ex i に適合したモジュールを使用すればバイオガスプラントなどの危険区域での使用も可能です。

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

仮想発電所 (VPP)

VPP (バーチャル・パワー・プラント=仮想発電所) は、太陽光発電や風力発電、蓄電池、電気自動車(EV)や住宅設備などを統合管理して、地域の発電・蓄電・需要をまるで一つの発電所のように制御するコンセプトです。WAGO-I/O-SYSTEM テレコントローラは VHPready 4.0 通信規格に適合し、各発電所間およびコントロールセンターとのデータ通信を可能にします。

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

スマートグリッド

スマートグリッドは、専用の機器やソフトウェアを送電網の一部に組込み、供給側・需要側の両方から電力の供給を制御して電力網内での需給バランスの最適化調整をする送電網です。スマートグリッドによって従来型の中央制御では難しい自律分散制御が可能となり、停電や過負荷などに対する抗堪性を高めます。WAGO-I/O-SYSTEMはスマートグリッド用の国際規格に準拠したプロトコルに対応し、電力制御装置同士を発電設備から末端の電力機器までのネットワーク接続を可能にします。またWAGO PFC200 コントローラはファイヤウォール、VPN接続機能などを標準搭載しセキュリティにも対応しています。

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

電力貯蔵システム

電力貯蔵システムは気象条件などで変動しやすい再生可能エネルギーの電力変動を補って、充電・放電を行い電力網の安定性を保ちます。WAGO-I/O-SYSTEMのテレコントロール技術は、分散するバッテリーや個別の発電設備のデータ通信を可能にし電力制御システムへの統合を実現します。

現在および将来のトピックとソリューション

s_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg

WAGO I/O System 750/753 シリーズ

オープンフィールドバスに対応:WAGO のリモート I/O System は、目的にあった最適なフィールドバスを選択できます。

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg

WAGO I/O System 750 XTR

厳しい環境での自動化 - 信頼が高く、省コスト。危険区域 0/20 で使用可能

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg

計器用 CT / ボルテージタップ

再生可能エネルギー分野に:WAGO は最適なソリューションを提供します。

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

TOPJOB® S の優れた差し込み機能

プラグを差し込むだけで接続完了:TOPJOB® S レールマウント端子台を使用すると、世界中どこでも全ての現場で配線を素早く、直接、かつ確実に行うことができます。

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

パワーエレクトロニクス用プリント基板端子台

コンパクトでありながら信頼性があります: パワーエレクトロニクスで高い需要があります。WAGOプリント基板用端子台がこれに応えます。

hochstromklemmen-gruppe_2000x1500px.jpg

高電流用 POWER CAGE CLAMP

電力集中場所での使用に適したクランプ力 - Ex 領域でも POWER CAGE CLAMP を利用したWAGO のソリューションは、過酷な使用で必要なもの全てに対応することができます。

お気軽にお問い合わせください。

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: