Grid operators header.png

Smart Grid

Het elektriciteitsnet staat onder druk en moet slimmer worden om de energietransitie mogelijk te maken. Voor netbeheerders betekent dat grip houden op een steeds dynamischer netwerk, waarin realtime inzicht, digitale sturing en veiligheid essentieel zijn. Met WAGO bouwen grid operators aan een toekomstbestendig smart grid: van telecontrol en realtime data tot congestiemanagement en cybersecurity. Onze open en betrouwbare oplossingen helpen het net stabiel, veilig en flexibel te houden, zodat het vandaag en morgen blijft functioneren.

Ontwikkelingen die het elektriciteitsnet veranderen

De netcongestiecrisis

Het Nederlandse elektriciteitsnet loopt tegen harde grenzen aan. De combinatie van elektrificatie, zonnepanelen en warmtepompen zorgt voor structurele pieken die het net niet altijd kan verwerken. Aansluitingen worden uitgesteld en flexibiliteit wordt onmisbaar. Slimmer sturen wordt een voorwaarde: realtime data, balans en digitale sturing moeten het gat opvangen dat fysieke verzwaring voorlopig niet kan dichten. WAGO ondersteunt deze omslag met open technologie die inzicht geeft en directe aansturing binnen het net mogelijk maakt.

De digitalisering van onderstations

Veel MS- en LS-stations draaien nog op analoge techniek terwijl het net sneller, dynamischer en complexer wordt. Netbeheerders hebben realtime zicht, betrouwbare data en veilige remote aansturing nodig om het grid stabiel te houden. Digitalisering is daarom geen innovatie maar een noodzakelijke modernisering van de ruggengraat van het energienet. WAGO maakt deze stap haalbaar met open, modulaire en veilig te beheren platforms waarmee onderstations gefaseerd kunnen worden gedigitaliseerd.

Connectivity - Telecontrol & Cloud Connectivity

Het energienet verandert continu en vraagt om realtime inzicht dat verder gaat dan periodieke metingen. Zonder actuele data over vermogen, spanning, stroom en PQ ontbreekt de basis voor slim congestiemanagement en voorspelbaar beheer. Netbeheerders moeten op elk niveau van het net kunnen meten, analyseren en doorgeven. WAGO helpt door veilige, open en betrouwbare datastromen mogelijk te maken die naadloos aansluiten op SCADA, OT en cloud.

Cybersecurity als systeemeis

Digitalisering van het net brengt een groeiend risico met zich mee. Met nieuwe Europese wetgeving, strengere KRITIS-standaarden en duizenden remote devices die continu verbonden zijn, wordt cybersecurity geen keuze meer maar een harde systeemeis. Netbeheerders moeten hun infrastructuur beschermen met oplossingen die vanaf de basis veilig zijn ontworpen. WAGO ondersteunt dat met geharde controllers, veilige updateflows en protocollen die zorgen voor betrouwbare, futureproof gridbeveiliging.

Oplossingen voor een betrouwbaar en toekomstbestendig net

Een betrouwbare partner voor netbeheerders

RTI: De snelste en veiligste route naar congestiemanagement

De WAGO Realtime Interface maakt directe samenwerking tussen netbeheerder en opwekker mogelijk. Bij dreigende netcongestie kan het terugleververmogen real-time, gecontroleerd en veilig worden teruggestuurd, zonder installaties volledig af te schakelen. De oplossing is gebaseerd op de officiële RTI-specificatie van Netbeheer Nederland, werkt volledig vendor-neutraal en sluit naadloos aan op moderne onderstations via IEC-gestandaardiseerde communicatie.

Open, onafhankelijk en toekomstbestendig

Als netbeheerder wil je een systeem dat met al je bestaande en toekomstige platforms samenwerkt. WAGO geeft je de vrijheid om te bouwen zonder lock-in. Je kiest voor een volledig open en vendor-neutraal ecosysteem dat naadloos aansluit op jouw SCADA-, EMS- en datalandschap. Zo blijf je flexibel, kun je veilig opschalen en houd je controle over je eigen infrastructuur; ook als de markt of techniek verandert.

Betrokken technische partner met bewezen betrouwbaarheid

Als je je grid digitaliseert, heb je een partner nodig die verder gaat dan het leveren van hardware. WAGO staat naast je in elk project. Je krijgt directe ondersteuning van engineers die jouw omgeving begrijpen, snel schakelen en helpen bij ontwerp, configuratie en lifecycle-management. Geen doorschuiven, geen afstand; maar een team dat verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat jouw systemen stabiel en toekomstbestendig draaien.

Klaar om jouw smart energy project naar een hoger niveau te tillen? Onze experts staan voor je klaar!

Neem contact op

Producten voor smart grid-toepassingen

Telecontrol library

De telecontrol libraries van WAGO bieden gestandaardiseerde softwarecomponenten waarmee netbeheerders en integratoren communicatie met onderstations en netcomponenten efficiënt kunnen inrichten. Door ondersteuning van gangbare telecontrol-protocollen kunnen koppelingen sneller en consistenter worden gerealiseerd binnen bestaande gridstructuren. Zo vormen de libraries een stabiele basis voor betrouwbare en schaalbare telecontrol-toepassingen binnen het smart grid.

Compact Controller 100

De Compact Controller 100 is geschikt voor smart grid-toepassingen doordat hij lokale besturing, dataverzameling en communicatie combineert in een compacte en robuuste controller. Dankzij de ondersteuning van open protocollen en flexibele programmeerbaarheid kan hij eenvoudig worden geïntegreerd in onderstations en netcomponenten. Daarmee vormt de controller een betrouwbare bouwsteen voor gedistribueerde automatisering en realtime netinzicht.

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_001_2000x2000.jpg

Voedingen van WAGO

De Base-voedingen van WAGO zorgen voor een stabiele en betrouwbare stroomvoorziening van automatiserings- en communicatiecomponenten binnen het smart grid. Dankzij het compacte ontwerp en de robuuste uitvoering zijn ze geschikt voor inzet in onderstations en verdeelkasten, waar continuïteit en bedrijfszekerheid essentieel zijn.

3-fasen vermogensmeting

De 3-fasen prestatiemetingsmodules van WAGO bieden netbeheerders nauwkeurig en continu inzicht in spanningen, stromen en vermogens binnen het elektriciteitsnet. Daarmee vormen ze een betrouwbare basis voor monitoring, analyse en sturing van netcomponenten op station- en wijkniveau. Door de naadloze integratie met energy data management en automatiseringssystemen dragen deze modules bij aan een beter beheersbaar, stabiel en toekomstbestendig smart grid.

Multi Cloud Connectivity Single License

De Multi Cloud Connectivity Single License maakt het mogelijk om data uit onderstations en netcomponenten veilig en flexibel door te zetten naar één of meerdere cloudomgevingen. Zo kunnen netbeheerders realtime griddata eenvoudig integreren met bestaande IT- en analysetools, zonder afhankelijk te zijn van één specifieke cloudoplossing.

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO I/O System 750 XTR

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR is bijzonder geschikt voor Smart Grid-omgevingen waarin automatiseringshardware onder zware omstandigheden moet blijven functioneren, zoals in buitenopstellingen of bij stations die blootstaan aan weersinvloeden, trillingen en schokken. Dankzij de extreme temperatuurbestendigheid, robuuste isolatie en mechanische weerstand biedt het XTR-systeem een betrouwbare basis voor het koppelen van veldmetingen en procesdata in situaties waar standaard I/O-systemen niet toereikend zijn.

Bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig energienet

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1125.jpg

Sustainability

Duurzaamheid is voor WAGO geen los thema, maar een integraal onderdeel van hoe wij technologie ontwikkelen en toepassen. We focussen op energiezuinige oplossingen, lange levensduur en betrouwbare componenten die bijdragen aan een stabiel en toekomstbestendig elektriciteitsnet. Vanuit internationale normen zoals ISO 14001 en ISO 50001 werken we continu aan het verminderen van onze eigen footprint en aan oplossingen die netbeheerders helpen hetzelfde te doen.

Voor Smart Grid-toepassingen betekent dit technologie die niet alleen digitalisering en betrouwbaarheid ondersteunt, maar ook helpt om energie efficiënter te benutten, assets langer in te zetten en onderhoud gericht te plannen. Zo dragen we bij aan een elektriciteitsnet dat technisch robuust is en duurzaam meegroeit met de energietransitie.

Ontdek onze oplossingen voor andere sectoren

Decentrale Energie

Ontdek de trends, onze oplossingen, meerwaarde en producten voor de decentrale energie sector.

Smart Factory

Ontdek de trends, onze oplossingen, meerwaarde en producten voor de smart factory.

watertechnologie nieuwe header.png

Watertechnologie

Ontdek de trends, onze oplossingen, meerwaarde en producten voor de watertechnologie.

SCheepvaart nieuwe header.png

Scheepvaart

Ontdek de trends, onze oplossingen, meerwaarde en producten voor de scheepvaart.

Persoonlijk contact voor de juiste oplossing

Samen naar de juiste oplossing

We komen graag met je in contact. Klik op de groene knop hieronder, vul het formulier in en wij zorgen dat je bij de juiste specialist terechtkomt.