Decentral Energy Resources (1).png

Decentrale Energie

Decentrale energie draait om grip houden in een steeds complexer energiesysteem. Met WAGO verbind je opwek, opslag, verbruik en netkoppeling tot één intelligent geheel, van zonne-energie en batterijen tot laadinfrastructuur en energiebeheer. Onze open en schaalbare oplossingen helpen organisaties voldoen aan neteisen en regelgeving, terwijl flexibiliteit en betrouwbaarheid behouden blijven. Zo bouw je stap voor stap aan een toekomstbestendig energiesysteem dat meegroeit met jouw ambities in de energietransitie.

De belangrijkste trends in decentrale energie

De groei van decentrale opwek

De groei van decentrale opwek verandert het energielandschap in hoog tempo. Bedrijven en gemeenten produceren steeds meer energie zelf en bouwen complete lokale systemen met PV, batterijen, WKK en warmtepompen. Dat biedt kansen, maar vraagt ook om slimme regie. WAGO ondersteunt deze ontwikkeling met open, veilige technologie die opwek, opslag en verbruik samenbrengt in één beheersbare structuur. Zo krijgt elke organisatie grip op zijn eigen energievoorziening, zelfs wanneer het net tegen zijn grenzen aanloopt.

Decentrale edge-functionaliteit

Bedrijven en campussen schakelen steeds actiever tussen verbruik, opwek en opslag om pieken te voorkomen en energie slimmer te gebruiken. Flexibiliteit wordt noodzaak door netcongestie, stijgende energieprijzen en strengere CO₂-doelen. WAGO ondersteunt deze omslag met open, betrouwbare technologie voor load management, realtime inzicht en flexibele aansturing van assets zoals HVAC, EV-laadinfra en batterijen.

IT–OT-integratie wordt onmisbaar voor een slim energiesysteem

Decentrale energie-installaties leveren enorme hoeveelheden data op; van PV en batterijen tot laadpleinen en warmteopslag. Zonder een soepele koppeling tussen IT en OT blijft dat potentieel ongebruikt. Organisaties hebben één datalaag nodig die inzicht geeft in prestaties, flexibiliteit en rapportagevereisten. Alleen met een betrouwbare, open en toekomstbestendige integratie kunnen bedrijven hun energie slimmer sturen en optimaal benutten.

Slimme oplossingen voor decentrale energiesystemen

Decentrale energie interactieve afbeelding

Waarom kiezen voor WAGO in decentrale energie

Één open platform dat al jouw energie-assets samenbrengt

Als organisatie wil je geen versnipperd energielandschap. Je wilt één platform dat jouw zonnepanelen, batterijen, WKK’s, laadinfra, HVAC, verlichting en processen met elkaar laat samenwerken. Met WAGO houd je regie over al deze assets zonder afhankelijk te worden van één leverancier of gesloten systeem. Jij bouwt een flexibel energie-ecosysteem dat je eenvoudig kunt aanpassen of uitbreiden, precies zoals jouw situatie verandert.

Customer Centricity

Wanneer je werkt met meerdere energie-assets, wil je een partner die niet alleen techniek levert, maar je echt helpt bij het bouwen van jouw energiesysteem. Met WAGO krijg je directe ondersteuning van specialisten die jouw situatie kennen, meehelpen bij ontwerp en integratie, en bereikbaar zijn wanneer je ze nodig hebt. Je staat er nooit alleen voor: je krijgt een team dat verantwoordelijkheid neemt, meedenkt en zorgt dat jouw decentrale energiesysteem stabiel, veilig en toekomstbestendig blijft; ook als jouw organisatie verder doorgroeit.

Een schaalbare basis voor microgrids, energiehubs en toekomstige uitbreidingen

Jouw energievraag verandert, en je systeem moet mee kunnen groeien. Met WAGO bouw je een modulair en schaalbaar fundament dat klein kan beginnen en later eenvoudig kan worden uitgebreid. Of het nu gaat om één gebouw, een bedrijfscluster of een volledige campus: dezelfde architectuur blijft betrouwbaar en overzichtelijk. Zo blijf jij voorbereid op nieuwe assets, nieuwe regelgeving en nieuwe kansen binnen de energietransitie.

Jasper Contact new cms

Klaar om jouw decentrale energie project naar een hoger niveau te tillen? Onze experts staan voor je klaar!

Producten voor betrouwbare energie-infrastructuur

3-fasen vermogensmeetmodules

Voor decentrale energiesystemen is nauwkeurige meting van elektrische parameters essentieel. De 3-fasen vermogensmeetmodules van WAGO leveren realtime inzicht in spanning, stroom en vermogen, direct beschikbaar voor energiebeheer en netanalyse. Zo vormen ze een betrouwbare basis voor efficiënte monitoring en aansturing van decentrale installaties.

MM-10960_MID_energy_meters_2000x2000.jpg

MID gecertificeerde energiemeters

Voor de optimalisering van het energieverbruik is een uitgebreide energiemeting noodzakelijk. Tot het productassortiment van WAGO behoren energiemeters (ook wel kwh meters) die tal van voordelen bieden. Deze kwh meters zijn MID gecertificeerd (MID meters).

Multi Cloud Connectivity Single License

De WAGO Runtime met Multi Cloud Connectivity maakt het mogelijk om decentrale energie-installaties gelijktijdig te koppelen aan meerdere cloud- en IT-systemen. Hierdoor kunnen energiedata flexibel worden uitgewisseld, aangestuurd en opgeschaald zonder vast te zitten aan één platform of architectuur.

MM-417618_2787_2020_Sonderbild_2000x2000.jpg

Pro 2 voedingen

De WAGO Pro 2 voedingen leveren een stabiele en efficiënte energievoorziening voor besturings- en automatiseringscomponenten binnen decentrale energiesystemen. Dankzij hun hoge efficiëntie, vermogensreserves en monitoringmogelijkheden dragen ze bij aan betrouwbare werking en optimale beschikbaarheid van energie-installaties.

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO I/O System 750 XTR

Het WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR is ontwikkeld voor decentrale energie-installaties in veeleisende omgevingen, waar betrouwbaarheid onder extreme omstandigheden essentieel is. Dankzij de robuuste en modulaire opbouw vormt het systeem een stabiele basis voor het aansturen en uitbreiden van energie-assets in het veld.

Telecontrol library

De Telecontrol Library maakt het mogelijk om decentrale energie-assets op afstand veilig te monitoren en aan te sturen vanuit centrale systemen. Hierdoor ontstaat betrouwbare communicatie met netbeheerders en energiesystemen, wat essentieel is voor stabiele, schaalbare en gereguleerde decentrale energieoplossingen.

Bijdragen aan een duurzame energietoekomst

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1125.jpg

Sustainability

Duurzaamheid vormt de kern van decentrale energie en is voor WAGO een integraal onderdeel van onze technologie en werkwijze. Door te investeren in energie-efficiënte producten, open systemen en lange levensduur ondersteunen we een verantwoorde inzet van decentrale opwek, opslag en energiebeheer. Vanuit certificeringen zoals ISO 14001 en ISO 50001 werken we continu aan het verlagen van onze eigen footprint én aan oplossingen die organisaties helpen hun energiesystemen slimmer en duurzamer te sturen. Binnen decentrale energie vertaalt dit zich naar technologie die netverliezen beperkt, flexibiliteit vergroot en duurzame energie betrouwbaar integreert. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur die technisch robuust en duurzaam verantwoord is.

Grid operators header.png

Smart Grid

Ontdek de trends, onze oplossingen, meerwaarde en producten voor de smart grid sector.

Smart Factory

Ontdek de trends, onze oplossingen, meerwaarde en producten voor de smart factory.

watertechnologie nieuwe header.png

Watertechnologie

Ontdek de trends, onze oplossingen, meerwaarde en producten voor de watertechnologie.

SCheepvaart nieuwe header.png

Scheepvaart

Ontdek de trends, onze oplossingen, meerwaarde en producten voor de scheepvaart.

Persoonlijk contact voor de juiste oplossing

DER voor website.png

Samen naar de juiste oplossing

We komen graag met je in contact. Klik op de groene knop hieronder, vul het formulier in en wij zorgen dat je bij de juiste specialist terechtkomt.

Veelgestelde vragen