MM-428786_new-website-page_Energy_521957160_2000x2000.jpg

Veilige aansluiting aan de omvorming van de energiesystemen

Het voornaamste doel bij het opwekken en distribueren van energie is de betrouwbare en veilige levering van stroom. De producten van WAGO bieden hiervoor een zeer hoge mate van veiligheid en kwaliteit. Bij ons vindt u het volledige programma: van de verbindingstechnologie tot de automatiseringsoplossing.

Exploitanten van eco-elektriciteitscentrales worden geconfronteerd met stijve concurrentie om het goedkoopste kilowattuur; daarom moeten ze aandacht besteden aan efficiëntie en lage kosten bij het installeren van hun systemen. Bovendien zijn ze verplicht om systemen van een bepaalde omvang aan te sluiten op het besturingssysteem van de netwerkoperator, zodat ze zonodig gecontroleerd kunnen worden gedownturned door middel van afstandsbediening. Dit is alleen mogelijk via communicatie via de afstandsbediening.

WAGO in de regeneratieve energieproductie

Dit zijn onze oplossingen

Solarpark management: netwerkvriendelijke besturing van de zonne-energie

Om te kunnen communiceren met de producenten van stroom en netbeheerders, vertrouwen exploitanten van fotovoltaïsche energiecentrales op telecontroleprotocollen. Op basis van de standaard telecontroleprotocollen IEC 60870-5-101 / -103 / -104, 61400-25, 61850-7-420 (server / client), MODBUS en DNP3 bieden WAGO-controllers een gestandaardiseerde en eenvoudig te gebruiken interface voor de gebruiker , Dit zijn de voordelen van de WAGO telecontrol-oplossing in één oogopslag:

  • Directe communicatie tussen het afstandsbedieningssysteem en de omvormer of de datalogger van het zonnesysteem

  • Gescheiden ETHERNET-interfaces maken de opbouw van parallelle netwerken mogelijk.

  • Cyber-security: codering volgens het BDEW-White Paper en de BSI IT-beveiligingscatalogus

  • Cloud-connectiviteit: connectiviteit met de cloud dankzij MQTT-software-uitbreiding

  • Met een wachtwoord beveiligd web-based-management voorkomt dat systeeminstellingen worden gewijzigd door onbevoegde personen.

  • Gratis functionele modulen voor verschillende dataloggers en omvormers

  • Omzetten van de specificaties van de betreffende netwerkexploitant bij ingevoerd werkzaam vermogen en het ter beschikking stellen van blindvermogen

  • cos-φ of Q/U-regeling (regeling van het blindvermogen) volgens de karakteristieke curve

  • Integratie van externe meetsystemen uit de middenspanning (netwerkanalyseapparaten, kortsluitingsindicatoren, netwerk- en systeembeveiliging) via MODBUS TCP / RTU of andere veldbusprotocollen

  • Registratie van laagspanningsvermogensgegevens via driefase vermogensmeetmodule

  • Eenvoudige parametrering en configuratie via visualisatie

  • Modulaire opbouw: digitale ingangs-/uitgangsmodulen, analoge ingangs-/uitgangsmodulen en speciale modulen kunnen worden gecombineerd in een enkel knooppunt

  • Keuze uit meer dan 500 verschillende input- en outputmodules

  • Configuratie/parametrering via webvisualisatie

  • Programmeerbaar conform IEC 61131-3

  • Geïntegreerde mobiele modem

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Gegevensoverdracht via internet

Met de PFC200-controller met 3G-modem regelt, controleert, onderhoudt en diagnosticeerd u uw decentrale systemen, ongeacht de locatie via het internet - veilig, zonder kabels en kosteneffectief. Moderne datanetwerken nemen hierbij routing, switching en levering van de datapakketten over.

Aansluittechniek: veilige en eenvoudige installatie van zonnesystemen

Bij de montage van een fotovoltaïsch systeem is een veilige en eenvoudige installatie cruciaal. WAGO maakt beide mogelijk: met het uitgebreide gamma WAGO-TOPJOB®S-klemmenprogramma kunnen fotovoltaïsche kabels betrouwbaar en permanent worden aangesloten. Scheidings- en zekeringklemmen met hoge diëlektrische sterkte zorgen voor een veilige scheiding van de fotovoltaïsche generatoren van de omvormer. Verdere oplossingen, zoals blokkerende diodemodules, maken het aanbod compleet.

WAGO-producten voor de aansluittechniek

alle-produkte_relais_optokoppler_2000x1500_1.jpg

Relaismodules, serie 288

Relais en optocouplers worden bij voorkeur gebruikt op locaties waar een overdracht van elektrische signalen en de hiermee gepaard gaande galvanische scheiding, de aanpassing van niveaus of de versterking hiervan vereist is.

energy_sicherungsklemme_811_2000x1500.jpg

Zekeringsklemmen, serie 811

Zekeringsklemmen van WAGO zijn geschikt voor verschillende toepassingen, bijv. voor autozekeringen tot 6 mm2 of voor G-smeltpatronen met draaibare zekeringhouder.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Met TOPJOB® S performance pushen

Eenvoudig steken en goed: met TOPJOB®S-rijgklemmen kunt u snel, direct en veilig overal ter wereld en in alle toepassingen bedraden.

Zonne-omvormers: compacter en langer meegaand met WAGO

De omvormer vormt het hart van een fotovoltaïsch systeem. Het converteert de gelijkstroom van de zonnepanelen in wisselstroom en voedt deze in het openbare elektriciteitsnet. De apparaten werken met zeer weinig verlies - het beste bereik een efficiëntie van 99%. Dat wil zeggen dat slechts een honderdste van de gelijkstroom verloren gaat in de conversie. De duurzaamheid en prestaties van een omvormer worden bepaald door de elektronische en elektromechanische componenten. Ze moeten gedurende vele jaren betrouwbaar werken en zorgen bovendien voor een hoge functionaliteit en veiligheid in een kleine ruimte. WAGO printplaatklemmen voor hoge stromen voldoen aan de vereisten.

WAGO-producten voor omvormer

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Printklemmen en -connectoren

Printklemmen en -connectoren van WAGO laten zich snel en veilig toepassen.

energy_tjs_trennklemme_2006_2000x1500.jpg

TOPJOB®S-scheidingsklemmen, serie 2006

De N-scheidingsklemmen kunnen conform VDE 0108 in openbare gebouwen voor de isolatie zonder loskoppelen van de nulleider worden gebruikt.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg

Doorvoerklemmen, serie 828

De doorvoerklemmen met CAGE CLAMP®-aansluiting aan beide kanten en bediening met schroevendraaier maken een eenvoudige montage zonder werktuig mogelijk.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

Systeembedrading met X-COM®-SYSTEM en X-COM®S-SYSTEM

In schakel- en besturingssystemen kunnen systeembedrading snel en kosteneffectief worden geïmplementeerd met het WAGO-X-COM®-SYSTEM en het X-COM®S-SYSTEM.

Windparkbeheer: productie van elektriciteit in overeenstemming met het net

Windturbines hebben moderne elektronische bedieningselementen. De hoofdbesturing als centraal element staat voortdurend in contact met de perifere bedieningselementen, zoals de windvolging en het blad-aanpassingssysteem, en zorgt voor een optimale werking in alle weersomstandigheden door individuele systeemparameters te wijzigen. De correcte voeding van de turbine in het elektriciteitsnet vereist een constante bewaking van de netaansluiting van het systeem. Netparameters zoals spanning, stroom en frequentie worden geregistreerd en bereiken continu de installatiebesturing, zodat het mogelijk is om onmiddellijk te reageren als gedefinieerde grenswaarden worden overschreden. WAGO ondersteunt het management van windparken en zorgt voor vlotte communicatie met de netwerkexploitant, energiebedrijven en de turbine-operator. De actoren kunnen dus zonder vertraging de installatie gebruiken. Het WAGO-I/O-SYSTEM 750 zorgt ervoor dat zich windparken fail-safe en bewaakt kunnen laten regelen. Dit zijn de voordelen van de WAGO telecontrol-oplossing in één oogopslag:

  • Communicatie via standaard telecontroleprotocollen volgens IEC 60870-5-101/ -103/ -104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS en DNP3

  • Het I/O-systeem is dankzij talrijke I/O-modulen, zoals voor seriële communicatie met externe apparaten of voor driefase vermogensmeting, ideaal voor gebruik in het distributienetwerk.

  • Comfortabele bepaling en bewaking van generator- en verbruikswaarden zoals spanning, blindvermogen, werkzaam vermogen, stroom, cos φ, frequentie en energiestroomrichting

  • Besturingen beschikbaar voor alle gangbare veldbussen en ETHERNET-normen

  • Gescheiden ETHERNET-interfaces maken het opzetten van parallelle netwerken mogelijk.

  • Programmeerbaar met CoDeSys volgens IEC 61131-3

  • Cyber-security: PFC100 / PFC200-controllers voldoen aan de huidige IT-beveiligingseisen van transmissiesysteembeheerders en kunnen worden gehard in overeenstemming met de huidige vereisten van het BDEW-whitepaper.

  • Cloud-connectiviteit: connectiviteit met de cloud dankzij MQTT-software-uitbreiding

  • Met een wachtwoord beveiligd web-based-management voorkomt dat systeeminstellingen worden gewijzigd door onbevoegde personen.

  • Functiemodulen gratis beschikbaar

  • OPC-XML-client

  • IEC-61400-25-client

Bio-energie: zonder gevaar automatiseren - zelfs in het Ex-bereik

Een biogasinstallatie wordt gebruikt om biogas te produceren door hoofdzakelijk hernieuwbare grondstoffen of vloeibare mest te vergisten. In de meeste gevallen wordt het gas direct door de warmtekrachtcentrales (WKK) ter plaatse omgezet in elektriciteit en in het openbare net ingevoerd. Maar biogas kan net zo goed worden verwerkt tot biomethaan om het in het aardgasnet te voeren of om het in afgelegen WKK's te gebruiken voor gedecentraliseerd lokaal warmtegebruik. Het WAGO-I / O-SYSTEEM wordt op alle gebieden gebruikt - zowel bij de automatisering van afzonderlijke processen, bij de besturing van de verwerkingsinstallatie of bij de aansluiting van de productie-installatie op het regelsysteem van de netwerkexploitant of de leverancier van controle-energie. Dit zijn de voordelen van de WAGO telecontrol-oplossing in één oogopslag:

  • Communicatie via standaard telecontroleprotocollen volgens IEC 60870-5-101 / -103 / -104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS en DNP3

  • Het I/O-systeem is dankzij talrijke I/O-modulen, zoals voor seriële communicatie met externe apparaten of voor driefase vermogensmeting, ideaal voor gebruik in het distributienetwerk.

  • Comfortabele bepaling en bewaking van generator- en verbruikswaarden zoals spanning, blindvermogen, werkzaam vermogen, stroom, cos φ, frequentie en energiestroomrichting

  • Controllers voor alle gangbare veldbussen en ETHERNET-normen

  • Processignalen in Ex-zones kunnen direct worden geschakeld naar de intrinsiek veilige blauwe Ex-modules van WAGO.

  • Gescheiden ETHERNET-interfaces maken de bouw van parallelle netwerken mogelijk.

  • Programmeerbaar met CoDeSys volgens IEC 61131-3

  • De webvisualisatie maakt het mogelijk subprocessen rechtstreeks in de deur van de schakelkast of op het scherm te visualiseren.

  • Cyber-security: PFC100 / PFC200-controllers voldoen aan de huidige IT-beveiligingseisen van transmissiesysteembeheerders en kunnen worden gehard in overeenstemming met de huidige vereisten van het BDEW-whitepaper.

  • Cloud-connectiviteit: connectiviteit met de cloud dankzij MQTT-software-uitbreiding

Waterkracht: de krachten veilig onder controle

Duurzame energie uit waterkracht is een belangrijk onderdeel van de wereldwijde energietransitie. Om waterkrachtcentrales economisch te laten werken, is een hoge mate van automatisering noodzakelijk. WAGO-oplossingen zijn onder andere te vinden in turbinebesturing, die is aangesloten op een superieur SCADA-systeem voor het bewaken en besturen van de centrales. Dit zijn de voordelen van de WAGO telecontrol-oplossing in één oogopslag:

  • Communicatie via standaard telecontroleprotocollen volgens IEC 60870-5-101 / -103 / -104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS en DNP3

  • Gescheiden ETHERNET-interfaces maken de opbouw van parallelle netwerken mogelijk.

  • Cyber-security: codering volgens het BDEW-White Paper en de BSI IT-beveiligingscatalogus

  • Cloud-connectiviteit: connectiviteit met de cloud dankzij MQTT-software-uitbreiding

  • Met een wachtwoord beveiligd web-based-management voorkomt dat systeeminstellingen worden gewijzigd door onbevoegde personen.

Onze oplossingen in het gebruik

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: