BACnet®

BACnet®: voor de fabrikantonafhankelijke gebouwbesturing

BACnet® (Building Automation and Control Networks) is een protocol voor de gegevensoverdracht voor gebouwautomatisering en gebouwbeheer. BACnet® vereenvoudigt de communicatie tussen producten van verschillende fabrikanten in de gebouwautomatisering.

Flexibele integratie: BACnet® in de gebouwautomatisering

BACnet® garandeert de uitwisseling van gegevens tussen verschillende apparaten in één integraal systeem. Ondersteund wordt een grote diversiteit aan netwerktechnologieën en netwerktopologieën, waaronder het IP-protocol. Als gevolg hiervan is een interdisciplinaire integratie van HVAC, verlichtingsregeling, beveiliging en brandmeldtechniek mogelijk, zowel op management- als op automatiseringsniveau.

Uw voordelen in een oogopslag

Een hogere mate van flexibiliteit, een geoptimaliseerd energieverbruik en lagere bedrijfskosten. Toekomstbestendig en eenvoudig uit te breiden – BACnet is de intelligente keuze voor elk gebouw.

MM-470621_website-update_BACnet_icon_data-exchange_2000x1125_icon (1).jpg

Gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens voor de gebouwautomatisering

Maximale flexibiliteit dankzij de onafhankelijkheid van technologie en fabrikant

Lagere onderhouds- en installatiekosten dankzij de interdisciplinaire integratie

Controles door testlaboratoria voor een permanente doorontwikkeling

MM-470621_website-update_BACnet_icon_tick-sign_2000x1125 (1).jpg

Ondersteuning van verschillende communicatietrajecten, bijv. BACnet/IP of MS/TP

MM-470619_graphic_1-bacnet-netzwerk_2000x1125.jpg

Applicatievoorbeeld voor een toekomstbestendig HVAC-systeem

De passende producten van WAGO voor BACnet® stellen u in staat om een economische en betrouwbare besturing van een modern HVAC-systeem evenals een betrouwbare integratie van automatiseringscomponenten in een netwerk te realiseren.

Het productassortiment van WAGO bevat BACnet®-besturingen met IP- of MS/TP-interface en BACnet/IP-veldbuscoupler. Voor een efficiënte inbedrijfstelling is de WAGO BACnet®-configurator beschikbaar. Ondersteund worden het WAGO I/O SYSTEM en de interfaces met bussystemen zoals KNX® of DALI. De besturingen zijn vrij programmeerbaar conform IEC 61131-3. In combinatie met het ruime aanbod aan standaardmodules en speciale modules van het I/O-systeem kunnen de meest uiteenlopende taken in de gebouwautomatisering op deze wijze opgelost worden.

BACnet/SC in een oogopslag

Uw veiligheidsstandaard voor intelligente gebouwen. Interoperabiliteit, efficiëntie en toekomstbestendigheid in één oplossing.

MM-470619_graphic_2-bacnetsc-netzwerk_2000x1125.jpg

Wat is BACnet/SC?

BACnet/SC (BACnet Secure Connect) luidt een nieuw tijdperk in de moderne IT-infrastructuur in. Met behulp van BACnet/SC is het eindelijk mogelijk om de 25 miljoen geïnstalleerde BACnet-apparaten dankzij de volledige compatibiliteit met reeds aanwezige BACnet/IP- of BACnet-MS/TP-netwerken te coderen – en dat wereldwijd. Ingewikkelde BBMD-configuraties, statische IP-adressen of ongecodeerde telegrammen behoren vanaf nu tot het verleden! Met BACnet/SC kunnen segmenten, netwerken, gebouwen of zelfs complete vastgoedobjecten eenvoudig en veilig met elkaar worden verbonden.

Wat is het verschil met BACnet?

BACnet/SC is een nieuwe protocol layer in het OSI/ISO-layermodel van de BACnet®-standaard. Het grote voordeel van deze integratie in de bestaande BACnet®-standaard is, dat tussen BACnet/IP- of BACnet-MS/TP-netwerken en het BACnet/SC-netwerk een volledige compatibiliteit bestaat.

Dit betekent dat bestaande BACnet/IP- en BACnet-MS/TP-netwerken door de BACnet®-routing in een BACnet/SC-netwerk gecodeerd worden. Om de overstap naar een gecodeerde, fabrikantonafhankelijke overdracht van gegevens via BACnet-Secure Connect te maken, is dus geen programmering van de BACnet®-objecten noodzakelijk.

BACnet®-portfolio in een oogopslag

Het BACnet®-portfolio van WAGO is gecertificeerd door onafhankelijke testlaboratoria en draagt het wereldwijd erkende BTL-logo! Het merk BTL is wereldwijd beschermd.

Ook aan speciale eisen voor lokale markten (bijv. het AMEV-certificaat) wordt door WAGO voldaan.

Bovendien worden conformiteitstest door en bij erkende en geaccrediteerde keuringsinstanties uitgevoerd. Hierdoor is gewaarborgd dat alle apparaten voldoen aan de vereisten van de BACnet®-standaard ISO 16484-5/ANSI ASHRAE 135.

Compact Controller 100

De Compact Controller 100 met real time Linux®-besturingssysteem biedt gebruikers alle vrijheid: de compacte besturing kan met CODESYS V3 vrij geprogrammeerd worden, kan echter ook voor de engineering onafhankelijk van IEC 61131 worden gebruikt.

Edge Controller

De nieuwe Edge Controller is uitgerust met een ARM-Cortex-A9 Quadcore-processor en biedt een omvangrijke interface-uitrusting. Deze omvat twee Ethernet-, één CANopen- en twee USB-interfaces. Een seriële interface evenals vier digitale in-/uitgangen dienen voor de aansluiting van lokale apparaten of sensoren.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Besturingen

Maximale beschikbaarheid van machines en installaties: dankzij uitstekende prestaties, een laag stroomverbruik, talrijke interfaces, ruimtebesparende afmetingen en een hoge mate van veiligheid zijn onze programmeerbare besturingen (PLC's) kostenefficiënte automatiseringsoplossingen voor tal van toepassingen.

buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Touch Panel en display

Touch Panels ((HMI – Human Machine Interface) van WAGO verbeteren de bediening van machines en installaties en overtuigen met een stijlvol design en intelligente techniek.

Aanbevolen artikelen

MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

Het WAGO Building Ecosystem

Het gebouw- en vastgoedbeheer heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en wordt door de gebouwautomatisering steeds intelligenter en efficiënter. Het WAGO Building Ecosystem als integraal systeemlandschap voor gebouwautomatisering, management en rapportage is hiervoor de perfecte basis.

logo_knx_2000x1500.jpg

Dé standaard in de huis- en gebouwsysteemtechniek

Planning en besturing van energie-efficiënte oplossingen: voor meer functionaliteit en een hogere mate van comfort bij een gelijktijdige reductie van de energiekosten.

logo_dali_2000x1500.jpg

De standaard in de verlichtingsregeling

"Digital Addressable Lighting Interface" (DALI) is een communicatieprotocol voor de verlichting in gebouwen.

B150611_21 Systemzeichnungen Energiemessung 03_online.jpg

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons