Hands on! Verbindingstechniek met de hendel van WAGO!

In de schakelkastbouw, de industriële elektronica of de elektrische installatie: dankzij de hendel van WAGO kunnen geleiders zonder gereedschap aangesloten worden – eenvoudig, snel en veilig.

  • - Wereldwijd en intuïtief

  • - Zonder gereedschap

  • - Voor alle soorten geleiders

MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

Verbindingsklemmen met hendel

Zowel voor de bedrading van intercomsystemen als voor de aansluiting van verlichtingsarmaturen of fornuizen: dankzij de hendel is het handmatig bedraden met de verbindingsklemmen van de serie 221 eenvoudig, snel en veilig mogelijk.

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

Printklemmen met hendel

Voor de aansluiting van printklemmen in de industriële elektronica is geen gereedschap nodig. Bedraden is namelijk ook eenvoudig met de hand mogelijk. De printklemmen met hendel maken het mogelijk.

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

Printconnectoren met hendel

Printconnectoren met hendel bieden de mogelijkheid om de industriële elektronica gewoon ter plaatse aan te sluiten – zonder gereedschap en comfortabel met de hand.

betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

Rijgklemmen met hendel

De bedrading van de schakelkast is dankzij de rijgklemmen met hendel wereldwijd en intuïtief mogelijk. De klempositie wordt door middel van de hendel eenvoudig met de hand geopend en gesloten.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: