Wielkość produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wciąż rośnie. Obok wiatru, słońce stanowi obecnie najważniejsze źródło pozyskiwania energii elektrycznej w ekologiczny sposób. Do magazynowania wytworzonej energii potrzebne są systemy, takie jak np. sonnenBatterie 10 firmy sonnen. Dla niemieckiej firmy z Allgäu ważne jest przede wszystkim to, aby jej magazyny energii można było podłączać w prosty i szybki sposób. Dlatego firma sonnen postawiła na wielowtyki z dźwignią do PCB od WAGO.
„Dzięki zastosowaniu sonnenBatterie nasi klienci mogą magazynować wytwarzaną przez ich systemy fotowoltaiczne energię elektryczną i wykorzystywać ją wtedy, gdy jest im potrzebna. Stając się autonomicznymi producentami energii, mogą praktycznie uniezależnić się od dużych spółek dystrybucyjnych" – wyjaśnia Justus Wadepohl, kierownik ds. komunikacji w firmie sonnen. Magazyny SonnenBatterie 10 są wyposażane w inteligentny system zarządzania energią, który – jak podaje producent – optymalizuje konsumpcję energii przez użytkownika i dostosowuje charakterystykę ładowania do prognozy pogody. Magazyny SonnenBatterie są kompatybilne z każdym systemem fotowoltaicznym, począwszy od instalacji wykorzystywanych do użytku prywatnego, poprzez instalacje dla małych i średnich przedsiębiorstw, aż po duże instalacje dla gospodarstw rolnych.
Referencje
Podłączanie magazynów energii za pomocą wielowtyków z dźwignią – prosto, szybko i bez użycia narzędzi
Jedno spojrzenie i jeden ruch!
Jaki jest montaż przewodów przy użyciu dźwigni?
Przegląd produktów
WAGO w praktyce
Inne referencje na ten temat
WAGO ELWAG sp. z o.o.
Centrala Spółki
Skontaktuj się z nami
Masz pytanie? Chętnie pomożemy.