WAGO'ya Erişiminiz

Henüz kayıt olmadınız mı?

Şimdi kaydol!

Konular
WAGO'dan Akıllı Aydınlatma Yönetimi

WAGO Aydınlatma Yönetimi, üretim tesisleri veya depolar gibi büyük mekanlarda aydınlatma kontrolüne yönelik rafine çözümdür. Önceden tanımlanmış donanım ve kullanıcı dostu yazılım kombinasyonunu kullanarak WAGO, yeni aydınlatma sistemlerinin tasarım ve işletmeye alınmasını kolaylaştıran ve işletmeleri için çok sayıda avantaj sağlayan bir aydınlatma yönetimi sunar.

WAGO Aydınlatma Yönetimi:

  • Kolay Kullanım
  • Yenilikçi Kullanılabilirlik
  • Net Giriş Ekranı

WAGO ile Aydınlatma Yönetimi

Aydınlatma Kontrolörleri için Akıllı Çözüm

Sisteminiz Kontrolünüz Altında Olsun

WAGO Aydınlatma Yönetimi, üretim tesisleri veya depolar gibi büyük mekanlarda aydınlatma kontrolüne yönelik akıllı çözümdür.

Başarının Sırrı

WAGO Aydınlatma Yönetimi, üretim tesisleri veya depolar gibi büyük mekanlarda aydınlatma kontrolüne yönelik akıllı çözümdür.

Önceden tanımlanmış donanım ve kullanıcı dostu, web tabanlı yazılım kombinasyonunu kullanarak WAGO Aydınlatma Yönetimi, yeni aydınlatma sistemlerinin tasarım ve işletmeye alınmasını kolaylaştırır ve işletmeleri için çok sayıda avantaj sunar.

Temelde, gün ışığı sensörleri, mevcudiyet sensörleri ve dikkatlice programlanmış aydınlatma senaryoları kullanılarak doğru ışığı doğru zamanda, doğru miktarda sağlayan bir akıllı aydınlatma kontrol sistemi var.

Avantajlarınız:

  • Verimli aydınlatma yönetimi ile yaşam döngüsü maliyetlerini düşürün
  • Açıklama gerektirmeyen, sihirbaz bazlı konfigürasyon aracılığıyla işletmeye alma
  • Programlama yapmadan kolay konfigürasyon

Yüksek Kaliteli Donanım

Donanım tarafı, WAGO'nun yeni PFC200 Kontrolörü ve WAGO-I/O-SYSTEM 750'den DALI Bus Modülü temellidir. Her modül 64'e kadar DALI ışığını, 16'ya kadar DALI sensörünü ve 16'ya kadar DALI vericisini sisteme entegre edebilir. Bus modüllerini sayısı değişken olduğundan WAGO Aydınlatma Yönetimi küçük üretim tesislerinde veya büyük lojistik merkezlerinde kullanılabilir. İlaveten kontrolöre, ek I/O modülleri bağlanabilir, örneğin üç faz güç ölçüm modülleri, GPS bazlı zaman senkronizasyon modülü veya EnOcean telsiz anahtarları için telsiz alıcı modülleri.

Aydınlatma yönetim sisteminiz için en iyi donanım

Modern Yazılım

Web tabanlı arayüz üzerinden kolay konfigürasyon, WAGO Aydınlatma Yönetimini güçlü ve kullanıcı dostu bir çözüm olarak pekiştirmektedir. İşletmeye alma ve işletme sırasında tüm ayarlar, tek bir fare tıklaması ile yapılabilir – programlama gerekmez. Grafik kullanıcı arayüzüne her tür standart tarayıcıdan erişilebildiğinden yerel yazılım kurulumuna gerek yoktur. HTML5 tabanlı web görüntülemesi, aydınlatma sistemini yapılandırmada tüm karmaşıklıkları ortadan kaldırır. İçeri-dışarı aktarma aracılığıyla Microsoft Excel işe toplu işleme, tamamlayıcı bir fonksiyondur. Parametre değerleri bir SD karta veya SFTP üzerinden bir yedekleme sunucusuna kaydedilebilir. Değerler MODBUS TCP IP üzerinden daha yüksek düzeydeki yapı kontrol sistemine veya üretim kontrol merkezine aktarılabilir. Giriş ekranı, varsayılan ayarlarla ekran maskeleri hazır ve doldurulmuş olarak gelir ve çalışma durumları temel parametreler için gösterilir.

Net Giriş Ekranı

  • Hazır ve doldurulmuş olarak gelen varsayılan ayarlarla ekran maskeleri
  • Ayar noktası değer belirtimi
  • Maksimum ve minimum kontrol sınırları
  • Aktüatör ve sensör konfigürasyonu
  • Çalışma durumu göstergesi

PFC200 Kontrolörler, WAGO uygulamalarını işlemek için tasarlanmıştır. Bu kontrolörleri, özel ürün numarası versiyonu ile algılarlar. Örneğin flexROOM® veya aydınlatma yönetimi uygulamaları, WAGO'nun 750-8202/000-012 Kontrolörü kullanılarak yapılabilir. Uygulama, bu web sitesinde aşağıdan indirilebilir.

Daha fazla bilgi ve uygulamanın ilgili uygulama kontrolörüne net atanması için lütfen uygulama dokümanlarına bakın. Kontrolörler, kendi uygulamalarıyla da kullanılabilir.

Aydınlatma Yönetimi Yazılımı

Aydınlatma Yönetimi Uygulama Kontrolörü Yazılımı

WAGO'nun aydınlatma çözümünü tam anlamıyla kullanmak için aydınlatma yönetimi yazılımına ihtiyacınız vardır. Uygulama kontrolörümüz, iki farklı versiyonda mevcuttur: enerji yönetimi ve aydınlatma yönetimi. Yazılımı kaydolduktan sonra temin edebilirsiniz. Kaydolarak yazılımın en son sürümünü size e-posta ile gönderir ve istediğiniz zaman her türlü sorunuzda yardımcı oluruz.

Yenilikçi Kullanılabilirlik

WAGO Aydınlatma Yönetimi, depoların ve üretim tesislerinin farklı aydınlatma gereksinimleri için hazırdır. Temel: Tesis, farklı fonksiyon ve faaliyetlere karşılık gelen sanal odalara bölünür – örneğin montaj hatları, trafik yolları veya ofisler. Her bir sanal oda, ayarlandıkları fonksiyonlara bağlı olarak ilgili görevler için ideal aydınlatma oranlarını otomatik olarak üretmek üzere sensör ve aktüatörlerden sinyalleri alır.
Sanal odalar kullanılarak dönüşümler ve odanın yeniden düzenlenmesi, web konfigürasyonu üzerinden çabucak ve kolayca yapılabilir. Dahası sistem, MODBUS TCP/UDP protokolü üzerinden daha yüksek düzeydeki kontrollerinize veya yapı kontrol sistemlerinize kolayca bağlanabilir.
WAGO'nun aydınlatma yönetimi size şu fonksiyonları sunar:

  • Anahtarlama: Açma/kapama (güvenlik zamanlayıcısı ile/olmadan), kilitleme röleleri, merdiven fonksiyonu, otomatik ışık (hareket algılayıcı), karartma kontrolü
  • Karartma: Varlık sensörleriyle karartma
  • Aydınlatma kontrolü: Sürekli aydınlatma kontrolü, anahtarlarla (iç/dış) gün ışığı kontrolü, merdiven özelliğiyle gün ışığı kontrolü, gelişmiş gün ışığı kontrolü
  • Slave fonksiyonu: Harici sanal oda, harici karartma değeri
  • Zaman fonksiyonu: Haftalık, tatil ve özel anahtarlama programları, resmi tatiller
  • Enerji verisi toplama: Hassas enerji tüketimi ölçümü

Uygulamada WAGO

Aydınlatma Yönetimi için İndirilebilir Dosyalar

Bilgi Materyali

Aydınlatma yönetimine yönelik bilgi materyallerine ve ürüne genel bakışlara buradan ulaşabilirsiniz. Talebiniz üzerine WAGO Aydınlatma Yönetimi ePLAN verisini de alabilirsiniz.

WAGO Bina Otomasyonu:
Sorularınızı memnuniyetle yanıtlayacağız.

Profesyonel Gruplar için WAGO

Gereksinimlerinize Odaklanın

Tesisatçılar ve sistem entegratörleri için: İlgilendiğimiz yapı teknolojisi alanı ile ilgili bilgilere doğrudan erişmek için profesyonel grup web portalımızdan yararlanın.