reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x2000.jpg

TOPJOB® S Ray Klemensler ile Performansı Zirveye Çıkarın

Çeşitli endüstriyel uygulamalar ve modern yapı tesisatlarında WAGO'nun geniş ve çok yönlü ray klemens ürün gamı, güvenilir elektrik bağlantılarından daha fazlasını sağlarlar. TOPJOB® S Ray Klemenslerimiz çok sayıda avantaj sunar:

  • Her uygulama için doğru aktivasyon modeli: kollu, basma butonlu ve işlem yuvalı.
  • Push-in CAGE CLAMP®: Tüm iletken tipleri için üniversal bağlantı teknolojisi
  • Tek damarlı, örgülü ve yüksüklü iletkenleri içeri ittirerek sonlandırma aracılığıyla hızlı kablolama
  • Çok fonksiyonlu köprü yelpazesi her türlü birbirine bağlama görevi için doğru çözümü sunar
  • Hızlı etiketleme sistemi ile sürekli zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan etiketleme
  • Endüstride lider güvenlik özellikleri: Neredeyse tüm uygulamalarda dünya genelinde tek bir ray klemens sistemi kullanın

Product Overview

Discover our TOPJOB® product family.

durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg

Geçiş Klemensleri

TOPJOB® S Geçiş Klemensleri tek, iki ve üç katlı modeller ile örneğin elektrik motoru kablolaması için dört katlı klemens modellerinde mevcuttur.

Avantajlarınız:

  • Tek katlı klemensler 0,14 ile 25 mm2 (24–4 AWG) arasındaki iletkenleri bağlar
  • Sürekli çok satırlı etiketleme şeritleri ve WMB etiketleri için merkez etiket yuvası sayesinde net tanımlama
  • Tehlikeli alanlarda kullanım için Ex i ve Ex e modelleri mevcuttur
  • Modeller 800 V (IEC) ve 600 V (UL) değerleri için onaylanmıştır

trennklemmen_2000x2000px.jpg

Ayırma/Test Klemensleri

WAGO'nun ayırma/test klemensleri, devreleri hızlı ve güvenli bir şekilde ayırmanıza olanak tanır. Turuncu renkli ayırma bıçağı veya ayırma fişleri iletkenler arasında bulunur ve teknisyen tarafından her zaman görülebilir.

Avantajlarınız:

  • Alternatif ayırma seçenekleri: Döner ayırma bıçağı ve ilave mekanik interlok aracılığıyla veya ayırma fişi aracılığıyla
  • İki katlı, çift ayırma klemensi ile yerden tasarruf edin: İki katta iki potansiyelsiz ayırma klemensi
  • Toprak iletkenli ayırma klemensleri üzerinden potansiyel toprak arızaları için kullanımı kolay test
  • 1500 VDC'ye kadar olan gerilimler içeren yenilenebilir enerji sektöründeki uygulamalar için de ideal (2006 Serisi)
  • İlgili geçiş klemensleriyle aynı şekil, net görüş hatları sağlar
  • Güvenli ve ekonomik devre gereksinimleri için oldukça çeşitli köprü gamı

strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg

Akım ve Gerilim Trafosu Klemensleri

TOPJOB® S Akım Trafosu (Ayırma/Test) Klemensleri akım trafosu devreleri için tasarlanmıştır. Bu klemensler, güvenli ve otomatik kısa devreye alma ve kolay ölçüm uygulamaları için idealdir.

Avantajlarınız:

  • Kısa devre yolu aktivasyonu için ünite üstü devre köprü yuvası
  • Sezgisel ve kullanımı kolay tasarım
  • Açık, darbeye dayanıklı tasarım, kesin anahtarlama durumunu gösterir
  • Kompakt tasarımla birleştirilmiş yüksek fonksiyonellik
  • Tüm 2007 Serisi Klemenslerin anma değerleri 30 A/500 V (IEC) ve 300 V'tur (UL).
initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x2000px.jpg

Sensör ve Aktüatör Klemensleri

TOPJOB® S Sensör/Aktüatör Klemensleri, modern makine kontrol sistemlerini kablolamak için idealdir. Klemensler arasındaki küçük aralık, bir sistemin dağıtık çevre birimleri dahilindeki kompakt bağlantı kutuları ile kumanda panosunda merkezi montaj için bunları ideal hale getirir.

Avantajlarınız:

  • DIN ray üzerinde sensör başına sadece 3,5 mm kullanılarak birkaç sensör olası en küçük yere sığdırılabilir.
  • Kutup sayısı sınırlaması olmadan standart köprülerle birbirine bağlamak mümkündür
  • Renk kodlu köprüler potansiyel atamasını kolaylaştırır
  • Köprü yuvasını kapatmayan çok satırlı etiketleme şeritleri sayesinde net tanımlama
  • Sıra klemensin üstünde ve yanındaki iki adet etiket yuvası sayesinde her açıdan kolay okuma
  • Kolay atama: LED'ler, köprüler ve etiketler her zaman görünürdür – kablolar bağlı olduğunda bile

dioden-baustein_2000x2000px.jpg

Tak-Çıkar Diyot ve LED Modülleri

WAGO'nun tak-çıkar LED ve diyot modülleri özel fonksiyon ünitelerinin oluşturulmasını kolaylaştırır – ilave montaj ve kablolama masrafı yoktur. İki modeli mevcuttur: İki bitişik taşıyıcı klemensin ayırma kontaklarına takılacak modüller şeklinde ve standart geçiş klemenslerinin köprü yuvalarına takılacak modeller şeklinde. Ayrıca taşıyıcı klemensler için boş komponentli fiş gövdeleri dirençler, diyotlar veya diğer komponentlerle ayrı ayrı donatılabilirler.


Avantajlarınız:

  • İlave montaj ve kablolama maliyeti yok
  • Kablolama ve fonksiyon seviyelerine ayırım
  • Modüller başka tipte modüllerle çabucak değiştirilebilir – geçiş klemensleri için tak-çıkar modüller mevcut sistemleri kolayca tadil etmek amacıyla idealdir
  • Yalıtkan Sıyıran Bağlantı (IDC), boş komponentli fiş gövdelerinin montajını kolaylaştırır – lehimleme gerekmez
  • Etiket şeritleri veya WMB etiketlerle etiketleme

sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg

Sigortalı Klemensler

TOPJOB® S Sigortalı Klemensler elektrik devrelerini kısa devrelere karşı korur ve arızaya karşı korunmuş sistem çalışması sağlar. Bu sigortalı klemensler, minyatür metrik sigortalar veya bıçak tipi sigortalar için tasarlanmıştır.

Avantajlarınız:

  • Klemensler sıralar halinde monte edilebilir
  • Kolay ve güvenli sigorta değişimi
  • Opsiyonel LED gösterge atan sigortaları çabucak gösterir
  • Sigortalı klemensler, taşıyıcı klemensler ve sigortalı fişler aracılığıyla az montaj ve kablolama işlemi ile takılabilir.

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

Tesisat Ray Klemensleri

Sisteminizi hatalardan koruyun ve daha da yüksek verimlilikten faydalanın. WAGO'nun tesisat klemensleri, yangına meyilli yerlerde ve kamu binalarında standartların gerektirdiği gibi yalıtım direnci ölçümünü kolaylaştırır ve test sürelerini yarıya indirir.

Avantajlarınız:

  • Sektörün en yüksek akım taşıma kapasitesine sahip oldukça dayanıklı klemensler
  • Üç satırlı sürekli etiketleme şeritleri ile zamandan ve maliyetlerden tasarruf edin
  • Tek bir köprü yuvası ile yerden tasarruf sağlayan birbirine bağlama
  • Tek damarlı, örgülü ve yüksüklü iletkenlerin Push-in CAGE CLAMP® sonlandırması

dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg

Diyotlu ve LED'li Klemensler

WAGO'nun diyotlu klemensler lamba testi ve ortak arıza sinyal devreleri gibi özel diyotlu devreler için özel olarak tasarlanmıştır. LED'li klemensleri kullanarak devreleri kontrol etmek ve çalıştırmak için izleme birimleri tasarlanabilir.

Avantajlarınız:

  • Bu klemensler sadece 5,2 mm genişlikte yüksek yoğunluklu kablolama sağlar.
  • Basmalı tip köprü çubukları özel devre tasarımına izin verir
  • İki ve üç katlı diyotlu ve LED'li klemensler, devre tasarımı seçeneklerini genişletir.

Listeniz boş.

Maalesef filtreleriniz için uygun sonuç yok. Filtre kriterlerinizi değiştirebilir veya tamamen sıfırlayabilirsiniz.

Müşteri uygulaması

Tasarımdan Projenin Tamamlanmasına Kadar

Geleceğin sektörlerinde sipariş ve üretim süreçleri gittikçe dijitalleşecek ve otomatik hale gelecektir. Amaç: Gereksiz ilave masrafları engellerken maliyetleri düşürmek ve zamandan tasarruf sağlamak için tüm katma değer zinciri boyunca tutarlılık ve veri saydamlığı. Bu yatay entegrasyonu desteklemek için WAGO, kullanıcıları planlamadan tasarıma, mühendislikten test etmeye ve işletmeye almaya kadar destekleyen bir çözüm olan smartDATA'yı sunmaktadır.

WAGO TOPJOB® S:
Sorularınızı memnuniyetle yanıtlayacağız.

Okumanız Önerilir

Diğer Ürün Alanlarımızı Keşfedin