Dil seçiniz

Haberler
Şimdi 6 mm2'ye kadar olan kesitler için de mevcut

Daha fazla güç ve daha hızlı işlem: WAGO'nun yeni 221 Serisi COMPACT Birleştirme Konektörleri

Daha kolay, daha hızlı, daha güvenli: Bu üç özellik, WAGO'nun 221 Serisi Birleştirme Konektörlerini tanımlar. WAGO'nun 221 Serisi şimdi, 6 mm2'ye (10 AWG) kadar olan iletkenler için bir model sunuyor. Daha önce 4 mm2'ye (12 AWG) kadar olan örgülü veya ince örgülü iletkenler WAGO'nun 221 Serisi Birleştirme Konektörleri ile bağlanıyordu.

Ancak her geçen gün 4 mm2'nin artık yeterli olmadığı daha da fazla yapı tesisatı ile karşılaşılmakta.

WAGO'nun Yeni Birleştirme Konektörleri Yüksek Güçlü Uygulamaları şu Avantajları Sağlamakta:

  • Daha yüksek güç tüketim düzeyleri ile daha hızlı cihaz kurulumu

  • Zamandan tasarrufu sağlayan ve güvenli, büyük iletken kesitli uzun kablo montajı

  • Elektrikli cihaz üreticileri için yeni uygulamalar oluşturma

Ürüne genel bakış

Yeni bir Performans Standardı için Kolay Kurulum

Diğer 221 Serisi modellerinde olduğu gibi WAGO'nun yeni 6 mm2 birleştirme konektörleri basittir. Sıkma birimi turuncu bir kolla açıldıktan sonra sıyrılmış olan iletkenler, arka durdurucuya vurana kadar konektörün içine ittirilir. İletken, kolun kapatılmasından sonra sağlam bir şekilde bağlanırken, şeffaf gövde bağlantının görsel olarak kontrol edilmesini sağlar OEM'ler, yüksek güçlü aydınlatma ve sinyal sistemleri veya ticari binalardaki HVAC sistemlerinin kolay, hızlı ve güvenli kablolaması için seçenekler sunan yeni konektörden faydalanır.

WAGO'nun yeni 221 Serisi 6 mm2 modeli 19 Mart 2018'de satışa sunulacaktır.

Tek Bakışta:

  • 6 mm²'ye (10 AWG) kadar kolay iletken sonlandırma

  • WAGO'nun yaylı bağlantı teknolojisi sayesinde güvenli kablolama

     

  • OEM'ler ve yapı teknisyenleri için zaman tasarrufu

     

  • WAGO'nun endüstride kendini kanıtlamış birleştirme konektörü için yeni uygulamalar

Product Family

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

Tesisat Klemensleri ve Konektörler

Zamandan ve paradan kolayca tasarruf edin – dağıtım kutularında veya buatlarda. WAGO'nun kompakt tesisat klemensleri ve konektörleri büyük tasarruf sağlar.

Installationsklemmen_Bühnenbild_2000x1125px.jpg

More Product Areas

Our Offer for You

Okumanız Önerilir

Diğer Ürün Alanlarımızı Keşfedin

Elektrik Bağlantıları

Hızlı, güvenli ve bakım gerektirmeyen bağlantılar için: Tüm iletken tipleri için ortağınız WAGO. Sunduğumuz ürünler, ray klemens sistemleri ve tesisat ve yerinde kablolama klemenslerinden tak-çıkar konektörler ve geçiş komponentleri ile PCB bağlantılarından etiketleme çözümlerine kadar uzanır.

8882868256798.jpg

Otomasyon Teknolojisi

Ölçüm, kontrol ve düzenleme: WAGO'nun otomasyon teknolojisi ve ilişkili yazılım geleceğe hazırdır ve zaman tasarrufu sağlar. I/O sistemlerimiz, kontrolörlerimiz, ekranlarımız ve panellerimiz uç koşullar altında bile en yüksek düzeyde güvenirlikleri ile öne çıkar.

automation_2000x1500.jpg