Gruppenbild_automation_2020_01_2000x2000.jpg

自動化技術

WAGO 的自動化技術用途廣泛,提供開放標準,簡化您的生產流程和樓宇應用,並提供全方位的產品選擇 – 從軟體、HMI 人機介面和控制技術,到獨立於現場總線的 I/O 系統,再到工業網路交換器和感測器/驅動器集線盒。靈活性和規劃自由度是用於分散式自動化的模組化和獨立於現場總線設備的主要優勢。WAGO 於 1995 年開創新局,開發了以積木式結構為模式的現場總線系統 – 模組化現場總線節點可以適應特定應用。從那時起,我們透過最先進的控制技術和顯示器繼續擴展和進化此系統。WAGO自動化技術為您帶來的優勢:

WAGO 的自動化技術用途廣泛,提供開放標準,簡化您的生產流程和樓宇應用,並提供全方位的產品選擇 – 從軟體、HMI 人機介面和控制技術,到獨立於現場總線的 I/O 系統,再到工業網路交換器和感測器/驅動器集線盒。

靈活性和規劃自由度是用於分散式自動化的模組化和獨立於現場總線設備的主要優勢。WAGO 於 1995 年開創新局,開發了以積木式結構為模式的現場總線系統 – 模組化現場總線節點可以適應特定應用。從那時起,我們透過最先進的控制技術和顯示器繼續擴展和進化此系統。

WAGO自動化技術為您帶來的優勢:

  • 從控制器到感測器和驅動器的整合通訊 - 支援最常見的現場總線和 Ethernet 標準

  • 得益於模組化設計和使用既定標準 (例如: DALI, KNX, PROFIBUS, Modbus®, AS-Interface) 的快速偵錯

  • 得益於國際認證,即使在最惡劣的操作條件下,也能保證在全球範圍內使用

  • 種類齊全的附件(例如: RJ-45)

  • 堅固、免維護、安全可靠

  • 超過20年的自動化經驗

  • 優質的服務和支援

產品類別

自動化技術多樣性

WAGO 為樓宇技術中現代機器和系統的所有要求提供面向未來的解決方案,包括完美匹配的自動化技術解決方案。這個廣泛的範圍包括軟體組件、操作和監控產品、控制技術解決方案和 I/O 系統,以及工業網路交換器和感測器/驅動器集線盒。

buehne_software_2000x1125.jpg

軟體

更高效地自動化機器、系統和樓宇。WAGO 的軟體解決方案使這一切成為可能,確保您可以整合開放標準。

buehne_panels-und-dispalys_2000x1125.jpg

人機介面和顯示器

具有可安全、方便地操作機器和系統的設計和技術:WAGO 的 HMI 人機介面支援 HTML5,可在 CODESYS 中進行編程。

buehne_controller_2000x1125.jpg

控制器

大大小小的控制任務都必須具有成本效益。WAGO 可提供適合每項工作和要求的控制器。

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

I/O 系統

無論是在控制櫃內部還是外部,WAGO 的 I/O 系統都可以在您需要的地方提供自動化,即使在惡劣的條件下也是如此。

buehne_industrial-switches_2000x1500.jpg

工業網路交換器

複聯、穩定且經濟的網路解決方案:借助 WAGO 工業網路交換器,可靠的數據分配器可為您的機器和系統做好準備。

buehne_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

感測器和驅動器集線盒

真正的隨插即用:完全封裝的外殼符合 IP67 防護類型。WAGO 的 IP67 感測器/驅動器集線盒非常經濟,並且可以在控制櫃外部使用。

MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x1125.jpg

WAGO Edge Controller & Computer

現場優化數據使用

智慧製程需要越來越多的運算能力,這直接在現場應用上對資料庫提出了相應的要求。WAGO 為任何邊緣應用提供正確的硬體。

瞭解更多資訊

自動化技術主題和新聞

您的 WAGO 聯絡人

Additional Service Offerings: