Serie 767 WAGO SPEEDWAY 767

Datenblätter, Handbücher, weitere Informationen
Digitalausgangsmodule
Bestell-Nr. Beschreibung Datenblatt Handbuch Weitere Informationen
767-4801 Digitalausgangsmodul 24 V DC / 0,5 A, 8 Ausgänge
(8 x M8)
deutschAcrobat Reader170 kB
englischAcrobat Reader170 kB
deutschAcrobat Reader3.800 kB V 3.1.0
deutschAcrobat Reader3.900 kB V 3.1.0
deutsch deutschAcrobat Reader2.200 kB
767-4801
/0000-8000
Digitalausgangsmodul 24 V DC / 0,5 A IF, 8 Ausgänge
(8 x M8) Rückwirkungsfrei
deutschAcrobat Reader170 kB
englischAcrobat Reader170 kB
deutschAcrobat Reader4.900 kB V 1.1.0
deutschAcrobat Reader4.800 kB V 1.1.0
deutsch deutschAcrobat Reader2.200 kB
767-4802 Digitalausgangsmodul 24 V DC / 0,5 A, 8 Ausgänge
(4 x M12, doppelt belegt)
deutschAcrobat Reader170 kB
englischAcrobat Reader170 kB
deutschAcrobat Reader4.600 kB V 3.1.0
deutschAcrobat Reader4.100 kB V 3.1.0
deutsch deutschAcrobat Reader2.200 kB
767-4802
/0000-0800
Digitalausgangsmodul 24 V DC / 0,5 A IF, 8 Ausgänge
(4 x M12, doppelt belegt) Rückwirkungsfrei
deutschAcrobat Reader170 kB
englischAcrobat Reader170 kB
deutschAcrobat Reader4.900 kB V 1.1.0
deutschAcrobat Reader5.100 kB V 1.1.0
deutsch deutschAcrobat Reader2.200 kB
767-4803 Digitalausgangsmodul 24 V DC / 2,0 A, 8 Ausgänge
(8 x M8)
deutschAcrobat Reader170 kB
englischAcrobat Reader170 kB
deutschAcrobat Reader4.000 kB V 3.1.0
deutschAcrobat Reader3.900 kB V 3.1.0
deutsch deutschAcrobat Reader2.200 kB
767-4803
/0000-0800
Digitalausgangsmodul 24 V DC / 2,0 A IF, 8 Ausgänge
(8 x M8) Rückwirkungsfrei
deutschAcrobat Reader170 kB
englischAcrobat Reader170 kB
deutschAcrobat Reader4.800 kB V 1.1.0
deutschAcrobat Reader4.800 kB V 1.1.0
deutsch deutschAcrobat Reader2.200 kB
767-4804 Digitalausgangsmodul 24 V DC / 2,0 A, 8 Ausgänge
(4 x M12, doppelt belegt)
deutschAcrobat Reader170 kB
englischAcrobat Reader170 kB
deutschAcrobat Reader4.800 kB V 3.1.0
deutschAcrobat Reader4.300 kB V 3.1.0
deutsch deutschAcrobat Reader2.200 kB
767-4804
/0000-0800
Digitalausgangsmodul 24 V DC / 2,0 A IF, 8 Ausgänge
(4 x M12, doppelt belegt) Rückwirkungsfrei
deutschAcrobat Reader170 kB
englischAcrobat Reader170 kB
deutschAcrobat Reader5.400 kB V 1.1.0
deutschAcrobat Reader5.100 kB V 1.1.0
deutsch deutschAcrobat Reader2.200 kB
767-4805 Digitalausgangsmodul 24 V DC / 0,5 A, 8 Ausgänge
(8 x M8), negativ schaltend
deutschAcrobat Reader170 kB
englischAcrobat Reader160 kB
deutschAcrobat Reader3.800 kB V 3.1.0deutschAcrobat Reader3.700 kB V 3.1.0 deutsch deutschAcrobat Reader2.200 kB
767-4806 Digitalausgangsmodul 24 V DC / 0,5 A, 8 Ausgänge
(4 x M12, doppelt belegt), negativ schaltend
deutschAcrobat Reader170 kB
englischAcrobat Reader160 kB
deutschAcrobat Reader4.500 kB V 3.1.0deutschAcrobat Reader4.200 kB V 3.1.0 deutsch deutschAcrobat Reader2.200 kB
767-4807 Digitalausgangsmodul 24 V DC / 0,5 A, 8 Ausgänge
(8 x M12)
deutschAcrobat Reader170 kB
englischAcrobat Reader160 kB
deutschAcrobat Reader4.000 kB V 1.1.0
deutschAcrobat Reader3.900 kB V 1.1.0
deutsch deutschAcrobat Reader2.200 kB
767-4807
/0000-0800
Digitalausgangsmodul 24 V DC / 0,5 A IF, 8 Ausgänge
(8 x M12) Rückwirkungsfrei
deutschAcrobat Reader170 kB
englischAcrobat Reader160 kB
deutschAcrobat Reader5.000 kB V 1.1.0
deutschAcrobat Reader4.900 kB V 1.1.0
deutsch deutschAcrobat Reader2.200 kB
767-4808 Digitalausgangsmodul 24 V DC / 0,1 A, 8 Ausgänge, High Speed
(4 x M12, doppelt belegt)
deutschAcrobat Reader170 kB
englischAcrobat Reader160 kB
deutschAcrobat Reader4.600 kB V 1.1.0deutschAcrobat Reader4.000 kB V 1.1.0 deutsch deutschAcrobat Reader2.200 kB
top