MM-36674  website update Energietechnik_2000x1125

Un réseau électrique stable avec WAGO

wago_SD_221013_3033

Bibliothèque CODESYS pour le découplage du réseau selon Fluvius TC4, TC5 et ORES

Simplifier la mise en œuvre et le test du découplage du réseau

Une mise en œuvre correcte du découplage du réseau nécessite une adaptation précise aux exigences du gestionnaire de réseau de distribution. Avec la bibliothèque CODESYS standardisée de WAGO, ce processus est simplifié et vous pouvez préparer votre installation de manière ciblée en vue de son approbation officielle.

La bibliothèque prend notamment en charge Fluvius TC4, Fluvius TC5 et ORES et permet de configurer facilement les paramètres ainsi que de simuler et valider les signaux au préalable grâce à une visualisation intégrée. La journalisation permet également d’analyser de manière ciblée les communications et les signaux.
Ainsi, la bibliothèque CODESYS rend l’engineering, les tests et la mise en service plus efficaces et vous aide à préparer votre installation en vue de son approbation.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre solution pour le découplage du réseau ? Contactez-nous.

Netontkoppeling_Graphic_v6
GettyImages-457977751

Notre expertise à votre service

Le secteur de l'énergie évolue rapidement. Les gestionnaires de réseau, les intégrateurs et les installateurs travaillent quotidiennement à la mise en place d'un réseau stable et pérenne, alors que les défis ne cessent de s'amplifier. Les sources d'énergie décentralisées, telles que les panneaux solaires et les systèmes de batteries, rendent le réseau plus dynamique, tandis que la diversité des protocoles de communication est souvent source de malentendus. Cela nécessite des solutions intelligentes et fiables permettant de déconnecter les installations en toute sécurité lorsque cela s'avère nécessaire.

WAGO propose une approche intégrée pour les solutions de déconnexion du réseau. En combinant matériel, logiciels et expertise, nous créons un système robuste et facile à mettre en œuvre dans divers environnements. Nous analysons votre situation et vous aidons à traduire la réglementation en solutions pratiques. De la conception initiale à la mise en service : grâce à la co-ingénierie, nous réfléchissons avec vous à la meilleure approche pour votre application.

Également intéressant pour vous

Switches industriels

La gamme de commutateurs WAGO garantit l'évolutivité de votre infrastructure réseau Ethernet grâce à d'excellentes caractéristiques électriques et mécaniques.

Touch Panel 600

Des écrans tactiles performants, destinés aux tâches exigeantes de commande et de visualisation, améliorent l'utilisation des machines et des installations et séduisent par leur design et leur technologie.

Power over Ethernet

Grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE), vous pouvez transmettre à la fois l'alimentation et les données via des câbles Ethernet Twister Pair jusqu'à une distance de 100 mètres. Cela vous permet de réduire le câblage nécessaire, d'accélérer l'installation et d'obtenir des réseaux plus épurés et plus efficaces.

WAGO Charging Park Management

Le WAGO Charging Park Management synthétise les informations pertinentes ainsi que l'état actuel d'un ou de plusieurs parcs de recharge. L'utilisation de tous les parcs de recharge individuels reste conviviale, simple et efficace.