Hotel header website

Le confort dans les hôtels commence avec WAGO.

Les hôtels ne peuvent jamais se permettre de s’arrêter. Les rénovations et extensions doivent être réalisées rapidement, sans erreur et sans perturber les clients. WAGO rend les bâtiments plus intelligents et plus durables grâce à des solutions telles que WINSTA®, la gestion de l’éclairage et l’Energy Data Management. Les hôtels peuvent ainsi se conformer facilement aux exigences ESG et GACS, réduire leurs coûts et rester prêts pour l’avenir. Les hôtels prennent soin de leurs clients, WAGO prend soin de l’hôtel.

L’hospitalité exige de la technologie, WAGO relie confort et maîtrise.

Prefab in hotels

Des installations circulaires et modulaires pour des concepts hôteliers flexibles.

Dans l’hôtellerie, la flexibilité est essentielle lors des rénovations et des réaménagements. Grâce à des installations circulaires et modulaires, les adaptations sont réalisées plus rapidement et avec moins de nuisances, tandis que les solutions préfabriquées contribuent à la durabilité et à des concepts hôteliers pérennes.

Duurzaamheid in hotels

Les exigences ESG et de durabilité se renforcent pour les hôtels belges.

Des exigences ESG et de durabilité de plus en plus strictes nécessitent des données fiables. Grâce à l’EDM, à la gestion de l’éclairage et au câblage WINSTA® de WAGO, les hôtels bénéficient d’une vision en temps réel de leurs performances, répondent facilement aux exigences CSRD et GACS, tout en réduisant leur consommation d’énergie et leurs coûts sans compromettre le confort des clients.

Energiebeheer in hotels

La gestion de l’énergie : un élément indispensable pour les hôtels belges.

La hausse des prix de l’énergie et les nouvelles réglementations BACS rendent la gestion énergétique en temps réel indispensable pour les hôtels. Grâce aux solutions EDM, à la gestion de l’éclairage et aux systèmes WINSTA® de WAGO, les hôtels peuvent réduire leur consommation d’énergie jusqu’à 15 %, se conformer à la législation et améliorer le confort de leurs clients.

GACS in hotels

BACS : Gestion énergétique obligatoire dans les hôtels belges

À partir de 2026, les systèmes BACS seront obligatoires dans les hôtels équipés de grandes installations HVAC. Grâce aux solutions EDM, à la gestion de l’éclairage et au câblage WINSTA® de WAGO, les hôtels associent facilement conformité réglementaire, gestion énergétique en temps réel, réduction des coûts et amélioration du confort des clients.

La technologie hôtelière simplifiée, laissez WAGO faire le travail.

Cliquez sur l’icône + pour obtenir plus d’informations sur la solution concernée.

Hotel interactieve afbeelding

Pourquoi les hôtels choisissent une technologie qui fonctionne aujourd’hui et continue de fonctionner demain.

Du hall d’accueil à la suite, les produits WAGO rendent la technologie hôtelière intelligemment discrète.

Boîte de distribution; Commande par télérupteur; 1 entrée; 4 sorties; Cod. A, S; MIDI; noir
Réf. 899-632/138-000

Boîte de distribution; Commande par télérupteur; 1 entrée; 4 sorties; Cod. A, S; MIDI; noir

Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 3 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Réf. 221-423

Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 3 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Borne à étages; Avec ouv. de manip. et bouton-poussoir; 2,5 mm²; avec sectionneur pivotant; NTi/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf. 2203-6541

Borne à étages; Avec ouv. de manip. et bouton-poussoir; 2,5 mm²; avec sectionneur pivotant; NTi/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Alimentation à découpage primaire; Pro 2; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 10 A; TopBoost + PowerBoost; capable de communiquer; Redondance
Réf. 2787-3146/000-030

Alimentation à découpage primaire; Pro 2; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 10 A; TopBoost + PowerBoost; capable de communiquer; Redondance

Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 3 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Réf. 221-413

Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 3 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Contrôleur Compact 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD
Réf. 751-9301

Contrôleur Compact 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD

Une hospitalité durable commence en coulisses grâce aux solutions WAGO.

Ontwerp zonder titel - 2025-09-10T151622.748

Une hospitalité durable, discrètement en arrière-plan.

Dans les hôtels, tout tourne autour du confort. C’est précisément là que WAGO fait la différence, avec des installations circulaires que les clients ne remarquent pas, mais que vous apprécierez pleinement. La série 221 Green est composée à plus de 77 % de matériaux recyclés, notre système WINSTA® est réutilisable, discret et s’installe sans erreur, et nous proposons un accompagnement pour la certification BREEAM ainsi que l’intégration dans la NMD.

Vous pouvez ainsi construire ou rénover de manière durable, sans compromettre l’hospitalité. WAGO conçoit des technologies fiables et durables.

Zorg

Le secteur des soins de santé

WAGO accompagne les établissements de soins grâce à une automatisation intelligente, une distribution d’énergie sécurisée et des systèmes intuitifs qui contribuent au confort des patients et à la continuité des soins. Découvrez-en davantage ici.

Kantoor

Bureaux

Découvrez comment WAGO propose des solutions intelligentes pour des bâtiments de bureaux durables, efficaces et confortables.

Retail

Commerce de détail

Découvrez comment WAGO contribue à créer des environnements de vente au détail efficaces, flexibles et durables.

Education

L’enseignement

Découvrez comment créer un environnement d’apprentissage intelligent, sûr et économe en énergie. En savoir plus sur les solutions WAGO pour l’enseignement.

Un contact personnalisé pour la solution adaptée.

hotels voor website

Ensemble vers la solution adaptée.

Nous serions ravis d’entrer en contact avec vous. Cliquez sur le bouton vert ci-dessous, remplissez le formulaire et nous veillerons à ce que vous soyez mis en relation avec le spécialiste adéquat.