Construction plus efficace avec des installations électriques enfichables
Début 2019, Dissen a commandé la construction d'une nouvelle crèche et d'un jardin d'enfants dans la forêt de Teutoburg. Le défi : les deux premiers groupes devaient démarrer au début de l'été. Pour la période de construction de seulement 12 semaines, les ingénieurs électriciens se sont appuyés sur le système de connecteurs WINSTA® de WAGO.
Il y a un besoin urgent de places dans les jardins d'enfants en Allemagne. Un problème auquel la ville de Dissen, en Basse-Saxe, est également confrontée : selon IW Cologne, 30 500 places de garderie manquent rien qu'en Basse-Saxe.
Afin de calmer au plus vite la situation tendue autour des places de garde pour les communautés et les familles, Dissen a commandé la construction d'une nouvelle crèche et d'un nouveau jardin d'enfants début 2019. Avec la méthode de construction classique, les planificateurs prévoyaient un temps de construction de neuf mois à un an - beaucoup trop long pour de nombreux parents, la ville de Dissen et le promoteur immobilier Charly’s Kinderparadies. Heinrich Mackensen, premier président de l'association de parrainage, savait que la construction conventionnelle ne suffirait pas pour une durée de construction plus courte. La solution : deux bâtiments avec des constructions à ossature bois et l'utilisation d'installations électriques enfichables avec WINSTA® de WAGO.
Vos avantages :
Minimal installation time through optimal planning with a pre-assembled system solution
Protection against mismating with appropriate pre-assembled cables and standard components
Straightforward connection to electrical components such as sockets and lights by WINSTA® system partners