Effizienter Bauen mit steckbarer Elektroinstallation
Anfang 2019 hat Dissen am Teutoburger Wald den Bau einer neuen Kinderkrippe und eines Kindergartens beauftragt. Die Herausforderung: Bereits im Frühsommer sollten die ersten zwei Gruppen starten. Für die Bauzeit von nur 12 Wochen setzten die Elektrotechniker dabei auf das zeiteffiziente Steckverbindersystem WINSTA® von WAGO.
Kindergartenplätze sind dringend benötigte Mangelware in Deutschland. Ein Problem, dem sich auch die niedersächsische Stadt Dissen gegenübergestellt sieht: Allein in Niedersachsen fehlen laut IW Köln 30.500 Kitaplätze.
Um die angespannte Lage um die Betreuungsplätze für die Gemeinden und Familien schnellstmöglich zu beruhigen, hat Dissen Anfang 2019 den Bau einer neuen Kinderkrippe und eines neuen Kindergartens beauftragt. In klassischer Bauweise rechneten die Planer dabei mit einer Bauzeit von einem dreiviertel bis zu einem Jahr – für viele Eltern, die Stadt Dissen und den Bauträger Charly’s Kinderparadies deutlich zu lange. Heinrich Mackensen, erster Vorsitzender des Trägervereins, war klar, dass für eine kürzere Bauspanne eine konventionelle Bauweise nicht ausreicht. Die Lösung: zwei Bauten mit Holzrahmenkonstruktionen und der Einsatz steckbarer Elektroinstallation mit WINSTA® von WAGO.
Ihre Vorteile:
Minimal installation time through optimal planning with a pre-assembled system solution
Protection against mismating with appropriate pre-assembled cables and standard components
Straightforward connection to electrical components such as sockets and lights by WINSTA® system partners