Efficiënter bouwen met insteekbare elektrische installaties
Begin 2019 gaf Dissen opdracht voor de bouw van een nieuwe crèche en een kleuterschool in het Teutoburger Woud. De uitdaging: de eerste twee groepen zouden in de vroege zomer moeten starten. Voor de bouwperiode van slechts 12 weken vertrouwden de elektrotechnici op het tijdbesparend WINSTA® connectorsysteem van WAGO.
Er is dringend behoefte aan plaatsen voor kleuterscholen in Duitsland. Een probleem waar ook de stad Dissen in Nedersaksen mee te maken heeft: volgens IW Keulen ontbreken alleen al in Nedersaksen 30.500 kinderopvangplaatsen.
Om de gespannen situatie rond de kinderopvangplaatsen voor de gemeenschappen en gezinnen zo snel mogelijk te kalmeren, gaf Dissen begin 2019 opdracht voor de bouw van een nieuwe crèche en een nieuwe kleuterschool. Bij de klassieke bouwmethode verwachtten de planners een bouwtijd van driekwart tot een jaar - veel te lang voor veel ouders, de stad Dissen en ontwikkelaar Charly's Kinderparadies. Heinrich Mackensen, de eerste voorzitter van de sponsorvereniging, wist dat conventionele constructie niet voldoende zou zijn voor een kortere bouwtijd. De oplossing: twee gebouwen met houten frameconstructies en het gebruik van steekbare elektrische installaties met WINSTA® van WAGO.
Uw voordelen:
Minimal installation time through optimal planning with a pre-assembled system solution
Protection against mismating with appropriate pre-assembled cables and standard components
Straightforward connection to electrical components such as sockets and lights by WINSTA® system partners