Handleiding

Opbouw van een BACnet-besturing

Beschrijving

De BACnet/IP-controller (750-831) verbindt het WAGO-I/O-SYSTEM met het BACnet protocol. Deze controller voldoet aan de vereisten van het BACnet Device-profiel B-BC conform DIN EN ISO 16484-5. De communicatie met andere BACnet-apparaten gebeurt via BACnet/IP.

De controller stelt de volgende drie functies ter beschikking:

  • Native server: voor de op de controller aangesloten digitale en analoge in- en uitgangsmodules worden automatisch passende BACnet-objecten per kanaal gegenereerd.

  • Application server: andere ondersteunde BACnet-objecten kunnen via de programmeeromgeving IEC-61131-3 aangelegd en aan een BACnet-netwerk ter beschikking gesteld worden.

  • Application client: met de clientfunctionaliteit is de toegang tot objecten en eigenschappen vanaf andere BACnet-apparaten mogelijk.

De twee Ethernet-interfaces en de geïntegreerde switch maken de bedrading van de veldbus in lijntopologie mogelijk. Extra infrastructuurelementen zoals een switch of een hub komen hierdoor te vervallen. Beide interfaces ondersteunen Autonegotiation en Auto-MDI(X). Met de DIP-schakelaar kan de laatste byte van het IP-adres of het verkrijgen van het IP-adres via DHCP ingesteld worden. Een geïntegreerde webserver voorziet de gebruiker in configuratiemogelijkheden en statusinformatie van de controller. Het apparaat is programmeerbaar conform IEC 61131-3, ondersteunt multitasking en beschikt over een gebufferde real time klok. Het beschikbare datageheugen bedraagt 1 MB. Deze controller (750-831) beschikt over een aansluiting voor een verwijderbaar opslagmedium. Met behulp van een geheugenkaart kunnen bijv. parameters van apparaten, boot-projecten en andere bestanden van de ene controller aan de volgende controller worden overgedragen. Bovendien kunnen de BACnet-trendobjecten op de SD-kaart gegevens registreren. De geheugenkaart kan door de toegang via FTP als extra directory worden gebruikt. De configuratie en de inbedrijfstelling in BACnet-netwerken gebeurt via de Windows-conforme WAGO BACnet-configurator. De WAGO-BACnet-configurator is een onafhankelijke software voor ingebruikname, configuratie en administratie. Met de configurator worden WAGO-BACnet-controllers aangelegd en geconfigureerd, en wordt ook de gegevensuitwisseling tussen de IEC-applicatie en de BACnet-objecten georganiseerd. Import- en exportfuncties maken de verdere verwerking van configuratiegegevens mogelijk.

Productoverzicht

3-draads rijgklem; 2,5 mm²; geschikt voor Ex e II-toepassingen; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grijs
Artikelnr. 2002-1301

3-draads rijgklem; 2,5 mm²; geschikt voor Ex e II-toepassingen; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grijs

3-draads rijgklem; 2,5 mm²; geschikt voor Ex e II en Ex e i-toepassingen; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blauw
Artikelnr. 2002-1304

3-draads rijgklem; 2,5 mm²; geschikt voor Ex e II en Ex e i-toepassingen; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blauw

3-draads aardklem; 2,5 mm²; geschikt voor Ex e II-toepassingen; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; groen-geel
Artikelnr. 2002-1307

3-draads aardklem; 2,5 mm²; geschikt voor Ex e II-toepassingen; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; groen-geel

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 1,3 A
Artikelnr. 787-1002

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 1,3 A

Schroefloze eindklem; 6 mm breed; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; grijs
Artikelnr. 249-116

Schroefloze eindklem; 6 mm breed; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; grijs

Relaismodule; Nominale ingangsspanning DC 24 V; 1 wisselcontact; Continue grensstroom 16 A; voor lampbelastingen; Statusindicatie rood; Inbouwbreedte 15 mm; 2,50 mm²; grijs
Artikelnr. 788-354

Relaismodule; Nominale ingangsspanning DC 24 V; 1 wisselcontact; Continue grensstroom 16 A; voor lampbelastingen; Statusindicatie rood; Inbouwbreedte 15 mm; 2,50 mm²; grijs

Industrial Managed Switch; 8 ports 100Base-TX; 2 ports 1000BASE-SX/LX; metaalzwart
Artikelnr. 852-303

Industrial Managed Switch; 8 ports 100Base-TX; 2 ports 1000BASE-SX/LX; metaalzwart

Downloads

Bibliotheken, macro's, software: voor uw oplossing met BACnet stellen wij u de passende instrumenten beschikbaar om te downloaden. Maak gebruik van onze oplossingen voor uw projecten - ze vergemakkelijken uw werk.

WAGO in de praktijk

Referenties uit de gebouwtechniek

Als partner en innovatieleider implementeert WAGO vele interessante projecten. Ontdek onze creatieve en efficiënte oplossingen op het gebied van gebouwtechniek.

Gebouwautomatisering via de iPad

Het nieuwe kantoorgebouw van Elektro-Service Heumann GmbH toont hoe efficiënt en comfortabel gebouwautomatisering kan functioneren.

Duurzame netwerken

Schulte Elektrotechnik GmbH toont aan de hand van zijn administratiegebouw hoe intelligent en flexibel febouw- en ruimteautomatisering kunnen zijn.