energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

De l'énergie 24 heures sur 24

Les batteries, les systèmes de conversion de l'électricité en gaz et en chaleur favorisent l'indépendance de l'alimentation électrique, libèrent le réseau électrique et intègrent les secteurs de la mobilité et de la chaleur dans la protection du climat, et tous s'appuient sur les contrôleurs WAGO.


Les systèmes de stockage captent l'énergie excédentaire et la libèrent en cas de besoin. Ils permettent ainsi d'augmenter la consommation privée d'énergie solaire des ménages et des entreprises, de limiter les pics de consommation et de fournir des réserves de fonctionnement pour compenser les fluctuations à court terme du réseau. La technologie WAGO permet de contrôler les systèmes de stockage.

energy_energiespeicher_batterien_forschung_gettyimages-599833889_2000x1125.jpg

Systèmes de stockage domestiques : connectez rapidement les batteries tout en minimisant l'espace

Le marché des systèmes de stockage domestiques n'est pas seulement stimulé par les propriétaires qui cherchent à réduire leur consommation d'électricité du réseau grâce à une combinaison de stockage photovoltaïque et par batterie. Les fournisseurs stimulent également les ventes d'équipements car ils peuvent développer de nouveaux modèles commerciaux. Si les batteries sont vendues avec des modules solaires et qu'elles sont interconnectées en essaim, la charge du réseau peut être réduite. WAGO fournit la solution pour l'installation du stockage domestique. Les borniers sur rail WAGO TOPJOB®S permettent de connecter le système au réseau de distribution électrique d'une maison.

energy_referenz_fehringer_stromtankstelle_2000x1125.jpg

Réseau local, grands systèmes de stockage et systèmes de stockage industriels : réduire les pointes de charge

Les systèmes de stockage en réseau local régulent la tension dans un réseau basse tension à une valeur prédéfinie. Une nette augmentation de la tension est préoccupante, en particulier à l'heure du déjeuner, lorsque les installations photovoltaïques fonctionnent à plein régime. L'utilisation d'un système de stockage en réseau local qui absorbe l'énergie excédentaire est une alternative à l'alimentation du réseau moyenne tension et à l'extension du réseau local. Le soir ou lorsque le ciel est couvert, l'énergie stockée peut être réinjectée dans le réseau. Les pointes de charge dans le réseau peuvent être réduites. En outre, l'opérateur du réseau peut fournir des services système par le biais du système de stockage, tels que des réserves de fonctionnement, afin de générer des revenus supplémentaires.

Les systèmes de stockage de masse sont principalement utilisés pour la régulation de fréquence. Les gestionnaires de réseau de transport peuvent fournir des réserves d'exploitation. Si la fréquence du réseau dans le système de réseau intégré européen augmente en raison d'un excès d'énergie, les systèmes de stockage absorbent l'énergie. Si la fréquence baisse parce que trop peu d'énergie est produite, les systèmes de stockage libèrent de l'énergie.

Les unités de stockage industrielles couvrent des capacités allant de quelques kilowattheures à plusieurs mégawattheures. Les unités de stockage industriel sont principalement utilisées pour stabiliser les réseaux et, entre autres, dans les réseaux virtuels pour limiter les pics de charge, c'est-à-dire pour l'« écrêtement des pointes », pour la gestion de la charge et pour la combinaison avec des générateurs volatils, tels que les éoliennes et les consommateurs contrôlables. Elles sont également utilisées comme sources d'énergie pour les stations de recharge électriques, où l'énergie solaire peut être obtenue 24 heures sur 24.

La technologie WAGO est utilisée pour une connexion sûre et peu encombrante de l'unité de stockage. Nos télécontrôleurs sont utilisés comme passerelles d'accès au réseau d'énergie. Divers capteurs sur le terrain peuvent se connecter à Internet via ces passerelles et rendre leurs données accessibles sur le nuage. Voici les avantages des contrôleurs WAGO en tant qu'élément central de la technologie de mesure et de contrôle :

  • Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 est idéal dans le réseau de distribution, par exemple pour la communication série avec des onduleurs ou pour la mesure de puissance triphasée.

  • Mesure et contrôle pratiques des taux de production ou de consommation (par exemple, tension, puissance réactive, puissance active, courant, cos φ, fréquence et direction du flux d'énergie)

  • Génération et gestion de la charge

  • Intégration du système de gestion de batterie (BMS) via CAN ou MODBUS dans le contrôleur

  • Contrôleur programmable selon la norme CEI 61131 ou la plateforme Linux®

  • Regroupement des taux d'approvisionnement par adaptation aux systèmes de contrôle central

  • Connexion à des acteurs externes du marché, tels que des fournisseurs et des services publics, des distributeurs directs ou des centrales électriques virtuelles par télécommande conformément aux normes CEI 60870-5-101, -103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready

  • Cybersécurité : les contrôleurs PFC100/PFC200 sont conformes aux réglementations de sécurité informatique en vigueur pour les opérateurs de réseau et peuvent être renforcés comme décrit dans le livre blanc de la BDEW.

  • Connectivité au nuage : connexion au nuage grâce à une mise à jour logicielle MQTT

energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_elektrolyse_2000x1250.jpg

Power-to-X : convertir l'électricité en chaleur et en gaz en toute sécurité

Si l'électricité est stockée non seulement pendant de courtes périodes, mais aussi pendant des périodes plus longues, des systèmes de conversion de l'électricité en chaleur et en gaz sont disponibles. Ils convertissent l'électricité excédentaire en chaleur et en hydrogène et méthane stockables. Ces produits peuvent être stockés dans le réseau de gaz naturel existant qui alimente les systèmes de chauffage, les centrales électriques et les stations-service. La conversion de l'électricité en chaleur est idéale pour les applications générant de grandes quantités de chaleur, par exemple les réseaux de chauffage urbain. Les systèmes de conversion de l'électricité en gaz et les électrolyseurs fonctionnent également si un réseau dense de stations de remplissage d'hydrogène est prévu dans une région ou si un accès fiable au réseau de gaz naturel est disponible. Avantages de la solution de télécontrôle de WAGO :

  • Connexion des générateurs et des accumulateurs de chaleur via un contrôleur; intégration d'électrolyseurs connectés au réseau pour stocker de grandes quantités d'électricité

  • Interfaces multiples : PROFIBUS, CAN, Ethernet IP, CEI 60870/61400/61850, MODBUS, etc.

  • Mesure et contrôle pratiques des paramètres du générateur/accumulateur, par exemple la puissance active, la température et le volume de stockage; régulation des valeurs de processus, telles que les régulateurs de pression et les séparateurs de gaz de produit avec des modules antidéflagrants

  • Intégration des prévisions de consommation de courant et des données météorologiques

  • Programmable selon les normes CEI 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 et DNP3

  • Réglage facile des paramètres via le configurateur

  • Évolutif grâce à plus de 500 modules d'E/S différents pour de nombreuses applications, par exemple la mesure de puissance triphasée pour l'analyse du réseau

  • Cybersécurité : les contrôleurs PFC100/PFC200 sont conformes aux réglementations de sécurité informatique en vigueur pour les opérateurs de réseau et peuvent être renforcés comme décrit dans le livre blanc de la BDEW.

  • Connectivité au nuage : connexion au nuage grâce à une mise à jour logicielle MQTT

  • Modules E/S standard et modules Ex à sécurité intrinsèque dans un seul contrôleur (dans un boîtier Ex correspondant en fonction du site d'installation)

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

Optimisez vos performances avec TOPJOB® S

Il vous suffit de le brancher et c'est parti : avec les borniers sur rail TOPJOB® S, vous pouvez effectuer un câblage rapide, direct et sécurisé partout dans le monde et dans toutes les applications.

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

Bornes pour circuits imprimés pour l'électronique de puissance

Plus compacts mais tout aussi fiables : les exigences imposées à l'électronique de puissance sont élevées. Répondez-y avec les borniers pour circuits imprimés de WAGO.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg

Borniers traversants pour panneaux de la série 828

Les borniers traversants pour panneaux de WAGO avec connexion CAGE CLAMP® actionnée par tournevis des deux côtés permettent une installation simple et sans outil.

energy_Steckverbinder_831_2000x1500.jpg

Connecteurs enfichables série 831

Sur les circuits imprimés, dans les armoires de commande ou pour le raccordement de l'éclairage : les connecteurs enfichables de WAGO permettent une mise en œuvre rapide, facile et durable de vos solutions.

Voyez nos solutions à l'œuvre

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: