Systèmes ferroviaires

WAGO se consacre à l'industrie ferroviaire, qui représente près de 10 % de son activité au niveau mondial. Les clients font confiance à nos produits de raccordement électrique et d'automatisation, qui répondent aux spécifications ferroviaires les plus strictes. Nos gestionnaires de l'industrie ferroviaire soutiennent nos clients dans leurs efforts pour améliorer la fiabilité de leurs véhicules et de leurs systèmes, tout en réduisant les temps et les coûts d'installation et de maintenance.

Points forts du produit

Borne à fusible pour 2 conducteurs; pour fusibles plats automobile; avec ouverture de test; avec affichage de défaut par LED; 24 V; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 6 mm²; CAGE CLAMP®; gris
Item no. 282-698/281-434

Borne à fusible pour 2 conducteurs; pour fusibles plats automobile; avec ouverture de test; avec affichage de défaut par LED; 24 V; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 6 mm²; CAGE CLAMP®; gris

Borne à deux étages pour 3 conducteurs; Borne de protection pour 6 conducteurs; 2,5 mm²; PE; avec pontage interne; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune
Item no. 870-537

Borne à deux étages pour 3 conducteurs; Borne de protection pour 6 conducteurs; 2,5 mm²; PE; avec pontage interne; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune

Borne de passage pour 3 conducteurs; 16 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gris
Item no. 2016-1301

Borne de passage pour 3 conducteurs; 16 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gris

Borne de passage pour 3 conducteurs; 10 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; gris
Item no. 2010-1301

Borne de passage pour 3 conducteurs; 10 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; gris

Borne à deux étages; avec poussoir; Borne de passage pour 4 conducteurs; L; sans support de marquage; pour applications Ex e II; avec pontage interne; Introduction du conducteur avec impression violette; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Item no. 2202-2708

Borne à deux étages; avec poussoir; Borne de passage pour 4 conducteurs; L; sans support de marquage; pour applications Ex e II; avec pontage interne; Introduction du conducteur avec impression violette; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Borne de passage pour 2 conducteurs; 35 mm²; avec plaque d'extrémité intégrée; Marquage latéral et central; uniquement sur rail 35 x 15; CAGE CLAMP®; 35,00 mm²; gris
Item no. 285-635

Borne de passage pour 2 conducteurs; 35 mm²; avec plaque d'extrémité intégrée; Marquage latéral et central; uniquement sur rail 35 x 15; CAGE CLAMP®; 35,00 mm²; gris

Contrôleurs PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Item no. 750-8102

Contrôleurs PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Module relais; Tension nominale d'entrée DC 12 V; 1 RT; Limitation courant constant 16 A; Indication d'état rouge; Largeur 15 mm; 2,50 mm²; gris
Item no. 788-303

Module relais; Tension nominale d'entrée DC 12 V; 1 RT; Limitation courant constant 16 A; Indication d'état rouge; Largeur 15 mm; 2,50 mm²; gris

Solutions

Matériel roulant embarqué pour le transport de passagers et de marchandises

Pour répondre aux exigences de l'industrie moderne du transport, les trains d'aujourd'hui sont de plus en plus équipés de technologies de plus en plus complexes. WAGO comprend le besoin d'économiser de l'espace dans cet environnement tout en assurant simultanément des connexions fiables, sûres au toucher, faciles à installer et à tester sur le terrain. En utilisant notre gamme complète de produits enfichables et de connexions à levier, les unités remplaçables en ligne (LRU) peuvent être rapidement retirées et remplacées, ce qui permet aux trains de continuer à circuler.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • La famille d'automates et d'E/S XTR de WAGO est conçue pour les conditions extrêmes (y compris les chocs et la température) tout en répondant à toutes les spécifications ferroviaires et est maintenant équipée de connecteurs M12.

  • Grâce à l'insertion directe, les produits TOPJOB®S permettent de terminer les fils plus rapidement et plus facilement.

  • Le configurateur de produits WAGO smartDESIGNER permet une véritable configuration/visualisation en 2D tout en assurant le contrôle et la validation des erreurs.

Produits et applications pour la signalisation et l'infrastructure ferroviaires

WAGO a développé des applications logicielles uniques qui utilisent des composants prêts à l'emploi (OTS). Ces applications permettent aux clients du secteur ferroviaire de disposer d'un système de contrôle de l'état de santé personnalisé qui fournit des renseignements sur les défauts en temps réel et une grande capacité d'enregistrement des données. Le système de détection de la présence des trains (TPDS) de WAGO utilise également des composants OTS pour détecter lorsqu'un train occupe un segment de voie. Ce système est utilisé pour mettre sous tension ou hors tension les systèmes en bordure de voie et peut empêcher les mouvements dangereux des aiguillages.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • XTR PLC & IO répondent à toutes les spécifications ferroviaires et offrent une conception modulaire, qui permet aux clients de spécifier et de concevoir exactement ce dont ils ont besoin. Nous proposons maintenant des unités équipées de connecteurs M12.

  • Grâce au logiciel CODESYS et à la formation en ligne ou en personne, les clients peuvent programmer et apporter eux-mêmes des modifications logicielles, ce qui leur permet d'économiser du temps et de l'argent.

  • Les ingénieurs d'application sur le terrain de WAGO connaissent très bien les produits et les logiciels. Ce support est offert gratuitement à nos clients.

Applications client

Aperçu des gares CFF

Le système de contrôle et de signalisation des erreurs des CFF (LSS-CH) remplace 23 systèmes de contrôle différents par la technologie d'automatisation de WAGO.

Comment un voyage en train devient une expérience de luxe

D'un simple voyage à un moment émouvant : il existe de nombreuses histoires sur les voyages en train – certaines sont divertissantes, d'autres ennuyeuses, mais elles tournent rarement autour du style et du confort.

Obtenir des locomotives de manœuvre efficaces sans impact négatif

Le trafic de marchandises allemand serait pratiquement paralysé sans les locomotives de manœuvre à moteur diesel.

Vidéo

Chemin de fer

Qu'il s'agisse de rails, d'aiguillages ou de signaux, nos produits répondent aux exigences des normes ferroviaires DIN EN 50121-5 et DIN EN 50155 - sans limitation d'application.

Avantages :

  • La technologie de connexion sans vis assure une fiabilité maximale des contacts.

  • Les matières plastiques utilisées comme isolant pour les bornes sur rail répondent sans restriction aux exigences de la norme EN 45545.

Autres demandes: