„Remote Terminal Units“ für die Digitalisierung von Energieversorgungsnetzen

RTU für die Fernwirktechnik

Die WAGO RTU-Lösungen nutzen als Plattform das seit Jahren am Markt erfolgreich eingeführte, modulare WAGO I/O System. Die in der Leistung skalierbaren Controller wurden dafür um spezielle Fernwirkprotokolle (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®) erweitert. In Kombination mit der IEC-61131-3-Programmierbarkeit lassen sich alle Aufgaben sowohl der Fernwirkkommunikation als auch der Stationsautomation flexibel und vor allem einfach realisieren.

Internationale Approbationen garantieren den Dauerbetrieb auch unter den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen. Das Linux®-Betriebssystem gewährt höchste Flexibilität bei gleichzeitiger Langzeitverfügbarkeit der Automatisierungslösung. Die schärfsten Sicherheitsanforderungen für Anwendungen der kritischen Infrastruktur (KRITIS) werden dabei berücksichtigt.

Die flexiblen Kommunikations- und Programmiereigenschaften des Systems, in Kombination mit einem umfangreichen Portfolio an I/O-Interfaces und Programmbibliotheken, resultieren in beispielloser Offenheit bei der Automatisierung branchenübergreifender Lösungen – insbesondere für elektrische Verteilnetze, Wasserwirtschaft, Oil & Gas, Infrastrukturprojekte.

Vielseitige Kommunikationsschnittstellen

  • Unterstützung aller wichtigen Fernwirkprotokolle IEC 60870-5, DNP3, IEC 61850, Modbus®

  • Mehrere Gateway-Funktionen möglich (Client/Server)

  • IoT (MQTT), OPC UA, Feldbus, Industrial Ethernet, ...

Unkomplizierte Handhabung

  • Hochgradig modulare E/A-Module ermöglichen individuelle Knotendesigns.

  • Intuitive Konfigurationswerkzeuge und projektspezifische Web-Interfaces erleichtern die Inbetriebnahme und tragen zu niedrigen Lebenszykluskosten bei.

  • Frei programmierbare IEC-61131-3-Steuerungslogik

  • Linux® MicroServices (Docker®) direkt anwendbar

Zugelassen für die Automatisierung von Unterstationen

  • Erfüllt höchste Umweltbedingungen gemäß IEC 60255.

  • Zertifizierte Protokollkonformität (GL_DNV, KEMA)

  • Lange Produkt- und Service-Lebenszeit

  • Skalierbare CPU-Leistung für komplexe Aufgaben

Absolut sicher und zuverlässig

  • Erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards zur Gewährleistung hoher Systemverfügbarkeit und Datenintegrität (ISO 27000).

  • Gehärtete Firmware für „kritische Infrastruktur“ (auditfähig) + Remote-FW-Updates

  • Onboard Firewall und VPN-Funktionalität

RTU (Remote Terminal Unit)

Robust und unempfindlich: Das zeichnet die WAGO Fernwirkstation (RTU) für Fernwirktechnik aus. Ganz gleich, obTemperaturschwankungen, Vibration, Schock oder elektromagnetischen Störungen – rüsten Sie sich fernwirktechnisch ganz nach Ihren Bedingungen und Ihrem Bedarf. Die WAGO Fernwirkstation (RTU) sind bereit – für Standardanwendungen oder den Extremeinsatz.

Produkte

Fernwirkstation (RTU) Serie 750

Kompakt, hitze- und kältebeständig, passgenau: Das sind die produktseitigen Vorteile der WAGO Fernwirkstation (RTU) für Fernwirktechnik in der Standardausführung.

Ihre Vorteile:

  • Nicht klimatisierter Einsatz: 0 … 55 °C / - 20 … 60 °C

  • Kompakt und platzsparender Einbau

  • Industrieller Standard gemäß IEC EN 61000-6-2 / -3

  • Störsicher bis 0,5g Beschleunigung

Fernwirkstation (RTU) XTR

Wo andere Lösungen für Fernwirktechnik an ihre Grenzen stoßen, ist die WAGO Fernwirkstation (RTU) XTR gefragt. Sie überzeugt mit extremer Temperaturbeständigkeit, Störsicherheit, Spannungs- und Vibrationsfestigkeit. Damit ist Sie einsatzbereit in EEG-Anlagen, Ortsnetzstationen, der Petrochemie sowie der Wasser- und Abwasserindustrie.

Ihre Vorteile:

  • Beständig von -40 bis +70 °C

  • Einsatzbereit gemäß IEC EN 60870-2-1 erlaubt erhöhte Systemverfügbarkeit auch in ungeschützten Bereichen sowie Kompatibilität mit Standard-Fernwirktechnik

  • Spannungsfest bis 5 kV Stoßspannung

  • Störsicher bis 5g Beschleunigung

Flexible Steuerung für kleine Applikationen: PFC100

Die Kleinsteuerung PFC100 verfügt über einen 512 MB Speicher und ist damit optimal ausgerüstet für den Einsatz in der Gebäudeindustrie und dem Maschinen- und Anlagenbau.

  • Programmierbar mit CODESYS gemäß IEC 61131-1

  • Offene Linux®-Plattform

  • Umfangreiche Security-Funktionalitäten

Leistungsstark und flexibel für mittlere bis große Applikationen: PFC300

Der PFC300 ist mit 2GB RAM-Speicher und dem 64-Bit-Prozessor optimal ausgestattet für größere Applikationen im Maschinen-, Prozess- und Gebäudeumfeld.

  • Programmierbar mit CODESYS gemäß IEC 61131-1 auf einem Linux®- Betriebssystem

  • Umfangreiche Security-Funktionalitäten

  • Zwei Prozesskerne: DUAL Core

  • Serviceschnittstelle USB-C

Compact Controller 100

Der Compact Controller 100 bietet durch die REG-Bauform und die integrierten I/Os minimalen Platzbedarf im Schaltschrank. Mit dieser Kompaktsteuerung können Sie individuell Automatisierungsaufgaben lösen in Ihrer Umgebung.

Ihre Vorteile:

  • Kompaktsteuerung mit integrierten I/Os

  • Gehäuse der Bauform REG

  • Engineeringumgebung CODESYS

  • Optional mit CAN-Schnittstelle

MM-3896_Touch_Panel_2000x2000.jpg

WAGO Touch Panels 600

Mit den leistungsstarken WAGO Touch Panels 600 lassen sich umfangreiche Steuerungs- und Fernwirkfunktionen um eine lokale, graphische Benutzerführung ergänzen – zum Beispiel für die direkte Konfiguration von Fernwirkapplikationen über das Bedieninterface.

Ihre Vorteile:

  • RTU und Touch Panel integriert

  • Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor erlaubt umfangreiche Steuerungs- und Gatewayaufgaben umzusetzen.

  • „IoT“-Konnektivität und „Docker®-ready“

  • Durchgängiges Engineering- und Cybersecuritykonzept

  • Erhältlich als „Standard“-Variante oder „Advanced“-Variante mit kapazitivem Touch

  • UL- und DNC-approbiert für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen

  • Umgebungstemperatur (Betrieb): -20 … +55 °C

Edge Controller

Der WAGO Edge Controller ist ausgelegt für umfangreiche RTU-Protokoll-Gateways sowie Datenkonzentratoren, IoT-Konnektivität und/oder Datenvorverarbeitung „auf der Edge“.

Ihre Vorteile:

  • Leistungsstarker ARM-Cortex-A9-Quadcore-Prozessor erlaubt umfangreiche Steuerungs- und Gatewayaufgaben umzusetzen.

  • „IoT“-Konnektivität und „Docker®-ready“ für spezifische Edge Anwendungen

  • Durchgängiges Engineering- sowie Cyber-Security-Konzept

  • DRM-Lizenzmodell für Funktionserweiterung (RTU, BACnet®, EtherCAT® u. v. m.)

  • Erweiterter Temperaturbereich: -20 … +60 °C

Controller PFC200

In der PFC200-Leistungsklasse gibt es Geräte, die mit CODESYS V2.3 oder alternativ auch mit CODESYS (basierend auf CODESYS V3) programmiert und konfiguriert werden können. Diese eignen sich somit hervorragend für zukunftssichere Migrationslösungen.

Mit der 2. Generation haben die PFC200-Steuerungen ein Leistungsupgrade erhalten. Einige Steuerungen dieser Generation lassen sich ausschließlich mit CODESYS programmieren und können mittels Softwarelizenz („DRM“) komfortabel um Fernwirkfunktionen erweitert werden.

Aufgrund des Linux®-Betriebssystems lassen sich mit dem PFC200 umfangreichere Cybersecuritymaßnahmen umsetzen, eigene Linux®-MicroServices oder IoT-Verbindungen nutzen.

Controller PFC300; 2 x ETHERNET, RS-485
Art.-Nr. 750-8302

Controller PFC300; 2 x ETHERNET, RS-485

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Fernwirktechnik; Extrem
Art.-Nr. 750-8202/040-001

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Fernwirktechnik; Extrem

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Slave; Fernwirktechnik; Extrem
Art.-Nr. 750-8206/040-001

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Slave; Fernwirktechnik; Extrem

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul; Fernwirktechnik; Erw. Temperatur
Art.-Nr. 750-8207/025-001

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul; Fernwirktechnik; Erw. Temperatur

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Master; Fernwirktechnik; Erw. Temperatur
Art.-Nr. 750-8208/025-001

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Master; Fernwirktechnik; Erw. Temperatur

Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Fernwirktechnik; Erw. Temperatur
Art.-Nr. 750-8212/025-001

Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Fernwirktechnik; Erw. Temperatur

Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Fernwirktechnik; Erw. Temperatur; ECO
Art.-Nr. 750-8212/025-002

Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Fernwirktechnik; Erw. Temperatur; ECO

Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Slave; Fernwirktechnik; Erw. Temperatur
Art.-Nr. 750-8216/025-001

Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Slave; Fernwirktechnik; Erw. Temperatur

Controller PFC200; 2. Generation; 4 x ETHERNET
Art.-Nr. 750-8210

Controller PFC200; 2. Generation; 4 x ETHERNET

Controller PFC200; 2. Generation; 4 x ETHERNET; Erw. Temperatur
Art.-Nr. 750-8210/025-000

Controller PFC200; 2. Generation; 4 x ETHERNET; Erw. Temperatur

Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul 4G; EU-Variante
Art.-Nr. 750-8217

Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul 4G; EU-Variante

Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul 4G; EU-Variante; Erw. Temperatur
Art.-Nr. 750-8217/025-000

Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul 4G; EU-Variante; Erw. Temperatur

Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX
Art.-Nr. 750-8211

Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX

Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Extrem
Art.-Nr. 750-8211/040-000

Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Extrem

Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Fernwirktechnik; Extrem
Art.-Nr. 750-8211/040-001

Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Fernwirktechnik; Extrem

Controller PFC100; 2 x ETHERNET; ECO
Art.-Nr. 750-8100

Controller PFC100; 2 x ETHERNET; ECO

Controller PFC100; 2 x ETHERNET
Art.-Nr. 750-8101

Controller PFC100; 2 x ETHERNET

Controller PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Art.-Nr. 750-8102

Controller PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Touch Panels 600 und Edge Controller

Mit ihren Quad-Core-Prozessoren bilden der Edge Controller und die Touch Panels 600 die aktuell leistungsstärksten Controller im WAGO Portfolio.

Mit der WAGO Engineeringsoftware CODESYS lassen sich umfangreiche Gateway- und Datenkonzentratorapplikationen erstellen. Dabei wird die Fernwirkfunktionalität über individuelle Lizenzen bereitgestellt.

Sowohl Edge Controller als auch Touch Panels 600 teilen sich eine gemeinsame Fernwirktechnik und sind im Funktionsumfang weitestgehend kompatibel mit den WAGO PFC200-Controllern.

Digital Rights Management

Mittels „Digital Rights Management“ (DRM) lassen sich auf Controllern der Familie PFC200 der 2. Generation spezifische Fernwirkfunktionalitäten nach Bedarf lizensieren. Diese Lizenzen können individuell oder aber auch in Kombination eingesetzt werden.

Lizenztyp
M
L

IEC60870

Server

Lizenznummer
Server
Verbindungen incl. Redundanzgruppen

2759-290/211-1000

6

12

2759-290/211-1000

12

18



Client

Lizenznummer
Verbindungen (-101, -104)
Verbindungen (-103)

2759-293/211-1000

10 TCP or TLS

20

2759-296/211-1000

30 TCP or TLS

40

DNP3

Server

Lizenznummer
Server
Verbindungen

2759-293/211-1000

2

2759-2291/211-1000

4



Client

Lizenznummer
Verbindungen

2759-2293/211-1000

10

2759-2296/211-1000

30

IEC61850

Server

Lizenznummer
Server
Verbindungen
Logical Devices
je LD DataSets
je LD Reports CB
je LD GOOSE CB

2759-2240/211-1000

1

5

20

20, jeweils mit 50 Einträgen

20

20

2759-2241/211-1000


1


5


40


20, jeweils mit 50 Einträgen


20


20



Client

Lizenznummer
Client
Verbindungen
Leseanfragen je Verbindung
GOOSE Subscritions

2759-2243/211-1000

20

32


10 GCB

2759-2246/211-1000

1

30

32

20 GCB

IEC 60870 + DNP3 + IEC 61850



Bundle License Number

DRM: 2759-2253/211-1000

DRM: 2759-2256/211-1000

Gesamtanzahl von Fernwirkobjekten





2500

5000

Runtime; IEC60870 Slave; Single License; Online activation
Art.-Nr. 2759-290/211-1000

Runtime; IEC60870 Slave; Single License; Online activation

Runtime; IEC60870 Master; M; Single License; Online activation
Art.-Nr. 2759-293/211-1000

Runtime; IEC60870 Master; M; Single License; Online activation

Runtime; DNP3 Slave; Single License; Online activation
Art.-Nr. 2759-2290/211-1000

Runtime; DNP3 Slave; Single License; Online activation

Runtime; DNP3 Master; M; Single License; Online activation
Art.-Nr. 2759-2293/211-1000

Runtime; DNP3 Master; M; Single License; Online activation

Runtime; IEC61850 Client; M; Single License; Online activation
Art.-Nr. 2759-2243/211-1000

Runtime; IEC61850 Client; M; Single License; Online activation

Runtime; IEC61850 Server; Single License; Online activation
Art.-Nr. 2759-2240/211-1000

Runtime; IEC61850 Server; Single License; Online activation

Konfiguratoren und Programmierung

Die Fernwirkkonfiguratoren sind direkt in die Engineeringumgebung CODESYS V2.3 und CODESYS integriert.

Nach komfortabler Konfiguration der gewünschten Fernwirkapplikation wird der entsprechende Code automatisch für den Controller generiert.

Hier besteht nun die Möglichkeit, Gatewayfunktionen oder zusätzliche Logik gemäß IEC 61131-3 zu programmieren, wie z. B. einen Einspeiseregler mit TÜV-zertifizierter Bibliothek.

Für Diagnose und/oder Konfiguration kann die integrierte Webvisualisierung genutzt werden.

Einfache RTU-Anwendungen lassen sich auch sehr komfortabel mit dem neuen Stand-alone-Fernwirkkonfigurator realisieren. Kommunikationsobjekte lassen sich hiermit schnell und einfach anlegen und auf die vorhandenen I/O-Datenpunkte mappen – ganz ohne komplexes Engineering-Tool.

CODESYS V2.3: Fernwirkstation (RTU) konfigurieren und Applikation programmieren

CODESYS V2.3 ist ein IEC-61131-3-basiertes Engineering-Tool für die Erstellung von Steuerungskonfigurationen, Steuerungslogik und Visualisierungen. Die Konfiguratoren für Fernwirktechnik sind bereits integriert.

Ihre Vorteile:

  • Ein Engineering-Tool für ETHERNET-Controller und PFC200

  • Integration von IEC 60870-5 (Client/Server), DNP3 (Master, Outstation), IEC 61850 (Client/Server/GOOSE)

Codesys: WAGO Fernwirkkonfigurator: Fernwirkstation (RTU) einfach konfigurieren

Der WAGO Fernwirkkonfigurator ist eine eigenständige Software, mit der Sie Ihre Fernwirkstation (RTU) einfach konfigurieren und in Betrieb nehmen können. Eine weitergehende Verarbeitung der Daten in der dezentralen Fernwirkstation (RTU) ist mit dieser Software jedoch nicht möglich.

Ihre Vorteile:

  • Einfache Inbetriebnahme eines Fernwirktechnik-Kopplers

  • Versand von Daten digitaler und analoger Messmodule des WAGO I/O Systems an eine DNP3- oder IE-C60870-5-101-/-104-Leittechnik (Melderichtung)

  • Datenübermittlung von der Leittechnik sowohl analog als auch digital an die I/O-Module (Befehlsrichtung)

Zertifikate und Zulassungen

Für einen weltweit sicheren Einsatz von Fernwirktechnik sind gültige Zulassungen und Zertifikate die Voraussetzungen – gerade wenn es die Funktionalität von Versorgungs- und Verteilnetzen betrifft.

Für die drei wichtigsten Standard-Fernwirkprotokolle IEC 61850, IEC 60870 und DNP 3 verfügen wir daher über die entsprechenden Nachweise, die regelmäßig erneuert werden. So können Sie unbesorgt sein, wenn Sie WAGO Fernwirktechnik einsetzen. Die bescheinigten Standard-Fernwirkprotokolle geben Ihnen ebenso Sicherheit, wenn es darum geht, Fremdkomponenten an das WAGO Fernwirksystem an- oder darin einzubinden.

RTU-Anwendungen

Lösungen

Ganz gleich, ob Strom, Gas, Wasser oder Wärme – durch die dezentral wachsende regenerative Energieerzeugung, Verbundnetze, aber auch Sektorenkopplung nehmen Datentransfervolumen und Kommunikationsaufgaben zu. WAGO als Fernwirktechnik-Anbieter hat dafür eine Lösung – sicher, wirtschaftlich und zukunftsfähig.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

Zuverlässige Fernwirktechnik

Die fossilen Rohstoffe unserer Welt sind endlich, die globale Erwärmung ist in vollem Gang. Die Energiewende muss daher gelingen. In der Umsetzung spielt Fernwirktechnik eine essenzielle Rolle, denn gerade die Infrastrukturen Strom, Gas, Wasser und Wärme verfügen über weit verzweigte Versorgungsgebiete mit räumlich entfernten Stationen.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote: