Eine Expertise von Michael Ineichen und seinem Team ist die energetische Verbrauchsoptimierung von Gebäuden. Und diese endet nicht etwa mit deren Fertigstellung, sondern beginnt da erst. Wieso das so ist, erklärt der 38-Jährige damit: «In einem Gebäude, das beispielsweise im Winter bezogen wurde, sind noch nicht die idealen Parameter für einen effizienten Sommerbetrieb gefunden und eingestellt.» Bis alle Einstellungen für die jeweiligen Jahreszeiten definiert sind, vergehen mindestens zwei Jahre.
Zwei Jahre für das Ermitteln der idealen Betriebsparameter ist eine lange Zeit. Doch dieser Aufwand, ist Michael Ineichen überzeugt, spart langfristig gesehen enorm viel Geld. Während die Baukosten nämlich eines Tages abgeschrieben sind, laufen die Unterhaltskosten für ein Gebäude kontinuierlich fort. Deshalb, sagt er, ist auf dessen Lebensdauer hochgerechnet jedes eingesparte Watt Leistung sehr viel wert.