Hochwertige Montage- und Handlingsysteme

Arbeitsabläufe im Schaltschrankbau ergonomisch optimieren

Montage- und Handlingsysteme sind essenzielle Helfer in der modernen Schaltschrankfertigung. Sie unterstützen Mitarbeiter dabei, schwere oder unhandliche Komponenten ergonomisch, sicher und effizient zu bewegen, zu montieren oder zu prüfen. Durch den gezielten Einsatz solcher Systeme lassen sich nicht nur körperliche Belastungen reduzieren, sondern auch Prozesszeiten verkürzen und die Qualität der Arbeit steigern. Für Unternehmen bedeutet das: mehr Effizienz, weniger Ausfallzeiten und ein Plus an Arbeitssicherheit.

Die ergonomischen Lösungen für das Aufbauen, Verdrahten, Prüfen und Transportieren von Montageplatten und kompletten Gehäusen werden höchsten Ansprüchen gerecht.

Produkte

Montagetisch

Unser Montagetisch optimiert das Einrichten und Verdrahten von Montageplatten sowie kompletten Gehäusen dank seiner zwei integrierten Elektroantriebe für die stufenlose Neigungs- und Höhenverstellung. Dies ermöglicht nicht nur eine ergonomische Arbeitsweise, sondern auch eine effiziente und zeitsparende Handhabung.

Die Vorteile unseres Montagetischs:

  • Fahrbares Grundgestell auf Rollen

  • Neigbar: 0 … 80°

  • Höhenverstellung: 300 mm

  • Jeweils 2 Spanneinheiten oben und unten zum einfachen und störungsfreien Fixieren von Montageplatten

Hebe- und Transportvorrichtung für Schaltschränke

Neben unserem Montagetisch bieten wir auch innovative Hebe- und Transportsysteme für schwere und große Schaltschränke an, die sich durch einen minimalen Kraftaufwand auszeichnen.

Die Vorteile unserer Hebe- und Transportvorrichtungen:

  • Stufenlos bis zu einer Höhe von 230 mm per Handkurbel verstellbar

  • Unterschiedliche Schaltschrankbreiten und Sockelarten

  • Für Schaltschränke und Schaltschrankkombinationen bis max.4800 x 2200 x 600 mm (B x H x T)

  • Maximale Traglast: 1800 kg

  • Minimierter Platzbedarf bei „Nichtgebrauch“ durch einfaches Zusammenschieben

Mobile Arbeitsstation

Eine weitere spannende Ergänzung unseres Schaltschrankbau-Portfolios ist die modulare und mobile Arbeitsstation für die Leiterkonfektionierung, die einen höhenverstellbaren, ergonomischen Arbeitstisch mit Schublade besitzt.

Die Vorteile unserer mobilen Arbeitsstation:

  • Frei konfigurierbare Arbeitsstation, die funktional und individuell angepasst werden kann

  • Vielzahl optionaler Zubehörteile (wie z. B. Drahtkartonhalter, Drahtrollenhalter, Ablageböden, Monitorhalter, Mini-PC-Halter, Abfalleimer, verschiedenste Geräteträger, Steckdosen und LED-Beleuchtung)

  • Möglichkeiten zur Erweiterungen als Werkerassistenzsystem

Mobiler Inbetriebnahmetisch mit integrierter Transporthilfe

Die innovative Kombination aus Sackkarre und Tisch ermöglicht es, Materialien und Werkzeuge einfach zu Baustellen, Inbetriebnahmen oder Serviceeinsätzen zu transportieren – und sie mit nur einem Handgriff als praktischen Arbeitstisch aufzustellen.

Die Vorteile unseres mobilen Inbetriebnahmetisch:

  • Müheloser Transport im Auto dank kompaktem Design

  • Einfacher Transport der Utensilien

  • Platz für alle Unterlagen auf dem Tisch

  • Handlicher Klappstuhl unter der Tischplatte integriert

  • Edelstahl-Oberfläche für den Einsatz in extremen Umfeld

Lager- und Transportwagen

Mit unseren praktischen Lager- und Transportwagen lassen sich bestückte oder unbestückte Montageplatten, Schaltschranktüren, Seitenteile, Rückwände und vieles mehr einfach lagern und transportieren.

Die Vorteile unserer Lager- und Transportwagen:

  • Pulverbeschichtete Fächerrechen mit einem Rohrabstand von 100 mm, aufgeteilt in acht Fächer

  • Bodenplatte aus gleitfähigem Kunststoff

  • Vier Lenkrollen mit Totalfeststeller

  • Maße: 1500 x 1000 x 1000 mm (H x B x T)

  • Tragfähigkeit: max. 500 kg

CH-1712670_website_Update-Assembling_Wizad_Ergonomic_Mounting_Systems_Montagetisch_2000x1125.jpg

Digitaler Bestückungsassistent

Unser digitaler Bestückungsassistent (WAGO Assembling Wizard) unterstützt gezielt bei der Bestückung von Hutschienen. Dank klarer Anweisungen zur Position und Ausführung, inklusive der Artikelnummer jeder Komponente sowie einem Bildvergleich, sorgt der WAGO Assembling Wizard für maximale Sicherheit und Effizienz. In Kombination mit unserer mobilen Arbeitsstation wird das Bestücken so nicht nur einfacher, sondern auch ergonomischer.

Produktvideos

FAQs Montagetische

FAQs Handlingssysteme

Senden Sie uns Ihr Anliegen digital

Nutzen Sie unser Kontaktformular, um uns schnell und unkompliziert zu erreichen. Ihre Nachricht landet direkt beim zuständigen Team - wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.