Smart Script – Praxistipp Schaltschrankbau

Smart Script – sichere und zeitsparende Beschriftung für alle Komponenten im Schaltschrank

  • 14.9.2020
  • Ein durchdachtes Beschriftungssystem spart Kosten!

    Umfang, Varianz, Flexibilität: Bei der Beschriftung eines Schaltschrankes geht es längst nicht mehr nur darum, Schilder möglichst lange haltbar zu machen. Im Zuge der Industrie 4.0 nimmt die Komplexität zu, die Anforderungen an Software und Hardware steigen. Maschinen und Anlagen arbeiten vernetzter zusammen, immer mehr Komponenten unterschiedlicher Hersteller kommen zum Einsatz, immer mehr Informationen müssen auf kleinstem Bauraum gesetzt werden.

    Eine sichere und standardisierte Beschriftung kann den Herstellern im Zeitalter der Digitalisierung also viel Zeit – und damit Geld kosten! Dies belegt unter anderem eine Studie des Institutes für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen der Universität Stuttgart. Hier wurden 2017 die Automatisierungs- und Digitalisierungspotenziale in der Fertigung von Schaltschränken und Schaltanlagen im klassischen Maschinen- und Anlagenbau aufgedeckt. Eines der Ergebnisse: Beschriftung im Schaltschrank ist nach der Verdrahtung der zweitgrößte Zeitfaktor.

    WAGO hat die Lösung: Smart Script

    WAGO Beschriftungssoftware Smart Script

    Umso wichtiger ist es, das Schaltanlagenbauer ein System an die Hand bekommen, mit dem sie Beschriftungsinformationen nicht nur einfach, sondern auch schnell, kostengünstig und fehlerfrei an das Material bekommen. Von Reihenklemmen über Leitungen bis zu Typenschildern und Einzelgeräten: Die von WAGO kostenlos zur Verfügung gestellte Beschriftungssoftware Smart Script sorgt für eine flexible, wirtschaftliche und einfache Beschriftung aller Komponenten – im Zusammenspiel mit dem günstigen WAGO Drucker Smart Printer und einem optimierten Material steht eine eindeutige, gut sichtbare und dauerhafte Kennzeichnung elektrischer Betriebsmittel nichts mehr im Weg!

    Top-Vorteile von Smart Script

    • Schnell und einfach zu bedienen, durch integrierte Druckertreiber und Druckereinstellungen

    • Modernes Design und unkompliziertes Einarbeiten durch intuitiv bedienbare Oberfläche

    • Große Auswahl verschiedener Beschriftungsmaterialen inkl. Vorlagen

    • Datenschnittstellen und Importfunktionen für die effiziente Verarbeitung komplexer Beschriftungsinformationen

    Update: Jetzt mit neuer Datenimportfunktion!

    1. Effizient: Automatisierte Verarbeitung direkt aus der Datenquelle

    Wenige Klicks, voll automatisiert: Mit Smart Script und der passenden Schnittstelle zum CAE-System – z.B. über das WAGO-EPLAN-Interface Plug-In – können die Beschriftugsdaten direkt an den Smart Printer übertragen werden.

    2. Einfach: Daten-Verarbeitung über einen Beschriftungsexport

    CAE-Systeme ohne automatisierte Schnittstelle unterstützt Smart Script über einen einfachen Beschriftungsexport. Export-Formate wie Excel, CSV oder andere Text-Dateien können eingesetzt und jederzeit überarbeitet werden.

    Ihr Vorteil: Flexibler Datenimport – ohne Umwege direkt ans Ziel!

    • Mit vorhandenen oder selbsterstellten Vorlagen die Daten einfach verarbeiten und schnell ausdrucken: Es sind keine komplizierten Arbeitsschritte notwendig.

    • Datenimport für Typenschilder: individuelle und flexible Variablen für beispielsweise Textfelder oder QR-Code-Generierung.

    • Mit der Textcheck-Funktion passt Smart Script die eingegebenen Texte in ihrer Größe dem jeweils zur Verfügung stehenden Platz automatisch an.

    Nichts mehr verpassen: mit der neu integrierten Online-Update-Funktion.

    Der „Check for Update”-Button zeigt verfügbare Updates inkl. Release-Notes an

    -> Neue Smart Script Updates können so automatisch installiert oder alternativ heruntergeladen werden!

    Der Datenimport am Beispiel der TopJob® S Beschriftung

    Durchgängige zeit- und kostensparende Beschriftung der TOPJOB® S Reihenklemme

    • Durchdacht: Eine konturgleiche und in der Mitte positionierte Beschriftung zieht sich über alle Klemmen und verschiedene Klemmenbreiten hinweg.

    • Praktisch: Der durchgehende Beschriftungsstreifen kann ohne Unterbrechung und mit nur einem Arbeitsschritt über die gesamte Klemmleiste aufgebracht werden.

    • Flexibel: Mehrzeilige Beschriftung für z.B. Betriebsmittelkennzeichnungen oder als Gruppen-Überschrift sowie die Verwendung von Symbolen können einfach umgesetzt werden.

    1. Smart Script installieren, Programm starten und mit dem Datenimport beginnen. So einfach!

    2. Vorlage auswählen oder neue (individuelle) Vorlage anlegen

    3. Quelldatei (Excel) auswählen und den Aufbau des Beschriftungsstreifens individuell gestalten

    4. Daten aus der Tabelle, den Feldern oder Spalten auf dem Beschriftungsstreifen zuordnen.

    5. Bei Bedarf formatieren oder Beschriftung direkt über den Smart Printer ausdrucken.

    6. Nach dem Ausdruck, Streifen ganz einfach in die Klemmenleiste einrasten – und fertig!

    Ihr Ansprechpartner bei WAGO

    Senden Sie uns Ihr Anliegen digital

    Nutzen Sie unser Kontaktformular, um uns schnell und unkompliziert zu erreichen. Ihre Nachricht landet direkt beim zuständigen Team - wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.