News

Sicherheit der nächsten Generation mit 66 % Platzersparnis: WAGO Schutzschalter

Der neue einstellbare EPSITRON®-Schutzschalter (787-2861/0108-0020) ist mit seinen Funktionen optimal für die sekundärseitige Absicherung geeignet. Er löst auch bei geringem Überstrom aus und ermöglicht so den Einsatz eines kostengünstigen Basisnetzgerätes – bei einem harten Kurzschluss etwa erfolgt die Auslösung nach nur 4 ms. Außerdem wird durch die hohe Einschaltkapazität auch der reibungslose Anlauf großer kapazitiver Lasten sichergestellt.

Ihre Vorteile:

  • Einstellbarer digitaler Meldeausgang mit 7 verschiedenen Einstellmöglichkeiten

  • Nur 6 mm Baubreite

  • DC 24 V/Einstellbarer Nennstrom 1 … 8 A in 1A-Schritten

  • Einschaltkapazität: > 50.000 µF

  • Weiter Umgebungstemperaturbereich: -25 … 70 °C

Produktübersicht

Dank des digitalen Eingangs eignet sich der Schutzschalter auch als elektronisches Relais. Damit verfügen Anwender über die Möglichkeit zum Zurücksetzen sowie Ein- und Ausschalten direkt am Gerät oder per digitalem Eingangssignal aus der Ferne. Der einstellbare Signalausgang hingegen kann z. B. als Stromflussüberwachung konfiguriert werden. Der Schutzschalter erspart so den Einsatz eines zusätzlichen Stromflussüberwachungsmoduls. Darüber hinaus kann er mittels externer Relais, angesteuert über den Signalausgang, auch galvanisch trennend abschalten. Dank dieser Konfigurationsmöglichkeiten des Signalausgangs und der Einstellmöglichkeit des Nennstroms der Geräte von 1 bis 8 A in 1A-Schritten ist der neue elektronische Schutzschalter sehr universell verwendbar. Anwendungsgebiete sind z. B. der Maschinen- und Anlagenbau, wo elektronische Schutzschalter vielfach genutzt werden, um einen Erdschluss im Steuerstromkreis gemäß EN 60204 innerhalb einer definierten Zeit zuverlässig abzuschalten. Beim Geräteschutz erhalten elektronische Schutzschalter wegen ihrer hohen Genauigkeit häufig den Vorzug vor Schmelzsicherungen. Der zuverlässige Einsatz der elektronischen Schutzschalter von WAGO ist mit einem Umgebungstemperaturbereich von -25 °C bis zu 70 °C auch unter extremen Bedingungen gewährleistet.

Mehr Platz im Schaltschrank

Mit nur 6 mm Baubreite ist der neue einkanalige Schutzschalter aus dem Hause WAGO etwa 66 % kleiner als herkömmliche Leitungsschutzschalter und sorgt so für eine deutliche Platzersparnis im Schaltschrank. Er ist zudem modular einsetzbar und ermöglicht mit einem geringen Verdrahtungsaufwand die direkte Brückung der Eingangsspannung. Auf diese Weise gewährleistet er auch das einfache Verbinden der Ausgangsspannung mit Geräten der Serien 857 und 2857. Signalein- und -ausgänge lassen sich ebenfalls über Brücker zu Summensignalen zusammenschließen.

Stromversorgungsmodule von WAGO

Stromversorung_2000x1500.jpg

Effiziente Stromversorgung

Jederzeit eine gleichbleibende Versorgungsspannung – und das weltweit und in den verschiedensten Anwendungen. Das macht die WAGO Stromversorgungen so erfolgreich!

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Senden Sie uns Ihr Anliegen digital

Nutzen Sie unser Kontaktformular, um uns schnell und unkompliziert zu erreichen. Ihre Nachricht landet direkt beim zuständigen Team - wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.