MM-569251_3d_group_picture_Stromversorgungssysteme_2000x1125

WAGO Stromversorgungssysteme

Die effizienten Stromversorgungen von WAGO liefern jederzeit eine gleichbleibende Versorgungsspannung – ganz gleich, ob für einfache Anwendungen oder für die Automatisierung mit großem Leistungsbedarf. Zur idealen Ergänzung bietet WAGO unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV), Puffermodule, Redundanzmodule und eine große Auswahl an elektronischen Schutzschaltern.

Stromversorgungen

Stromversorgungen sind das Herzstück einer jeden Automatisierungslösung. WAGO bietet hier ein breites Portfolio an verschiedenen Serien und Leistungsklassen für nahezu alle Einsatzgebiete: Die WAGO Stromversorgung Pro 2 ist kommunikationsfähig, besonders ressoucensparend sowie vielfältig konfigurierbar und dadurch flexible auf jede Anwendung anpassbar. Unsere Eco und Eco 2 begeistern mit einem schnellen, werkzeuglosen Anschluss, sowie einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis in platzoptimierten Gehäusen. Mit der kleinen und sehr leistungsstarken WAGO Stromversorgung Compact im Reiheneinbaugehäuse sind Sie bestens für Installations- und Systemverteiler sowie für den Einsatz in Hausgeräten gerüstet.

Ihre Vorteile:

  • Hoch effiziente Geräte mit einem Wirkungsgrad von bis zu 96,3%

  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch zahlreiche Zulassungen

  • CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik bei fast allen Geräten

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) von WAGO, bestehend aus einer 24V-USV-Lade- und Kontrolleinheit sowie einem oder mehreren angeschlossenen Akkumodulen zur Energiespeicherung, versorgt die Applikation zuverlässig und bis zu mehrere Stunden. Auch bei kurzen Spannungseinbrüchen wird der reibungslose Betrieb von Maschinen und Anlagen gewährleistet, insbesondere durch den Einsatz von kapazitiven Puffermodulen.

Ihre Vorteile:

  • Platzsparende Lade- und Kontrolleinheiten

  • Parametrierung über integrierte Schnittstelle

  • Push-In-Anschlusstechnik

  • Battery-Control-Technologie ermöglicht vorausschauende Wartung und Verlängerung der Akkulebensdauer

DC/DC-Wandler

DC/DC-Wandler eignen sich hervorragend für die zuverlässige Versorgung bei Sonderspannungen, um beispielsweise die Versorgung von Sensoren und Aktoren sicherzustellen.

Ihre Vorteile:

  • Für Anwendungen mit Sonderspannung können DC/DC-Wandler anstelle einer weiteren AC/DC-Stromversorgung eingesetzt werden

  • Weiter Umgebungstemperaturbereich

  • Weltweiter Einsatz in vielen Branchen dank UL-Zulassung

  • Konturengleich zu Messumformern und Relais der Serien 857 und 2857, sowie durchgängige Brückung der Versorgungsspannung

Redundanzmodule

Redundanzmodule sind die sichere Lösung für eine höhere Verfügbarkeit der Versorgung. Sie dienen der Entkopplung von parallel geschalteten Netzgeräten und kommen dort zum Einsatz, wo selbst bei Ausfall eines Netzgerätes ein Verbraucher zuverlässig weiterversorgt werden muss. Darüber hinaus können Redundanzmodule auch zur sicheren Leistungserhöhung in der Kombination aus zwei parallel geschalteten Netzteilen eingesetzt werden.

Ihre Vorteile:

  • Als MOSFET und Dioden-Redundanzmodule im Portfolio

  • Integrierte Leistungsdioden mit Überlastfähigkeit geeignet für TopBoost oder PowerBoost

  • Zur Überwachung der Eingangsspannung optional als potentialfreier Kontakt

  • Lösungen für Versorgung DC 12 V, DC 24 V und DC 48 V, bis zu 76 A

Schutzgeräte und -elektronik

Die elektronischen Schutzschalter (ECB) sind die platzsparende und präzise Lösung zur zuverlässigen Absicherung von Gleichspannungskreisen gegen Kurzschlüsse und Überlast. Profitieren Sie von der großen Produktvielfalt und einem starken Preis-/Leistungsverhältnis mit dem passenden Schutz – auch für Ihre Applikation!

Ihre Vorteile:

  • 1-/2-/4-/8-kanalige, elektronische Absicherung mit festen oder einstellbaren Strombereichen von 0,5 bis 10 A

  • Hohe Einschaltkapazität von mehr als 50.000 µF

  • Varianten mit aktiver Strombegrenzung

  • Kommunikationsschnittstelle ermöglicht die Überwachung aus der Ferne.

  • Geringe Baubreite und die damit verbundene hohe Kanaldichte führen zu Platzersparnis im Schaltschrank.

  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiches Zulassungspaket

Alle Produkte

Entdecken Sie die Produktvielfalt von WAGO im Bereich Stromversorgungssysteme.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote:

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy!