News

Anwenderfreundlich konfigurierbar: WAGO-Messumformer

Das schlüssige Gehäusekonzept der JUMPFLEX®-Serie 857 hat mit einer Baubreite von nur 6 mm, durchgängigen Brückungsmöglichkeiten und zahlreichen technischen Highlights neue Maßstäbe bei Messumformern gesetzt. Mit den neuenJUMPFLEX®-Messumformern rundet WAGO das bestehendeJUMPFLEX®-Portfolio weiter ab und bietet seinen Kunden damit optimale Lösungen aus einer Hand.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Anwenderfreundliche Konfigurationsmöglichkeiten

  • Weiter Umgebungstemperaturbereich von -40 bis +70 °C

  • Sichere 3-Wege-Trennung mit 3kV-Prüfspannung gemäß EN 61010-1

  • Schmale 6 mm-Baubreite

  • Beschriftung mit WMB + TOPJOB®S-Beschriftungsstreifen

Spannungsmessumformer, 857-560

  • Erfassung von Gleich- und Wechselspannung bis AC/DC 300 V

  • Umschaltung des Messverfahrens zwischen Effektivwert (RMS) oder arithmetischem Mittelwert möglich

  • Digitaler Meldeausgang (DO), der auf frei konfigurierbare Messbereichsgrenzen reagiert

  • Brückbare Versorgungsspannung

Leistungsmessumformer, 857-569

  • Parallele Messung von Strom und Spannung, Umrechnung in Leistung und Ausgabe als analoges Normsignal

  • Möglichkeit der Leistungsbetrachtung an einer Phase

  • Umschaltbare Messwertverarbeitung zwischen Effektivwert (RMS) oder arithmetischem Mittelwert sowie zwischen Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, Phasenwinkel

  • Digitaler Meldeausgang (DO)

Produktübersicht

Die neuen, kompakten WAGO-Messumformer der Serie 857 sind mittels DIP-Schalter oder Interface-Konfigurationssoftware nicht nur anwenderfreundlich zu konfigurieren. Sie überzeugen auch durch eine sichere 3-Wege-Trennung mit 3kV-Prüfspannung und einem weiten Umgebungstemperaturbereich von -40 bis +70 °C. Darüber hinaus lassen sie sich einfach mit WMB und TOPJOB® S-Beschriftungsstreifen markieren – so behalten Sie immer den Überblick.

Die neuen WAGO-Messumformer auf einen Blick

Signalverdoppler, 857-424

  • Variable Signalverdopplung dank zweier konfigurierbarer Strom-/Spannungsausgänge

  • Optimale Filterung von Störgrößen dank umschaltbarer Grenzfrequenz

  • Bietet ein Höchstmaß an Sicherheit

  • Weniger Verdrahtungsaufwand durch Brückbarkeit der Versorgungsspannung

Spannungsmessumformer, 857-560

  • Erfassung von Gleich- und Wechselspannung bis AC/DC 300 V

  • Umschaltung des Messverfahrens zwischen Effektivwert (RMS) oder arithmetischem Mittelwert möglich

  • Digitaler Meldeausgang (DO), der auf frei konfigurierbare Messbereichsgrenzen reagiert

  • Brückbare Versorgungsspannung

Leistungsmessumformer, 857-569

  • Parallele Messung von Strom und Spannung, Umrechnung in Leistung und Ausgabe als analoges Normsignal

  • Möglichkeit der Leistungsbetrachtung an einer Phase

  • Umschaltbare Messwertverarbeitung zwischen Effektivwert (RMS) oder arithmetischem Mittelwert sowie zwischen Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, Phasenwinkel

  • Digitaler Meldeausgang (DO)

Loop-Powered-RTD-Temperaturmessumformer, 857-815

  • Erfassung von Pt-Sensoren und Widerständen bis 4,5 kOhm

  • Wandlung des Temperatursignals in ein analoges Normsignal

  • Fehlersignalisierung durch Drahtbruch-/Kurzschlusserkennung des Sensors

  • Keine zusätzliche Versorgungsspannung erforderlich dank Versorgung über Ausgangsschleife

  • 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik

Mehr erfahren

Bühnenbild_Trennverstärker Messumformer_2000x1125px.jpg

Trennen, Verstärken, Filtern und Wandeln.

Die WAGO Messumformer und Trennverstärker übernehmen eine Vielzahl an Funktionen in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten und sorgen für eine sichere und fehlerfreie Signalübertragung – dank umfangreichem Zulassungspaket auch weltweit.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Senden Sie uns Ihr Anliegen digital

Nutzen Sie unser Kontaktformular, um uns schnell und unkompliziert zu erreichen. Ihre Nachricht landet direkt beim zuständigen Team - wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.