WAGO Compact Power Supplies is small with high-performance for DIN-rail-mount housings

WAGO Stromversorgung Compact

Die kleinen und leistungsstarken Stromversorgungen im Reiheneinbaugehäuse haben Ausgangsspannungen von DC 5 V, 12 V, 18 V, 24 V und Nennausgangsströme bis zu 8 A. Sie sind von WAGO z. B. für den Einsatz in Installations- und Systemverteilern konzipiert und arbeiten äußerst zuverlässig.

Neue Spannungsversorgung für WAGO DALI-Multi-Master

WAGO Stromversorgung Compact mit DC-18V-Ausgangsspannung

Bei Anwendungen in der Gebäudeautomation wird für das Lichtmanagementsystem auf DALI gesetzt. Hierzu ist eine konstante Span¬nungsversorgung von DC 18 V für den WAGO DALI-Multi-Master (Artikelnummer 753-647) erforderlich. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, baut WAGO sein Portfolio mit der neuen WAGO Stromversorgung Compact (Artikelnummer 787-2857) aus. Mit dauerhaft 18 V Ausgangsspannung und einem Ausgangsstrom von bis zu 1,25 A können bis zu 6 WAGO DALI-Multi-Master (Artikelnummer 753-647) versorgt werden. Die Kombination aus DALI-Multi-Master und diesem Netzgerät ist DALI-2-zertifiziert. Neben den Anforderungen für DALI-Anwendungen im WAGO I/O System überzeugt das Netzteil durch die schmale Bauform von lediglich 36 mm (2 TE*) und eignet sich dank des Reiheneinbaugehäuses gemäß EN 43880 besonders für den Einsatz in Installationsverteilern. Der hohe Wirkungsgrad von > 88 % macht das Netzgerät zusätzlich besonders effizient und langlebig. Über die Push-in-Anschlusstechnik lässt sich das Netzteil schnell und einfach durch direktes Stecken der Leiter.

* TE = Teilungseinheit(en)

Ihre Vorteile:

  • Weitbereichseingang, einphasig AC 85 … 264 V: Betrieb in unterschiedlichen Versorgungsnetzen möglich

  • Ideal für Industrie, Gebäude und Hausgeräte gemäß EN 60335-1

  • Montage auf Tragschiene und optional variable Schraubmontage durch Befestigungslaschen: passend für jede Einbausituation

  • Spart nicht nur in der Anschaffung, sondern auch durch ihre einfache Montage und Wartungsfreiheit

  • Frontseitig einstellbare Ausgangsspannung per Werkzeug

Platz- und Zeitersparnis

  • Platzersparnis: kompakte Bauform – zum Einbau in Installationsverteiler und Zählerplätze geeignet

  • Zeitersparnis durch Vorverdrahtung dank picoMAX®- Steckverbindern mit Push-in CAGE CLAMP®

WAGO Stromversorgung Compact – Gehäuseformen

787-10xx

  • Gehäuseausführung gemäß EN 43880, für den Einbau in Kleinverteilern geeignet

  • Verdreifachung der Ersparnis dank geringer Anschaffungskosten, einfacher Installation und wartungsfreiem Betrieb

  • Vibrationsfest, schnell und wartungsfrei dank CAGE CLAMP®-Verbindungen

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 12 V; Ausgangsstrom 2 A
Art.-Nr. 787-1001

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 12 V; Ausgangsstrom 2 A

DC-DC-Wandler; Compact; Eingangsspannung DC 110 V; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 2 A
Art.-Nr. 787-1014

DC-DC-Wandler; Compact; Eingangsspannung DC 110 V; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 2 A

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 18 V; Ausgangsstrom 2,5 A
Art.-Nr. 787-1017

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 18 V; Ausgangsstrom 2,5 A

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 1,3 A
Art.-Nr. 787-1002

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 1,3 A

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 12 V; Ausgangsstrom 6,5 A; 2,50 mm²
Art.-Nr. 787-1021

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 12 V; Ausgangsstrom 6,5 A; 2,50 mm²

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 2,5 A
Art.-Nr. 787-1012

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 2,5 A

DC-DC-Wandler; Compact; Eingangsspannung DC 72 V; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 2 A
Art.-Nr. 787-1014/072-000

DC-DC-Wandler; Compact; Eingangsspannung DC 72 V; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 2 A

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 4 A
Art.-Nr. 787-1022

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 4 A

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 5 V; Ausgangsstrom 5,5 A; DC-OK-Signal
Art.-Nr. 787-1020

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 5 V; Ausgangsstrom 5,5 A; DC-OK-Signal

DC-DC-Wandler; Compact; Eingangsspannung DC 72 V; Ausgangsspannung DC 12 V; Ausgangsstrom 4 A; Galvanisch getrennt
Art.-Nr. 787-1015/072-000

DC-DC-Wandler; Compact; Eingangsspannung DC 72 V; Ausgangsspannung DC 12 V; Ausgangsstrom 4 A; Galvanisch getrennt

787-12xx

  • Eine breite Palette von Optionen für DIN-Schienen- und Schraubmontage

  • Ideal für Haushalts- und gewerbliche Geräte, die der EN 60335 entsprechen (z. B. Wärmepumpen, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und auch Verkaufs- und Spielautomaten)

  • Sichere Installation über picoMAX®-Steckverbinder mit Push-in-Anschlusstechnik

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 4,2 A; DC-OK LED
Art.-Nr. 787-1216

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 4,2 A; DC-OK LED

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 1,3 A; DC-OK LED
Art.-Nr. 787-1202

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 1,3 A; DC-OK LED

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 6 A; DC-OK LED
Art.-Nr. 787-1226

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 6 A; DC-OK LED

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 2,5 A; DC-OK LED
Art.-Nr. 787-1212

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 2,5 A; DC-OK LED

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 0,5 A; DC-OK LED
Art.-Nr. 787-1200

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 0,5 A; DC-OK LED

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 12 V; Ausgangsstrom 8 A; DC-OK LED
Art.-Nr. 787-1221

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 12 V; Ausgangsstrom 8 A; DC-OK LED

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 12 V; Ausgangsstrom 2,5 A; DC-OK LED
Art.-Nr. 787-1201

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 12 V; Ausgangsstrom 2,5 A; DC-OK LED

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 12 V; Ausgangsstrom 5 A; DC-OK LED
Art.-Nr. 787-1211

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 12 V; Ausgangsstrom 5 A; DC-OK LED

Weitere Stromversorgungen

Stromversorung_2000x1500.jpg

Effiziente Stromversorgung

Jederzeit eine gleichbleibende Versorgungsspannung – und das weltweit und in den verschiedensten Anwendungen. Das macht die WAGO Stromversorgungen so erfolgreich!

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Senden Sie uns Ihr Anliegen digital

Nutzen Sie unser Kontaktformular, um uns schnell und unkompliziert zu erreichen. Ihre Nachricht landet direkt beim zuständigen Team - wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.