News

Für wirtschaftliche Stromversorgung: Die Produktfamilie Eco

Mit den neuen Geräten der Produktfamilie Eco (787-2742 und 787-2744) bietet WAGO eine Reihe wirtschaftlicher Stromversorgungen für DC-24V-Standardanwendungen zur Tragschienenmontage.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Schmale Bauform

  • Hoher Wirkungsgrad

  • Schnelle, werkzeuglose Verdrahtung über Hebelanschluss mit Push-in

  • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Produktübersicht

Die Geräte der Eco-Reihe überzeugen dank Push-in- und Hebelanschlusstechnologie nicht nur durch einen schnellen, wartungsfreien und werkzeuglosen Anschluss, sondern erlauben es auch, größere Leiterquerschnitte zu stecken – selbst mit Aderendhülse. Darüber hinaus verfügen sie über einen 3-phasigen Eingang mit AC 400 V … AC 480 V und liefern am Ausgang DC 24 V, bei 20 A (787-2742) und 40 A (787-2744), wobei die Ausgangsspannung bis DC 28 V einstellbar ist. Es steht außerdem ein DC-OK-Kontakt zur Verfügung, mit dem sich der Ausgang überwachen lässt.

Stromversorgungsmodule von WAGO

Stromversorung_2000x1500.jpg

Effiziente Stromversorgung

Jederzeit eine gleichbleibende Versorgungsspannung – und das weltweit und in den verschiedensten Anwendungen. Das macht die WAGO Stromversorgungen so erfolgreich!

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote: