MM-14705_IoT-Partner_Communication_PS_2000x1125_Stage.jpg

IoT und Edge Computing

Maschinenkommunikation flexibel und zukunftssicher realisieren

Der Begriff Internet of Things (IoT) beschreibt einen wesentlichen Prozess: Dezentral verteilte Felddaten werden erfasst, aufbereitet und unterschiedlichen Anwendern bedarfsgerecht zur weiteren Analyse bereitgestellt. Der Mehrwert, der sich aus der Vernetzung verschiedener Maschinen in einer Produktion ergibt, zeigt sich im konkreten Anwendungsfall – sei es durch eine steigende Energieeffizienz, einen effizienteren Einsatz von Servicetechnikern dank Fernwartung oder neue Geschäftsmodelle. Mit Soft- und Hardwarelösungen von WAGO realisieren Sie Ihre Maschinenkommunikationen flexibel und zukunftssicher und nutzen konsequent die Vorteile der Digitalisierung.

Industrial Cloud

Die Industrial Cloud ist im Gegensatz zur Business- oder Private Cloud hochspezialisiert und darauf ausgerichtet, industrielle Anwendungen abzubilden: Es geht um die Vernetzung von Steuerungen und die Digitalisierung von Prozessen, Maschinen, Anlagen und Gebäuden (Assets). Dabei sind vor allem flexible Lösungen gefragt, denn die Asset-Daten müssen häufig in unterschiedliche, vorgegebene Infrastruktur kommuniziert werden.

MM-40432_new-website-page_iot-und-edge-computing_edge_2000x2000.jpg

IoT und Edge Computing

Wenn es um Echtzeitdaten geht, wird auch die Datenverarbeitung immer wichtiger. Benötigt wird immer mehr Rechenleistung mit entsprechenden Anforderungen an Datenbanken und Analyse- und Optimierungsalgorithmen direkt im Feld.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

WAGO Analytics

Wenn es um die Optimierung von Maschinen oder Anlagen geht, liegen besondere Herausforderungen in der Optimierung des Prozessverständnisses, in der Quantifizierung und Übertragung der Ergebnisse zurück in den Prozess. WAGO Analytics unterstützt von der Datenaufnahme bis zur Analyse.

A major challenge today is making the large number of existing systems IoT-capable. We can do this with our open automation platform.

Jürgen Pfeifer | Business Development | IoT & Cloud Partner Manager

IoT-Use Cases

IoT-Anwendungsfälle direkt aus der Praxis

Industrial IoT als Basis für Product Lifecycle Management

Vernetzung mit dem Industrial IoT (IIot) ist die Voraussetzung für viele datenbasierte Anwendungen, beispielsweise modernes Product Lifecycle Management (PLM). Die Abteilung PLM Innovation hat hierfür eine Lösung entwickelt. Sie bietet Mehrwerte, die über das Anbinden einer Fertigungsmaschine hinausgehen.

Industrielle Thermalkameras erkennen erhöhte Körpertemperatur

Thermalkameras werden häufig in der Gefahrenfrüherkennung eingesetzt und sind auch in der Betriebsmedizin hilfreich. So sind die Kameras in der Lage, eine auffällige Abweichung der Körpertemperatur von Menschen zu erkennen – etwa leichtes Fieber bei Covid-19. Unternehmen steuern damit Personenschleusen, die bei erkrankten Personen automatisch einen Alarm auslösen.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Additional service offerings: