MM-40432_new-website-page_iot-und-edge-computing_edge_2000x2000

IoT & Edge Computing

Optimale Datennutzung im Feld

Smarte Prozesse benötigen immer mehr Rechenleistung mit entsprechenden Anforderungen an Datenbanken direkt im Feld. WAGO bietet für jede Edge-Anwendungen die richtige Hardware.

Wenn es um Echtzeitdaten geht, wird auch die Datenverarbeitung immer wichtiger. Benötigt wird immer mehr Rechenleistung mit entsprechenden Anforderungen an Datenbanken und Analyse- und Optimierungsalgorithmen direkt im Feld. Lösungen bietet WAGO mit dem Edge Controller und dem Edge Computer. Die Geräte verarbeiten Anwendungen unmittelbar an der Maschine und entlasten so Steuerungen, die sich auf ihre originäre Steuerungsaufgabe mit geringer Latenz und hoher Deterministik fokussieren können.

A major user benefit for cross-regional or global applications is smartly operating a device or its applications from the cloud.

Alexander Janzen
Product Management Controller & HMI

Einfache Cloud-Anbindung

Die Übertragung von Daten aus Maschinen und Anlagen direkt in eine Cloud-Lösung ist häufig zu ressourcenintensiv und aufgrund der im industriellen Umfeld erforderlichen kurzen Latenzzeiten nicht umsetzbar. Als Konzept, welches die Vorteile von dezentralen Cloud-Architekturen mit denen einer lokalen Netzwerkarchitektur verbindet, hat sich Edge Computing etabliert.

Die gesammelten Daten können auf den Edge Devices direkt ausgewertet, grafisch dargestellt und zum Beispiel der WAGO Cloud zur Verfügung gestellt werden. Der Transfer kann sich etwa für besonders kritische Daten anbieten. Beide neuen Geräte haben darüber hinaus Vorteile, wenn Daten zwischengepuffert werden müssen, zum Beispiel in mobilen Anwendungen. Sie basieren zudem auf schaltschrankkompatibler Hardware, lassen sich mit 24 V versorgen und passen somit ideal in die Umgebung der Automatisierung.

Control Cabinet Level

Factory Level

Container virtualisation via Docker® opens up the possibility of isolating applications from a local infrastructure and thus providing software faster, easier and more securely. How can the advantages of Docker® be used even more easily with Edge Computing?

In the video, Jonathan Malessa, OPC Router Team Leader at the company inray, and Michael Drost, WAGO System Consultant Industry, demonstrate the procedure: They run the WAGO Controller PFC200 together with the OPC Router as a Docker® container on a single WAGO Edge computer. Instead of having to install the OPC Router on its own dedicated server in the network, it is simply deployed as a Docker® container on the edge computer and is immediately ready to run. The advantages of this solution are obvious: in addition to the costs for the hardware, the effort for installation, maintenance, updates and ensuring security is eliminated. Take a look!

Passende Themen

Mehr zu IoT und Edge-Computing

Industrial Cloud

Die Industrial Cloud ist im Gegensatz zur Business- oder Private Cloud hochspezialisiert und darauf ausgerichtet, industrielle Anwendungen abzubilden: Es geht um die Vernetzung von Steuerungen und die Digitalisierung von Prozessen, Maschinen, Anlagen und Gebäuden (Assets). Dabei sind vor allem flexible Lösungen gefragt, denn die Asset-Daten müssen häufig in unterschiedliche, vorgegebene Infrastruktur kommuniziert werden.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

WAGO Analytics

Wenn es um die Optimierung von Maschinen oder Anlagen geht, liegen besondere Herausforderungen in der Optimierung des Prozessverständnisses, in der Quantifizierung und Übertragung der Ergebnisse zurück in den Prozess. WAGO Analytics unterstützt von der Datenaufnahme bis zur Analyse.

IoT-Partnernetzwerk

Unterschiedliche Expertisen in einem Ecosystem zu vereinen und gemeinsam End-2-End-Lösungen für den Kunden zu schaffen – dafür steht das WAGO IoT-Partnernetzwerk. Unsere WAGO IoT-Partner ergänzen unser Angebot zur WAGO Cloud, Cloud-Connectivity, zu IoT-Gateways und Steuerungen. Damit sorgen wir in Projekten immer für eine bedarfsgerechte Lösung

Additional service offerings: