ArticleTopic

Mit Cloud-Connectivity sicher vernetzt

It’s all about data: In der Vergangenheit gelangten die technischen Daten aus dem Feld allenfalls bis in die Steuerungs- und Leitebene – mittlerweile ist das anders. Dank moderner Informationstechnologie sind die wichtigen Informationen aus der Produktion nicht mehr nur auf die klassische Automatisierungspyramide beschränkt, sondern stehen immer und überall zur Verfügung. Einzig: Die technischen Voraussetzungen dafür müssen stimmen. Die PFC-Controller und Control Panels von WAGO sind mit Cloud-Connectivity ausgestattet und übermitteln Daten bis in die WAGO Cloud – oder an jeden anderen MQTT-Broker.

Cloud Connectivity im Überblick

Cloud-Connectivity

Mit den WAGO Controllern können Sie Edge Computing betreiben, indem Sie Daten vorverarbeiten, oder die Daten direkt versenden. Die Cloud-Connectivity lässt Ihr Industrial Internet of Things (IIoT)-Projekt Wirklichkeit werden.

Nutzen Sie MQTT mit Publish/Subscribe (Pub/Sub) für den lokalen Datenaustausch zwischen den Controllern, zur Anbindung an SCADA-Systeme, verschiedene Cloud-Provider oder IoT-Lösungen – sowohl cloud-basiert als auch „on premise“ (lokal gehostet).

Dank der vielfältigen Schnittstellen der WAGO Controller ist es einfach, auch Geräte anderer Hersteller in die Cloud zu integrieren, indem Sie die WAGO Controller als IoT-Gateway verwenden. Für maximale Flexibilität in Ihren Projekten!

Zwei Cloud-Systeme parallel nutzen

Multi-Cloud-Connectivity

Mit der Multi-Cloud-Connectivity können Sie unterschiedliche Aufgaben in der jeweils passenden Cloud-Anwendung umsetzen. Zum Beispiel lässt sich ein redundantes System einrichten: Wenn Broker 1 nicht erreichbar ist, werden die Daten automatisch an Broker 2 gesendet – oder immer parallel.

Eine Datenaufteilung ist ebenfalls möglich: Kritische Daten können zu einem lokalen MQTT-Broker gesendet werden, während weniger kritische Daten in die Cloud gelangen. Die Konfiguration erfolgt im Web-Based-Management (WBM) des Geräts, während die Programmierung wie gewohnt in CODESYS stattfindet.

Mediathek

Tutorial Multi-Cloud-Connectivity

Erfahren Sie in diesem Tutorial, wie Sie einen PFC200 per Multi-CloudConnectivity parallel mit der WAGO Cloud und der Cumulocity-IoT-Plattform verbinden können.

  1. 00:12

    Tutorial Multi-Cloud-Connectivity

  2. 00:16

    Tutorial Cloud-Connectivity

  3. 00:02

    Multi-Cloud-Connectivity

Mehrwert für Ihr Unternehmen

Daten erfassen, digitalisieren und gewinnbringend verknüpfen – diese zentralen Aspekte der Industrie 4.0 werden durch Cloud-Connectivity unterstützt. Als Schnittstelle zwischen Automatisierungs- und Informationstechnik ermöglicht sie effiziente Datenübertragung und -nutzung.

Installiert auf den PFC-Controllern und Control-Panels von WAGO können Maschinendaten via MQTT in nahezu jede beliebige Cloud geschickt werden, sei es Microsoft Azure, Amazon Web Services, SAP-Cloud oder andere Plattformen.

Dort können die Informationen aggregiert und für Analysen genutzt werden. Auf diese Weise schaffen Sie echten Mehrwert für Ihr Unternehmen – ganz gleich, ob zur Effizienzsteigerung in der eigenen Produktion, für das Energiemanagement oder zur Entwicklung weiterer Endkundenservices.

Volle Kontrolle, zu jeder Zeit

Über das Web-Based-Management der WAGO Controller können die Cloud-Verbindungsdaten individuell konfiguriert werden. Mit der IEC-Bibliothek für CODESYS legen Sie fest, welche Informationen in die Cloud übertragen oder ausschließlich lokal auf den Controllern verarbeitet werden sollen, sodass Sie jederzeit die volle Kontrolle über Ihre Daten behalten.

Auch Zustandsinformationen des Controllers, wie Run/Stop-Status, Verbindungsstatus und Geräteinformationen, können ebenfalls über Cloud-Connectivity in eine Cloud-Lösung eingebunden oder über einen MQTT-Broker verteilt werden. Die benötigte Bibliothek steht im Download Center zur Verfügung und ermöglicht die Programmierung mit CODESYS.

Referenzen

MM-2419_Patterson_UTI_2000x1125.jpg

Zahlreiche Protokolle und eine simple Lösung für alles

Bei dem Unternehmen Patterson-UTI benötigten die Ingenieure verschiedene Systeme für ihre landbasierten Bohranlagen, um untereinander kommunizieren zu können und sie gleichzeitig voneinander getrennt zu halten. Das stellte sie vor eine große Herausforderung.

MM-14777_Referenz_Linde_Anlage_2000x1125.jpg

Mit Sicherheit in die Cloud

Linde hat eine Luftzerlegungsanlage entwickelt, die sich hochgradig flexibel betreiben lässt – abhängig von der Lage am Strommarkt. Um zu verhindern, dass diese innovative Betriebsweise zu erhöhten Belastungen oder Effizienzverlusten der Anlage führt, hat Linde ein ausgefeiltes, cloudbasiertes Monitoring eingerichtet. WAGO stellt dabei sicher, dass die Messdaten mit Hilfe der Lösung Cloud Connectivity zuverlässig in die Cloud übertragen werden.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Additional service offerings: