Produktübersicht
Produktneuheit
Jetzt Ihre individuelle Lösung anfragen!
Entdecken Sie WINSTA® ENGINEERING: maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand. Wir beraten, planen, produzieren und liefern, immer abgestimmt auf Ihre Projektanforderungen. Unsere Komplettlösungen finden Anwendung in Beleuchtungs- und Verschattungsanlagen, Hausinstallationen, modularen Wohn-/Zweckgebäuden, Messebau und Einzelraumregelungen, beispielsweise in Hotelzimmern, Bürokomplexen, Einkaufszentren, Krankenhäusern, Schulen, Altenheimen, Modulhäusern und mehr.
Mehr Übersicht und Nutzerfreundlichkeit
Der für die meisten Anwender wichtigste Aspekt bei der Cloud-Nutzung ist die Verfügbarkeit sämtlicher Informationen – rund um die Uhr und weltweit. Mit dem aktuellen Release der WAGO Cloud stehen jetzt zahlreiche neuen Funktionen zur Verfügung.
Neue Visualisierungsmöglichkeiten
Im aktuellen Release hat WAGO das Dashboard überarbeitet und so die Nutzerfreundlichkeit deutlich gesteigert. Die interaktiven Dashboards bieten jetzt zum Beispiel eine Zoom-inFunktion und unterstützen auch neue Visualisierungs- und Anzeigeelemente. So lassen sich etwa Datenreihen aus verschiedenen Quellen miteinander kombiniert in einer Grafik darstellen, um Korrelationen leichter zu erkennen.
Ein typisches Beispiel ist der Vergleich von aktuellen mit historischen Daten. Damit lassen sich zum Beispiel langfristige Trends analysieren. Auch die Möglichkeiten bei der Auswertung von Daten sind mit dem neuen Release viel umfangreicher geworden. Mathematische Berechnungen, wie Trendanalysen, Regressionen und Korrelationen, sind in wenigen Schritten möglich. Die so gewonnenen Informationen bilden die Grundlage für datenbasierte Entscheidungen.
Mehr Abrechnungsoptionen
Auch die Abrechnung der WAGO Cloud ist mit dem neuen Release nun flexibler. Neben der schon bisher möglichen Bezahlung über Lizenzpunkte, die als Pakete erhältlich sind, besteht eine weitere Abrechnungsmöglichkeit über ein automatisches monatliches Abrechnungssystem, das in sämtlichen Ländern der EU verfügbar ist. Der Anwender kann dabei eine individuelle Obergrenze einstellen und so die Kosten kontrollieren. Darüber hinaus ist eine EDM-Flatrate mit festen Kosten pro Controller, der an die WAGO Cloud angebunden ist, möglich.
Ihre Vorteile:
- Neue Visualisierungsmöglichkeiten
- Einfachere Datenauswertung
- Zusätzliche Abrechnungsoptionen
Probieren Sie die WAGO Cloud kostenfrei aus
Einfach starten: Jetzt registrieren und testen!
Wir bieten Ihnen mit der WAGO Cloud ein komplettes IoT-System, das zusammen mit den PFC-Controllern und den Control Panels eine Anbindung an bestehende oder neue Maschinen und Anlagen ganz einfach möglich macht. Sie können die WAGO Cloud während einer 30-tägigen Evaluierungsphase kostenfrei testen. Sie erhalten von WAGO 100 Lizenzpunkte, die Sie nach Ihren Wünschen einsetzen können. Anschließend behalten Sie durch unser flexibles und einfaches Lizenzmodell immer die volle Kontrolle und können den Funktionsumfang an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.
DIE FUNKTIONEN IN DER WAGO CLOUD IM ÜBERBLICK
{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Komponente","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4M1BZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000083PY","modifiedtime":"2026-09-29T02:42:52+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQyIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQ2IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQzIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQ1IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQ3IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQwIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQ0IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"PLUS","headline":"<p>Die Funktionen in der WAGO Cloud im Überblick</p>","image":{"code":"MM-4993_Cloud_New_Structure_GettyImages-1090693916_2000x1125.jpg","altText":"MM-4993_Cloud_New_Structure_GettyImages-1090693916_2000x1125.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-4993-Cloud-New-Structure-GettyImages-1090693916-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDI1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnME15OHhOREUzTlRBMk1qWTFOVEF3Tmk4eU1EQXdYMDFOTFRRNU9UTmZRMnh2ZFdSZlRtVjNYMU4wY25WamRIVnlaVjlIWlhSMGVVbHRZV2RsY3kweE1Ea3dOamt6T1RFMlh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8YjkxODlhMTM4ZDVhODJkMWY4MzJkODUyOWRhOGVmNWZhMTc0N2U1ZjEzMjViZDJkNmZlM2U5MGViMGZkNTU1Mg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-4993-Cloud-New-Structure-GettyImages-1090693916-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnNVppOHhOREUzTlRBMk16STBORGd6TUM4eE5qQXdYMDFOTFRRNU9UTmZRMnh2ZFdSZlRtVjNYMU4wY25WamRIVnlaVjlIWlhSMGVVbHRZV2RsY3kweE1Ea3dOamt6T1RFMlh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8YzdiOTA1MDc2NWY3MGY0NmYxNjE2MWY4Zjg3ZTg4ZWY0NTdiMTk3MGQzNjllZTNhNGE0ZDllZDVhNjUzMWQ4Zg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-4993-Cloud-New-Structure-GettyImages-1090693916-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzE1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmcwTnk4eE5ERTNOVEEyTWpjNE5qQTNPQzh4TWpnd1gwMU5MVFE1T1ROZlEyeHZkV1JmVG1WM1gxTjBjblZqZEhWeVpWOUhaWFIwZVVsdFlXZGxjeTB4TURrd05qa3pPVEUyWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3xjMzFlNzIzNjc4ZjUyN2RjM2NkNzViYzE3N2NhMTdjOTQ5NDdiM2Q1OTUxNDgyYzYxNWQ2ODBiMmE4MDQyODcy","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-4993-Cloud-New-Structure-GettyImages-1090693916-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODU3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmcwWVM4eE5ERTNOVEEyTWpnMU1UWXhOQzh4TURJMFgwMU5MVFE1T1ROZlEyeHZkV1JmVG1WM1gxTjBjblZqZEhWeVpWOUhaWFIwZVVsdFlXZGxjeTB4TURrd05qa3pPVEUyWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3wwOTYzMjZlNjI2OTNkZWM0NDllZmVjNmM3NzNjMjFhMTg1MGRmOGJhMGYyYTVmYWY1NzdkZmNkODE1NjRlMTVm","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-4993-Cloud-New-Structure-GettyImages-1090693916-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzY5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcwWkM4eE5ERTNOVEEyTWpreE56RTFNQzgzTmpoZlRVMHRORGs1TTE5RGJHOTFaRjlPWlhkZlUzUnlkV04wZFhKbFgwZGxkSFI1U1cxaFoyVnpMVEV3T1RBMk9UTTVNVFpmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGI4ZTg1MTJlNDgwZmRlMjRmN2Q2ODE5NmU3MTM3NmFjZmUyY2M3MzAwYzM2ZDM0OWFhYzEyMmI1OTEwNWRlYzc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-4993-Cloud-New-Structure-GettyImages-1090693916-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmcwWlM4eE5ERTNOVEEyTWprNE1qWTROaTgwT0RCZlRVMHRORGs1TTE5RGJHOTFaRjlPWlhkZlUzUnlkV04wZFhKbFgwZGxkSFI1U1cxaFoyVnpMVEV3T1RBMk9UTTVNVFpmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGYwMTBhZTE5NDA2YjVjNTg4MmU5YWQ1ZmRhZjExMzVhYjdlYjljMjJiZDJlOGZlYjcxNTFkNGMyZTliYjkyMTQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-4993-Cloud-New-Structure-GettyImages-1090693916-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdJekwyZzVZeTh4TkRFM05UQTJNekUzT1RJNU5DOHlNREJmVFUwdE5EazVNMTlEYkc5MVpGOU9aWGRmVTNSeWRXTjBkWEpsWDBkbGRIUjVTVzFoWjJWekxURXdPVEEyT1RNNU1UWmZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8MzYxMWY3NmY2YzA0Zjk0NzNhYzY4Y2Q5NjZjZTJkMjc4YTZiOTY1ODlkNzRkZDM4MmE2MjdhYmVhNDNlODZiZA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"MM-4993_Cloud_New_Structure_GettyImages-1090693916_2000x1125.jpg"},"lastLoad":1790649772613,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwNU1aUSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNoLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"Die Funktionen in der WAGO Cloud im Überblick","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2019-10-14T12:00:23+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Verbinden Sie Ihre WAGO Controller binnen Minuten mit der WAGO Cloud und ordnen Sie sie beispielsweise Kunden, Standorten und Anlagen zu. Überwachen Sie die aktuellen Verbindungsparameter und Prozessdaten. Greifen Sie bei Abweichungen dank Alarmmeldung und Benachrichtigungsfunktion rechtzeitig ein.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4M1BZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQwIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_000086T0","modifiedtime":"2024-03-11T07:27:11+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Verwalten Sie die Controller PFC</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Verwalten Sie die Controller PFC","x":18,"synchronizationBlocked":false,"y":20,"containers":[],"creationtime":"2019-10-14T12:00:37+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Analysieren Sie Ihre Daten zentral. Visualisieren und vergleichen Sie zentral in der WAGO Cloud die Daten von Ihren Maschinen und Anlagen. Stellen Sie Zeitverläufe Ihrer Messdaten grafisch dar, z. B. als Trendgraphen, Balkendiagramme und Zeigerelemente. Erhalten Sie eine grafische Übersicht Ihrer Controllerstandorte sowie über deren Verbindungsstatus.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4M1BZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQyIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_000086T2","modifiedtime":"2024-03-11T07:27:12+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Analysieren Sie Ihre Daten zentral</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Analysieren Sie Ihre Daten zentral","x":23,"synchronizationBlocked":false,"y":40,"containers":[],"creationtime":"2019-10-14T12:00:41+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Nutzen Sie diesen Fernzugriff auf Ihre WAGO Controller ohne aufwändige Konfiguration der IT-Infrastruktur. Nutzen Sie ganz einfach den Webbrowser zum Einrichten, Steuern und Überwachen Ihrer Anlagen.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4M1BZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQzIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_000086T3","modifiedtime":"2024-03-11T07:27:13+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Greifen Sie dank Fernzugriff auf lokale Konfigurationen und Visualisierungen zu</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Greifen Sie dank Fernzugriff auf lokale Konfigurationen und Visualisierungen zu","x":37,"synchronizationBlocked":false,"y":53,"containers":[],"creationtime":"2019-10-14T12:00:41+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Statten Sie Ihre Controller gleichzeitig mit wenigen Klicks mit der neuesten Firmware aus. Verteilen Sie Ihre bestehende, funktionsfähige Applikation binnen weniger Augenblicke auf mehrere Controller. Entscheiden Sie selbst, ob Sie Ihr Firmware-Update automatisiert aus der Cloud oder manuell vor Ort vornehmen möchten.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4M1BZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQ0IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_000086T4","modifiedtime":"2024-03-11T07:27:13+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"Seien Sie immer up to date","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Seien Sie immer up to date","x":50,"synchronizationBlocked":false,"y":10,"containers":[],"creationtime":"2019-10-14T12:00:42+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"Sie möchten zusätzlich zur WAGO Cloud Ihre Daten mit weiteren Tools und Software individuell nutzen? Die WAGO Cloud bietet Ihnen dank verschiedener Schnittstellen (RESTful API, CSV) einen einfachen und flexiblen Zugriff.","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4M1BZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQ1IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_000086T5","modifiedtime":"2024-03-11T07:27:10+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Exportieren Sie Ihre Daten einfach und flexibel</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Exportieren Sie Ihre Daten einfach und flexibel","x":60,"synchronizationBlocked":false,"y":22,"containers":[],"creationtime":"2019-10-14T12:00:35+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Lassen Sie sich bei Über- oder Unterschreiten definierter Grenzwerte Ihrer Daten per E-Mail alarmieren. Wählen Sie Alarmregeln für Controller-, Verbindungsstatus und Applikationsdaten aus.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4M1BZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQ2IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_000086T6","modifiedtime":"2024-03-11T07:27:13+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Behalten Sie Ihre Maschinen im Blick</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Behalten Sie Ihre Maschinen im Blick","x":62,"synchronizationBlocked":false,"y":40,"containers":[],"creationtime":"2019-10-14T12:00:41+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Entscheiden Sie selbst, wem Sie welche Berechtigungen in der Cloud geben. Die WAGO Cloud bietet ein Benutzermanagement mit verschiedenen Berechtigungsstufen.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4M1BZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQ3IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_000086T7","modifiedtime":"2024-03-11T07:27:13+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Zugriff nur mit Berechtigung</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Zugriff nur mit Berechtigung","x":72,"synchronizationBlocked":false,"y":65,"containers":[],"creationtime":"2019-10-14T12:00:42+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}],"actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}
Die Funktionen in der WAGO Cloud im Überblick
Höchste Verfügbarkeit, geringster Aufwand
Mit der zunehmenden Digitalisierung wachsen Automatisierungs- und Informationstechnik enger zusammen. Viele Unternehmen stellt das vor große Herausforderungen – schließlich kann oder will nicht jedes kleine und mittlere Unternehmen eine eigene IT-Abteilung unterhalten. WAGO sorgt dafür, dass sich Automatisierer weiterhin ganz auf die Automatisierung konzentrieren können.
Die WAGO Cloud bietet Ihnen die Möglichkeit, Daten von verschiedenen Maschinen und Anlagen zentral zu sammeln und zu analysieren. Darüber hinaus verwalten und überwachen Sie alle WAGO Controller inklusive ihrer Daten und Applikationen – am PC, im Konferenzraum oder unterwegs auf dem Tablet. Die WAGO Cloud ist durch ihre einfache und benutzerfreundliche Bedienbarkeit für Anwender ohne tiefgehendes IT-Know-how entwickelt worden. Dank der App-Struktur lässt sich die WAGO Cloud intuitiv bedienen. Viele Standardfunktionen, etwa zur Visualisierung, Fernwartung oder Firmwareaktualisierung, sind bereits eingerichtet. Mit wenigen Mausklicks ist Ihre WAGO Cloud einsatzbereit.
Die etablierte Plattform Microsoft Azure bildet die Basis für die WAGO Cloud. Für Sie hat das jede Menge Vorteile: Microsoft Azure ist hoch skalierbar bezüglich Rechenleistung, Datenspeicher, Transaktionen, Verfügbarkeit sowie Sicherheitsstandards – und stellt damit eine zukunftssichere Lösung dar.
Mediathek – Wissenswertes rund um die WAGO Cloud
{
"id": "comp_00009JOP",
"headline": "Übersicht",
"duration": "01:39:42",
"videos": [
{
"uid": "item_00009NFT",
"videoId": "115296600",
"caption": "Erfahren Sie in unserem Onlineseminar in Kooperation mit PTC, wie einrd.e effektive Maschinenanbindung und eine Echtzeit-Datennutzung realisierbar wi Wir zeigen Ihnen, wie die WAGO Cloud als Datendrehscheibe fungiert und die Daten vom Sensor bis in die Cloud übermittelt werden. Augmented Reality ist dabei der Schlüssel zur modernen Visualisierung von Livedaten und -signalen Ihrer Maschine.",
"subtitleLanguage": "",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968576/115296600/2e1c14c852606b42d05bf7a272846b53/standard/webinar-vom-sensor-bis-zur-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Onlineseminar "Vom Sensor bis zur AR"",
"duration": "47:38"
}
,{
"uid": "item_00009NFS",
"videoId": "115297214",
"caption": "IoT-Applikationen eröffnen neue Ansätze zur effizienten Instandhaltung, Beobachtung und Wartung verteilter Anlagen – unabhängig von der Branche. Im Kern von IoT-Anwendungen stehen einfache Konnektivität und eingängige Zugänge zu Informationen in der Cloud. Erfahren Sie, wie Sie Automatisierungs- und Informationstechnik einfach und sicher verknüpfen können.",
"subtitleLanguage": "",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968577/115297214/6ef37f4fe2a474e61f7715b99c241fbd/standard/webinar-mit-wago-in-die-digitale-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Onlineseminar „Mit WAGO in die digitale Welt des IoT“",
"duration": "33:43"
}
,{
"uid": "item_00009NFR",
"videoId": "115296742",
"caption": "Warum die WAGO Cloud perfekt geeignet ist, um Maschinen und Anlagen #openandeasy an das IoT-Umfeld anzubinden, erfahren Sie in diesem Video.",
"subtitleLanguage": "",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968561/115296742/847e43883eb82079a5241fcbe9fa13bb/standard/sps2018interviewdedr-sven-kreftmp4-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Interview: WAGO Cloud",
"duration": "2:02"
}
,{
"uid": "item_00009NFQ",
"videoId": "115296539",
"caption": "Wie lassen sich Megatrends wie Vernetzung und „Big Data Analytics“ am einfachsten nutzen? Und wie digitalisiert man #openandeasy Maschinen, die bereits seit vielen Jahren in Betrieb sind? Das erklären unsere Automation-Experten im Automation-Talk zum Thema Cloud.",
"subtitleLanguage": "",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968578/115296539/188c8b775e3c24e418ba8d3065cafce2/standard/wagoautomationinterviewscloudv04mp4-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "WAGO Automation-Talk: Cloud",
"duration": "3:06"
}
,{
"uid": "item_00009NFU",
"videoId": "115296805",
"caption": "Die WAGO Cloud bietet ein komplettes IoT-System, das zusammen mit den IoT-Controllern und den Control Panels eine Anbindung an bestehende oder neue Maschinen und Anlagen ganz einfach möglich macht. Entdecken Sie in diesem Webcast, welchen Mehrwert es Ihrer Anwendung bieten kann – #openandeasy.",
"subtitleLanguage": "",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968575/115296805/d21a76c9812fa6a0aa0f7feb79ac77ff/standard/webcastsvenkreftwagocloudfinalv2mp4-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "WAGO Cloud – universelle IoT-Lösung für Maschinen, Anlagen und Gebäude",
"duration": "9:11"
}
,{
"uid": "item_de_0000BCZ6",
"videoId": "115296542",
"caption": "Dashboard",
"subtitleLanguage": "de",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968578/115296542/77ee058ce133d975f619fa244161c171/standard/wagocloudmp4-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "WAGO Cloud",
"duration": "4:42"
}
]
}
Sie benötigen mehr Individualität für
Ihre spezifische Anwendung?
Skalierbare Lösungen: die WAGO Cloud Individual
In den allermeisten Anwendungen werden die Funktionen der WAGO Cloud ausreichen, um Ihre Prozesse digital abzubilden. Überall dort, wo Sie auf eine anwendungsspezifische Lösung nicht verzichten wollen, unterstützen wir Sie bei der Realisierung.
Als Mitglied der WAGO Firmengruppe steht uns mit M&M Software ein Partner für ganzheitliche industrielle und technische Softwarelösungen zur Seite.
Wir prüfen gemeinsam mit Ihnen die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens und finden mit Ihnen den für Sie passenden Ansatz. Die WAGO Cloud dient hier als Basisplattform, sodass direkt mit der eigentlichen Erweiterung begonnen werden kann. Die WAGO Cloud basiert auf der Microsoft-Azure-Cloud. Diese bietet eine schnell wachsende Anzahl von Diensten und Tools und stellt daher die optimale Basis für die Realisierung anwendungsspezifischer Lösungen mit der WAGO Cloud dar. Wir beraten Sie gern.
„Die für uns entwickelte WAGO Cloud-Lösung bietet uns eine maß-geschneiderte Lösung, die trotzdem beliebig skalierbar ist.“
Lars Baumann, Teamleiter Asset-Management, Avacon Natur GmbH
WAGO Analytics
Wenn es darum geht, eine Anlage zu optimieren, liegen die Herausforderungen darin, das Prozessverständnis zu verbessern, zu quantifizieren und die Ergebnisse wieder in den Prozess zu übertragen. WAGO Analytics unterstützt Sie von der Datenaufnahme bis zur Analyse und erstellt intuitive Visualisierungen über die Abhängigkeiten in den Anlagen. Die aufgedeckten Zusammenhänge werden in die Prozesse integriert und ermöglichen so die Ausschöpfung von Optimierungspotentialen.
Sie haben Fragen? Wir liefern Antworten!
FAQ und Glossar
Sie haben Fragen rund um die WAGO Cloud? Viele lassen sich leicht im Vorfeld beantworten. Die Antworten erhalten Sie, wenn Sie auf die jeweilige Frage in der unten stehenden Liste klicken.
Referenzen zum Thema Cloud
Klima schützen, Versorgung sichern
Esforin vermarktet Flexibilitäten von Gaskraftwerken und anderen Anlagen auf dem Spotmarkt der Strombörse. Dabei kommt es sehr auf Tempo und Zuverlässigkeit an. Gute Gründe für das Unternehmen und seine Kunden, sich auf WAGO Controller und die WAGO Cloud zu verlassen.
Verteilnetz in Echtzeit
Mit einem Cloud-Projekt bereitet sich die SWO Netz GmbH, ein Unternehmen der Stadtwerke Osnabrück, auf die Stromverteilung der Zukunft vor. Für das Management und die Analyse der Daten nutzen die Niedersachsen Technologien von WAGO.
Cloud-basiertes Asset-Management dezentraler Anlagen
Um eine Energiezentrale und eine Brunnenanlage besser überwachen zu können, werden die Daten in Saarlouis zur Störungsmeldung und Überwachung in die Cloud gespielt. Der Erfolg der Maßnahme lässt die Stadt bereits über weitere Cloud-Projekte nachdenken.
Digitalisierung als Basis der Sektorenkopplung
Sektorenkopplung, Digitalisierung und Kundenzentriertheit: Das steht im Fokus des Energiedienstleisters Avacon Natur! Das alles steigert die Effizienz der Energieanlagen und Fernwärmenetze und stellt bedarfsgerecht Informationen zur Verfügung. Vor allem die Sektorenkopplung – die integrierte Steuerung für Wärme, Strom und Elektromobilität – bedarf einer digitalen Datenerfassung.