MM-173765_3d_wago_solutions_2000x1125_stage.jpg

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendung –

ganz gleich, ob individueller Schaltschrank oder Softwarelösung für die Bereiche Energie, Gebäude und Industrie.

• Praxisnaher Lösungsanbieter
• Ganzheitliche Lösungen aus einer Hand
• Skalierbarkeit – mitwachsende Standard- und Sonderlösungen aus Hard- und Software

Energie intelligent planen, effizient steuern und ressourcenschonend nutzen.

Energiewende im Fokus

Energie

Die Energiewende ist im vollen Gange, wir tragen mit unseren Lösungen für das Management von regenerativer Energieerzeugung, Energieverteilung, Ladeinfrastruktur und die ressourcenschonende Nutzung von Energien dazu bei. Wir geben alles, um das Mittelspannungsnetz zu stabilisieren.

Gebäude

Unser langfristiges Ziel ist das energieautarke Gebäude. Mit unseren Lösungen tragen wir dazu bei, Ihr Gebäude zunehmend zu Energieerzeugern zu machen, die Energieflüsse optimal aufeinander abzustimmen und die erzeugte Energie verantwortungsvoll einzusetzen.

Industrie

Energiekosten senken, Energieeffizienz steigern und effektiver nutzen – die Industrie 4.0 bietet Ihnen große Einsparpotentiale und Möglichkeiten, die Produktivität Ihrer Anlagen hochzuhalten. Wir helfen Ihnen gemeinsam dabei, die Energie Ihrer Industrieanlagen noch intelligenter und ressourcenschonender einzusetzen.

Alles aus einer Hand: von der Beratung bis zum Service

Profitieren Sie von unserer Praxiserfahrung

We are your practical solution provider that helps you plan energy intelligently, control it efficiently and use it in a way that conserves resources.

Ulrich Hempen
Vice President BU Solutions
MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

WAGO Solutions Platform

WAGO Solutions Platform bietet eine wachsende Anzahl an Applikationen für das Überrwachen, Visualisieren und Steuern vieler Anlagen für die Bereiche Gebäude, Industrie und Energie. Dabei ist jede einzelne Applikation zu 100 % benutzerfreundlich und intuitiv zu handhaben.

Individuelle Schaltschranklösungen: jetzt anfragen

Der Schaltschrank ist das wesentliche Element im Lösungsbusiness. Wir engineeren und produzieren Ihren Schakltschrank - von der Einzellösung bis hin zur Serienfertigung – ganz gleich in welcher Größe.

Referenzen

MM-428829_new_website-page_enercity_walm_gettyimages-1384632126_2000x1125.jpg

HAJ: energiegeladen durchstarten

Seit Anfang des Jahres baut enercity öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur am Flughafen Hannover auf und setzt dabei auf das Lastmanagement von WAGO. Kernstück ist der WAGO Compact Controller 100.

MM-337393_GWA_leonhard_weiss_LW - Porsche Zentrum Böblingen 2021 Foto Falk (3)_2000x1125.jpg

Netzanschluss von Ladeinfrastruktur – einfach und schnell

Stromtankstellen braucht das Land. Die müssen jedoch fernwirktechnisch angeschlossen werden – und zwar netzkonform. Das und noch mehr übernimmt das Unternehmen LEONHARD WEISS deutschlandweit - setzt dabei auf flexible Hard- und Software von WAGO.

MM-465178_20W4GO24!_2000x1125.jpg

Datenerfassung und -auswertung von Filteranlagen

Firma Herding, Komplettlieferant für Filtersysteme für den Industriebereich. Die Herausforderung: Die steigenden Datenmengen stets für den Kunden im Blick behalten und jederzeit darauf zugreifen können. Mit WAGO Analytics haben Sie einen passenden Weg gefunden, um Daten ihrer Filteranlagen zu erfassen, auszuwerten und zu monitoren – und das von überallher.

Unsere Partner

MM-421684_GWA_Solutions_New-Conecpt_Logo-Intilion_2000x1125.jpg

Intilion

Gemeinsam mit der INTILION GmbH bieten wir Ihnen Projektlösungen, um Stromnetze für steigende Lasten in der Elektromobilität zu verstärken. Mit unserem Gemeinschaftsprojekt „Grid Booster“ können Engpässe im Netz vorgebeugt werden. Ein intelligentes Lastmanagement sorgt unter Einbeziehung von Batteriespeichern dafür, dass Energie beim Ladevorgang immer mit der notwendigen Power bereitgestellt wird. Dadurch können mehrere Elektroautos netzschonend und parallel geladen werden.

MM-421684_GWA_Solutions_New-Conecpt_Logo-a-eberle_2000x1125.jpg

A. Eberle

Für die Überwachung der Netzqualität bei der Energieversorgung haben wir gemeinsam mit der A. Eberle GmbH & Co. KG eine Projektkooperation gestartet. Die Projektlösung dient der Netzüberwachung gemäß EN 50160 durch Messtechnik gemäß IEC 61000-4-30 – Klasse A und detektiert schädliche Netzrückwirkungen, steigert die Netzqualität, optimiert die Verteilnetzführung und trägt so in hohem Maße zur Versorgungssicherheit bei.

Additional service offerings: