MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

WAGO Solutions Platform

Die Plattform mit geräteübergreifenden Applikationen für eine einfache Projektplanung und Inbetriebnahme

Nicht nur die Projektplaner der Bereiche Energy, Building und Industry profitieren bei ihrer täglichen Arbeit von den einfachen Lösungsangeboten der WAGO Solutions Platform – auch Elektroinstallateuren erleichtert sie vom ersten Einsatz an das Arbeitsleben, und zwar schon bei der Inbetriebnahme.

Eine Plattform für alle Lösungen

Die WAGO Solutions Platform bietet eine wachsende Anzahl an Applikationen für das Monitoring, Visualisieren und Steuern vieler Anlagen für die Bereiche Gebäude, Industrie und Energie. Dabei ist jede einzelne Applikation zu 100 Prozent benutzerfreundlich und intuitiv zu handhaben. Auf der Plattform ist bereits eine Grid-Monitoring-App enthalten, mit der sich Ortsnetzstationen und das nachgelagerte Niederspannungsnetz überwachen lassen. Die Nutzung der WAGO Solutions Platform ist ganz nach Bedarf in der Cloud oder on-premises möglich.

Applikationen einfach bereitstellen und managen

Inbetriebnahme per QR-Code

Einfache Inbetriebnahme von Controllerapplikationen per QR-Code-Scan: Ist beispielsweise ein Projekt mit mehreren verteilen Steuerungen geplant, spielt die WAGO Solutions Platform ihre Vorteile voll aus. Mit der WAGO Mobile App ist durch einfaches Scannen des Gerätecodes und QR-Codes via Tablet oder Smartphone die Steuerung im Handumdrehen in Betrieb genommen.

Intuitive Nutzung

Bedienung aller Oberflächen, ohne ein Handbuch gelesen zu haben: Jeder Anwender soll ohne merklichen Schulungsaufwand in der Lage sein, die Plattform zu bedienen und entsprechende Zielstellstellungen zu verwirklichen. Daher ist die Plattform intuitiv gestaltet und bietet eine optimierte User-Experience.

Übersichtliche Projektplanung

Strukturieren von Anlagen und Geräten: Mit einer einfach hierarchischen Ordnerstruktur machen wir direkt erkenntlich, um welchen Endpunkt es sich in Ihrem System handelt und ermöglichen eine Planung der zu installierenden Applikationen direkt aus dem Büro heraus.

Massenhandling

Verwaltung aller WAGO Geräte: Mit der Möglichkeit, wiederkehrend und automatisiert Applikationsupdates auf die Controller zu übertragen, bleiben Sie mit Ihrer Anwendung immer auf dem neuesten Stand und können neue Versionen schnell ganzheitlich ausrollen.

Einblicke in die WAGO Solutions Platform

Applikationen auf der Plattform

MM-408888_GWA_WSP-MacBook-02_2000x1125.jpg

Grid Monitoring

Gewinnen Sie einen Überblick über alle relevanten Netzparameter im Niederspannungsnetz, Planen Sie optimiert Ihren anstehenden Netzausbau und Vermeiden unnötige Ausbaumaßnahmen.

Eigene Applikationen hochladen

Integrieren Sie Ihre eigenen Softwarelösungen. Einzige Anforderung an Ihre Applikation: Sie muss containerisiert sein, um sie über die WAGO Solutions Platform auszurollen.

Lichtmanagement

Überwachen und managen Sie zentralisiert die Beleuchtung einzelner Gebäude/verteilter Liegenschaften und geben Sie diese Daten bei Bedarf an übergeordnete Managementsystem weiter.

CH_Philipp-Baumann_2019_02

Wir haben eine ganzheitliche Plattform für die einfache Inbetriebnahme, das Update und den Service sowie das Monitoring Ihrer Maschinen und Anlagen entwickelt.

Maurice Moszczynski
Product Manager Cloud / IoT / Platform

WAGO App

Über die WAGO App ist eine einfache und fehlerfreie Inbetriebnahme von Controllern möglich. Hierfür scannen Sie den Data-Matrix-Code des Controllers sowie einen QR-Code in der WAGO App (via Smartphone oder Tablet möglich). Anschließend baut sich automatisch eine Verbindung mit dem Gerät auf.

Einfache Inbetriebnahme Ihrer Geräte in drei Schritten

QR-Code scannen

Scannen Sie zunächst den in der WAGO Solutions Platform für die Applikationslösung generierten QR-Code mit der WAGO App.

Geräte-Code scannen

Scannen Sie dann den Geräte-Code auf dem in Betrieb zu nehmenden Controller mit der WAGO App.

Gerät installieren

Die Applikationslösung wird nun automatisch auf den Controller aufgespielt.

Weitere Serviceangebote: