Sujets

Cybersécurité dans l'automatisation des bâtiments : protéger efficacement contre les attaques

La numérisation progresse également dans l'industrie du bâtiment - et avec elle, la mise en réseau des systèmes d'automatisation et des solutions informatiques. En plus des avantages, par exemple pour un fonctionnement économe en ressources, cela comporte également des risques : la surface d'attaque pour les cybercriminels augmente.

Cependant, il existe actuellement peu de mesures et de processus qui se concentrent sur la sécurité de l’automatisation des bâtiments contre les attaques réseau. Les systèmes de commande non protégés rencontrent ainsi un monde informatique complexe.

Mise en réseau sécurisée des bâtiments intelligents – dans les bâtiments neufs et existants

Grâce à l'automatisation moderne, les bâtiments existants peuvent être convertis en bâtiments intelligents avec - efficacité énergétique élevée et confort accru inclus. Les produits d’automatisation résilients et les fonctionnalités de sécurité actuelles garantissent un fonctionnement sûr du bâtiment.

Les bâtiments intelligents offrent un immense potentiel d'économies d'énergie. Mais comment promouvoir la mise en réseau et la numérisation sans que les opérateurs aient à craindre un accès indésirable à l'automatisation du bâtiment ? De nombreux fournisseurs d'automatisation de bâtiments traitent désormais cette question. La protection contre les cyberattaques est également un sujet important chez WAGO : toutes les solutions sont protégées par les dernières technologies de sécurité afin que l'accès indésirable soit rendu aussi difficile que possible. Dans le même temps, des solutions d'automatisation ouvertes et interopérables offrent aux utilisateurs toutes les possibilités de mettre en œuvre efficacement leurs projets. La sécurité sans sacrifier la flexibilité - ce qui rend durables les projets complexes d'automatisation de bâtiments.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg

Sécurité avec les contrôleurs de WAGO

WAGO fournit le savoir-faire et la technologie nécessaires pour que les bâtiments puissent être planifiés et construits de manière efficace et sûre sur le plan énergétique. Les contrôleurs WAGO PFC200 et PFC100 jouent ici un rôle clé. Ils disposent par défaut d'un pare-feu intégré qui repousse les attaques réseau. Ils sont également équipés d'une connectivité cloud, qui protège de manière optimale les données du bâtiment contre les accès indésirables aux données. Les informations sont déjà cryptées directement dans le contrôleur, puis envoyées au cloud via des connexions IPsec ou OpenVPN.

MM-6912_Sicherheit_im_Gebaeude_Switches_Composition_2000x1125.jpg

Plus de sécurité - pour les réseaux nouveaux et existants

Plus de sécurité - pour les réseaux nouveaux et existants. Avec les switchs industriels administrables de WAGO, vous pouvez facilement augmenter la sécurité de vos applications d'automatisation du bâtiment : en remplaçant les switchs existants. Les appareils innovants intègrent directement les fonctions de cybersécurité pertinentes, ce qui permet de mettre en place une transmission de données sécurisée sur le réseau, indépendamment du protocole et sans aucune modification de l'application ou du système existant.

Communication sécurisée avec BACnet/SC

BACnet Secure Connect (BACnet/SC) est un véritable changement pour la communication dans les bâtiments intelligents : il étend l'un des protocoles les plus fréquemment utilisés dans l'automatisation des bâtiments avec une couche réseau supplémentaire pour une transmission de données sécurisée. L'extension inclut le cryptage et l'authentification pour garantir la sécurité de la transmission des données et empêcher un accès non autorisé. Le point fort : BACnet/SC est compatible avec toutes les versions, ce qui permet d'étendre les quelque 25 millions d'appareils BACnet® installés dans le monde entier avec des fonctions de sécurité informatique modernes.

Il suffit de sauvegarder les applications existantes !

Lorsque nous parlons aujourd'hui d'automatisation des bâtiments, il doit être clair que la sécurité des réseaux en fait partie intégrante.

Martin Hardenfels
Head of Business Development Building WAGO

Une approche globale pour une sécurité maximale

Un concept global est le meilleur moyen de protéger vos systèmes d'automatisation de bâtiments et vos infrastructures de réseau de bâtiments (appelées technologie opérationnelle, ou OT) contre les attaques. Chez WAGO, nous suivons une approche globale pour vous accompagner sur cette voie. Le concept de sécurité WAGO comprend les domaines suivants :

Cybersécurité dans les bâtiments

Projets écoénergétiques et sûrs

Dans la ville sarroise de Saarlouis, par exemple, une combinaison des contrôleurs WAGO PFC200 et du cloud WAGO est utilisée pour surveiller un centre énergétique urbain et un système de puits et ainsi les exploiter de manière plus économe en énergie. Les contrôleurs collectent les données et les envoient dans le cloud, auquel les responsables de la ville peuvent accéder depuis n'importe quel endroit. Si, par exemple, les installations de la centrale d'énergie fonctionnent de manière inefficace, les employés peuvent désormais le reconnaître immédiatement dans le cadre de la gestion des actifs et prendre immédiatement des contre-mesures. Vous n'avez pas à vous soucier des tâches administratives liées à la sécurité - celles-ci sont gérées par WAGO ou la technologie WAGO équipée de fonctions de sécurité.

Votre interlocuteur chez WAGO

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.